Os grupos geradores para alto-mar Cat 3500 são projetados especificamente para operações de perfuração e produção em alto-mar. Décadas de experiência fornecendo energia para embarcações e plataformas em alto-mar evoluíram em um produto que oferece desempenho comprovado, baixas emissões, alta durabilidade e baixos custos de operação e propriedade.As aplicações dos grupos geradores para alto-mar 3500 incluem fonte de energia principal, energia para serviços essenciais e energia de emergência a bordo de plataformas e embarcações de perfuração e produção.Os grupos geradores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat pronta para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Grupo gerador para alto-mar 3512C (HD) Cat. Classificações: 1.550-1.700 ekW (1.938-2.125 kVA) @ 60 Hz (1.800 rpm). Atende às normas de emissões IMO Tier II.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 1938.0 kVa 1550.0 ekW Less
Classificação Máxima 2125.0 kVa 1700.0 ekW Less
Emissões IMO Tier II IMO Tier II Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Sistema de Combustível EUI EUI Less
Controle do Motor ADEM A3 ADEM A3 Less
Intervalo de Troca de Óleo 1000.0 h 1000.0 h Less
Peso 33300.0 lb 14975.0 kg Less
Curso 8.5 pol 215.0 mm Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Cilindradas 3574.0 pol3 59.0 L Less

Dimensões

Comprimento 214.5 pol 5448.0 mm Less
Altura 91.0 pol 2313.0 mm Less
Largura 71.9 pol 1825.0 mm Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Arrefecimento (Motor) 41.5 gal 157.0 L Less
Sistema de Óleo Lubrificante (Reabastecimento) 84.0 gal 318.0 L Less

Projeto do Produto

- Desenvolvido especificamente para atender às demandas de aplicações de óleo e gás - Confiabilidade e durabilidade comprovadas - Design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade - Densidade de potência líder de mercado - Projetado para funcionar em campos petrolíferos, incluindo aplicações de ambiente e temperatura elevada - Vida útil de recondicionamento longa comprovada em campos petrolíferos - Componentes principais do motor projetados para recondicionamento e reutilização no recondicionamento

Facilidade de Instalação

- A configuração de montagem interna-externo simplifica a integração da plataforma- A grande variedade de acessórios permite flexibilidade de configuração - A montagem do gerador em três pontos na base interna mantém o alinhamento de fábrica - O ponto de levantamento único simplifica o trabalho de instalação

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

- O sistema de gerenciamento do motor ADEM A3 fornece controle, monitoramento e proteção do motor.

Segurança

- Botão de parada de emergência no painel de instrumentos - Corte de ar e válvulas de alívio de explosão disponíveis - Pontos de ajuste configuráveis de alarmes, redução de potência e desligamento - Alarmes, entradas e saídas adicionais disponíveis

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades de projeto com grupos geradores personalizados de fábrica e pacotes mecânicos. Os motores, geradores, controles, radiadores e transmissões da Caterpillar podem ser projetados de forma personalizada e combinados em colaboração com nossos revendedores locais para criar soluções exclusivas. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todosos aspectos do seu produto a gasolina- Disponibilidade mundial de peças, manutenção e garantia- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparoantes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleocom os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permite que aCaterpillar fabrique produtos confiáveis de alta qualidade.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

3512C Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Colmeia do pós-resfriador de circuito separado resistente à corrosão, filtros de ar de serviço regular, turbocompressores duplos

SISTEMA DE CONTROLE
  • Controle eletrônico do motor, Unidade Eletrônica Caterpillar A-IIISistema de ingestão de combustível, chicote de fiação rígida

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Bomba de água doce auxiliar, bomba de água salgada auxiliarcentrífuga sem autoescorva, bomba da camisa de água centrífuga acionada por engrenagem,tanque de compensação, arrefecedor de óleo do motor, termostatos e alojamentos

SISTEMA DE ESCAPE
  • Coletores de escape resistente a gás seco com anteparos térmicos, turbocompressores duplos comrolamentos arrefecidos à água e anteparos térmicos,saída de escape vertical

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE
  • Volante do motor, SAE Nº 00, 183 dentesCaixa do volante do motor, SAE Nº 00

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Filtro de combustível, lado direito, com indicadores de serviço
  • Bomba de transferência do combustível
  • Unidades injetoras controladas eletronicamente

INSTRUMENTAÇÃO
  • Painel de instrumentos montado no motor com interruptor de quatro posições, luz denotificação de desligamento de sobrevelocidade, luz de notificação de parada deemergência, unidade de exibição gráfica para exibição analógica ou digital de: pressão de óleo e combustível, diferencial do filtro de óleo e de combustível, tensão CC do sistema, temperatura de escape e da água, restrição de entrada de ar, medidor de serviço,rotação do motor, consumo de combustível (total e instantâneo)

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Respiro do cárter montado no topo, filtro de óleo direito, enchimento de óleo esquerdo,bomba de óleo do tipo de engrenagem, reservatório de óleo profundo, uso recomendado deÓleo para Motor Diesel Caterpillar 10W30 ou 15W40

SISTEMA DE MONTAGEM
  • Trilhos de montagem do motor tipo industrial

TOMADAS DE FORÇA
  • Comando de acessóriosLado direito inferior, lado esquerdo inferiorAlojamento frontal, dois lados

SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • O Sistema de Monitoramento Eletrônico A-III oferece ao cliente estratégiasprogramáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operaçãoadversas
  • Botão de pressão de parada de emergência (localizado no Painel de Instrumentos Eletrônico)Proteção de desligamento de segurança para pressão de óleo e temperatura da água, proteçãocontra sobrevelocidade

GERAL
  • Amortecedor e protetor de vibraçãoPintura, Amarelo Caterpillar motor com trilhos pretosOlhais de levantamento

3512C Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Remoção do Filtro de Ar
  • Adaptadores Remotos da Entrada de Ar

SISTEMA DE CARGA
  • Carregadores de Bateria
  • Alternadores de Carga

SISTEMA DE CONTROLE
  • Módulo de Compartilhamento de carga
  • Controle do acelerador da velocidade local

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Medidor do interruptor do nível de água
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Conexões
  • Conversões de Arrefecimento por Quilha
  • Conversão de arrefecimento do radiador
  • Trocadores de calor
  • Bombas de água auxiliares
  • Remoção da bomba de água salgada
  • Separador de ar

SISTEMA DE ESCAPE
  • Saída de escape
  • Conexões flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges
  • Expansores de escape e flange
  • Silenciadores

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Arrefecedor de Combustível
  • Bombas de escorva de combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Linhas de Combustível Rígidas
  • Filtro primário do combustível
  • Interruptor de nível de combustível

GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES
  • ARRANJOS DO GERADOR INSTALADOS PARA MOTORES AUXILIARES MARÍTIMOS
  • ARRANJOS DO GERADOR INSTALADOS PARA MOTORES AUXILIARES MARÍTIMOS

INSTRUMENTAÇÃO
  • Módulo de Comunicação PL1000T
  • Módulo de Comunicação PL1000E
  • Caixa de Interface do Cliente
  • Termopares
  • Visor do painel remoto
  • Exibição remota da temperatura do cilindro

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Reservatório do óleo
  • Acessórios do reservatório de óleo
  • Bombas do reservatório
  • Opções Pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante
  • FILTRO DE ÓLEO CENTRÍFUGO

SISTEMA DE MONTAGEM
  • Isolantes de vibração
  • Trilhos

TOMADAS DE FORÇA
  • Proteção do volante do motor
  • Acoplamento flexível
  • Cubo de acoplamento
  • Acessórios do alojamento frontal
  • Localização frontal superior do lado esquerdo
  • Localização traseira superior do lado esquerdo
  • Localização dianteira do lado direito superior:
  • Localização traseira superior do lado direito
  • Localização frontal inferior do lado esquerdo
  • Comandos de acessório do alojamento frontal
  • Tomadas de força frontais
  • Polias do virabrequim
  • Remoções do protetor do amortecedor

SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • Desligamento da entrada de ar
  • Interruptores e contatores
  • Válvula de alívio de explosão
  • Sensores

KITS DE PEÇAS SOBRESSALENTES
  • Kits de Peças do Motor

APARÊNCIA ESPECIAL

SISTEMA DE PARTIDA
  • Motores de partida ou dispositivo de ajustes
  • Opções dos motores de partida a ar
  • Auxiliares de partida
  • Conjuntos da bateria - 24 volt - Seco
  • Rack da bateria

GERAL
  • Conjunto de ferramentas
  • Fio do Link de dados da Caterpillar

FERRAMENTAS DE SERVIÇO/PROTEÇÃO DE EMBARQUE/SUPORTE DE FÁBRICA
  • Comissionamento