A sua operação depende da energia que a sustenta. E a sua transmissão é tão essencial quanto o motor para a sua solução de energia. As transmissões da Caterpillar são comprovadas no setor de petróleo e gás e bastante conhecidas pela sua potência excepcional, durabilidade líder, facilidade de operação e opções de câmbio.As aplicações ideais para as transmissões CX31-P600 incluem plataformas de poços, bombas de lama, suporte para bomba de tubulação da bobina, unidades de nitrogênio, unidades de acidificação e unidades de cimentação. As transmissões CX31-P600 são otimizadas para uso com motores C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT e C18 ACERT (classificações A e B).Transmissão para campos petrolíferos CX31-P600 da Cat. Potência de entrada bruta: 447 bkW (600 bhp). As configurações disponíveis incluem comandos da bomba integrados, caixa de redução integrada e tomada de força lateral.

Especificações do Motor

Unidades:
Potência de Entrada Bruta 600.0 bhp 447.0 bkW Less
Torque de entrada de pico bruto 2025.0 pé-lib 2746.0 Nm Less
Velocidade de entrada nominal 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Torque máximo da turbina 2600.0 pé-lib 3525.0 Nm Less
Velocidade de Entrada Mínima 2500.0 rpm 2500.0 rpm Less
Classificação do retardador 535.0 HP 399.0 kW Less
Velocidade de classificação do retardador 2400.0 rpm 2400.0 rpm Less
Sistema elétrico 24.0 V 12.0 V Less
Tipo de engrenagem Dentes retos planetários Dentes retos planetários Less
Engrenagens 6F/1R 6F/1R Less
Relação da marcha 1F 4.40 4.40 Less
Relação da marcha 2F 2.33 2.33 Less
Relação da marcha 3F 1.53 1.53 Less
Relação da marcha 4F 1.00 1.00 Less
Relação da marcha 5F 0.72 0.72 Less
Relação da marcha 6F 0.61 0.61 Less
Relação da marcha 1R -3.97 -3.97 Less
Relação de marcha geral 7/21 7/21 Less

CX31-P600 Equipamento Padrão

Motores Caterpillar para Trem de Força Otimizado
  • C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT (classificações A e B)

Rotação da Transmissão
  • Rotação de entrada - no sentido anti-horárioRotação de saída - sentido anti-horário(conforme visto pela parte traseira)

Conversor de Torque
  • Embreagem de travamento, transmissão do conversor de torque em todas as marchas da transmissão
  • Relação de torque de estolagem

Embreagens
  • Embreagens - eletro-hidráulica totalmente modulada, arrefecidas a óleo, multi-discos
  • Controle de modulação da embreagem - Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem Cat (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)

Conexões de Instalação
  • 2 tubulações do arrefecedor de óleo
  • 1 conector elétrico

Sistema de Óleo
  • Temperaturas do reservatório do óleo Oil-4 (TDTO) da Transmissão/Trem de Força
  • Temperatura máxima do óleo de saída do conversor - 250 °F (121 °C)
  • Capacidade de enchimento hidráulico - 6,5 gal (25 l) sujeitos ao tamanho arrefecedor, tubulações e instalação - o abastecimento inicial poderá ser maior
  • Filtro de montagem direta

Montagens
  • Entrada (volante do motor) - caixa do volante seco SAE Nº 1
  • Suportes laterais - dois suportes SAE Nº 2
  • Saída - 1710 garfo, 1810 garfo, 1810 flange de acompanhamento, ISO 8667-T180 flange

Comando da Tomada de Força
  • Localização
  • Tipo de montagem de 8 parafusos
  • Torque nominal
  • Rotação: a mesmo do motor
  • Proporção, 1:1

CX31-P600 Equipamento Opcional

Sistema de óleo
  • Filtro de óleo com montagem remota

Montagens
  • ECU de montagem remota
  • Opção de filtro com montagem remota

Tomada de Potência Integrada
  • Localização: 1 horas e 11 horas visto da parte traseira
  • Tipo de montagem
  • Torque nominal
  • Rotação: a mesmo do motor
  • Proporção - 1,09:1

Tomada de Potência Traseira
  • Localização: 5 horas visto da parte traseira
  • Tipo de montagem: 8 parafusos
  • Torque nominal: 1000 lb-pé (1360 N•m)
  • Rotação: oposta a do motor
  • Proporção - 1,25:1