A sua operação depende da energia que a sustenta. E a sua transmissão é tão essencial quanto o motor para a sua solução de energia. As transmissões da Caterpillar são comprovadas no setor de petróleo e gás e bastante conhecidas pela sua potência excepcional, durabilidade líder, facilidade de operação e opções de câmbio.As aplicações ideais para as transmissões CX35-P800 incluem plataformas de poços, fraturamento hidráulico, bombas de lama, suporte para bomba de tubulação da bobina, unidades de nitrogênio, unidades de acidificação e unidades de cimentação. As transmissões CX35-P800 são otimizadas para uso com motores C15 ACERT, C18 ACERT e C27 ACERT (classificações A).Transmissão CX35-P800 Cat para campos petrolíferos. Potência de entrada bruta: 597 bkW (800 bhp). As configurações disponíveis incluem comandos da bomba básicos e integrados.

Especificações do Motor

Unidades:
Potência de Entrada Bruta 800.0 bhp 597.0 bkW Less
Torque de entrada de pico bruto 2700.0 pé-lib 2700.0 Nm Less
Velocidade de entrada nominal 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Torque máximo da turbina 2700.0 pé-lib 2700.0 Nm Less
Velocidade de Entrada Mínima 600.0 rpm 600.0 rpm Less
Sistema elétrico 24.0 V 12.0 V Less
Tipo de engrenagem Dentes retos planetários Dentes retos planetários Less
Engrenagens 8F/1R 8F/1R Less
Relação da marcha 1F 5.73 5.73 Less
Relação da marcha 2F 3.57 3.57 Less
Relação da marcha 3F 2.72 2.72 Less
Relação da marcha 4F 1.95 1.95 Less
Relação da marcha 5F 1.43 1.43 Less
Relação da marcha 6F 1.00 1.00 Less
Relação da marcha 7F 0.74 0.74 Less
Relação da marcha 8F 0.63 0.63 Less
Relação da marcha 1R -4.46 -4.46 Less
Relação de marcha geral 9.10 9.10 Less

CX35-P800 Equipamento Padrão

Motores Caterpillar para Trem de Força Otimizado
  • C15 ACERT, C18 ACERT e C27 ACERT (classificações A).

Rotação da Transmissão
  • Rotação de entrada - no sentido anti-horário
  • Rotação de saída - no sentido anti-horário (conforme visto da parte traseira)

Conversor de Torque
  • Embreagem de travamento, transmissão do conversor de torque em todas as marchas da transmissão
  • Relação de torque de estolagem - 1,962

Embreagens
  • Embreagens - eletro-hidráulica totalmente modulada, arrefecidas a óleo, multi-discos
  • Controle de modulação da embreagem - Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem Cat (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)

Conexões de Instalação
  • 2 tubulações do arrefecedor de óleo
  • 1 conector elétrico

Sistema de Óleo
  • Óleo do Trem de Acionamento/Transmissão Cat-4 (TDTO)
  • Temperaturas do óleo do reservatório
  • Temperatura máxima do óleo de saída do conversor - 250 °F (121 °C)
  • Capacidade de enchimento hidráulico - enchimento inicial de 9 gal (34 l), 16 gal (61 l)
  • Filtro de montagem direta

Montagens
  • Entrada (volante do motor) - caixa do volante seco SAE Nº 1
  • Suportes laterais - dois suportes SAE Nº 2
  • Saída - 1810 garfo, 1810 flange de acompanhamento, SPL 250 garfo, ISO 8667-T180 flange

Comando da Tomada de Força
  • Localização
  • Tipo de montagem: 10 parafusos
  • Torque nominal
  • Rotação: a mesmo do motor
  • Proporção, 1:1

CX35-P800 Equipamento Opcional

Sistema de óleo
  • Filtro de óleo com montagem remota

Montagens
  • ECU de montagem remota
  • Opção de filtro com montagem remota

Tomada de Potência Integrada
  • Localização: 1 horas e 11 horas visto da parte traseira
  • Tipo de montagem
  • Torque nominal
  • Rotação: a mesmo do motor
  • Proporção - 1:1

Tomada de Potência Traseira
  • Localização: 5 horas visto da parte traseira
  • Tipo de montagem: 8 parafusos (adaptadores da bomba SAE e flanges de comando disponíveis de fornecedores terceirizados.
  • Torque nominal: 1000 lb-pé (1360 N•m)
  • Rotação: oposta a do motor
  • Proporção - 1,25:1