A sua operação depende da energia que a sustenta. E a sua transmissão é tão essencial quanto o motor para a sua solução de energia. As transmissões da Caterpillar são comprovadas no setor de petróleo e gás e bastante conhecidas pela sua potência excepcional, durabilidade líder, facilidade de operação e opções de câmbio.As aplicações ideais para as transmissões TH48-E70 incluem bombeamento de pressão, bombas de lama, suporte para bomba de tubulação da bobina, unidades de nitrogênio e unidades de acidificação. As transmissões TH48-E70 são otimizadas para uso com o Cat C27 ACERT e o C32 ACERT, bem como motores Cummins QST30.As transmissões Cat são respaldados pela rede mundial de revendedores Cat pronta para dar suporte à sua operação com suporte técnico, serviço, peças e garantia.Transmissão TH48-E70 Cat para campos petrolíferos. Potência de entrada bruta: 1.118 bkW (1.500 bhp).

Especificações do Motor

Unidades:
Potência de Entrada Bruta 1200.0 bhp 895.0 bkW Less
Torque de entrada de pico bruto 4422.0 pé-lib 5995.0 Nm Less
Velocidade de entrada nominal 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Torque máximo da turbina 7442.0 pé-lib 5489.0 Nm Less
Tipo de engrenagem Dentes retos planetários Dentes retos planetários Less
Engrenagens 7F/0R 7F/0R Less
Relação da marcha 1F 6.16 6.16 Less
Relação da marcha 2F 4.52 4.52 Less
Relação da marcha 3F 3.33 3.33 Less
Relação da marcha 4F 2.47 2.47 Less
Relação da marcha 5F 1.82 1.82 Less
Relação da marcha 6F 1.36 1.36 Less
Relação da marcha 7F 1.00 1.00 Less

Dimensões

Largura 34.0 pol 866.0 mm Less
Altura 43.0 pol 1092.0 mm Less
peso 3735.0 lb 1692.0 kg Less
Comprimento 66.0 pol 1681.0 mm Less

TH48-E70 Equipamento Padrão

Motores Caterpillar para Trem de Força Otimizado
  • Cat C27 ACERT
  • C32 ACERT Cat
  • Cummins QST30 (classificações 950-1500 bhp)

Rotação da Transmissão
  • Rotação de entrada - no sentido anti-horário
  • Rotação de saída - no sentido anti-horário (conforme visto da parte traseira)

Conversor de Torque
  • Conversor de torque Integral
  • Série
  • Relação de torque de estolagem

Embreagens
  • Embreagens - eletro-hidráulica totalmente modulada, arrefecidas a óleo, multi-discos
  • Controle de modulação da embreagem - Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem Cat (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)

Conexões de Instalação
  • 2 tubulações do arrefecedor de óleo
  • 1 conector elétrico
  • 1 bomba

Sistema de Óleo
  • Óleo do Trem de Acionamento/Transmissão Cat-4 (TDTO)
  • Temperaturas do óleo do reservatório
  • Capacidade de enchimento hidráulico - Aprox. 114 l (30 gal), sujeito ao tamanho do arrefecedor, às tubulações e à instalação.
  • Tipo de Filtro - 6 mícrons sintético, cartucho de montagem remota

Montagens
  • Conexão de entrada (volante do motor) - SAE Nº 0
  • Conexões de saída (garfo) - GWB 390,60/GWB 390,65
  • Aplicação estrutural sujeita à aprovação pela Caterpillar

Sistema de Controle
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit)
  • Link de dados eletrônicos, SAE J1939
  • Sistema elétrico 24 V

Comando da Tomada de Força
  • Localização
  • Tipo de montagem: SAE 8 parafusos (J704)
  • Potência nominal