A sua operação depende da energia que a sustenta. E a sua transmissão é tão essencial quanto o motor para a sua solução de energia. As transmissões da Caterpillar são comprovadas no setor de petróleo e gás e bastante conhecidas pela sua potência excepcional, durabilidade líder, facilidade de operação e opções de câmbio.As aplicações ideais para as transmissões TH48-E80 incluem bombeamento de pressão, bombas de lama, suporte para bomba de tubulação da bobina, unidades de nitrogênio e unidades de acidificação. As transmissões TH48-E80 são otimizadas para uso com motores Cat 3512B, Cat 3512C e Cummins QSK50.As transmissões Cat são respaldados pela rede mundial de revendedores Cat pronta para dar suporte à sua operação com suporte técnico, serviço, peças e garantia.Transmissão TH48-E80 Cat para campos petrolíferos. Potência de entrada bruta: 1.715 bkW (2.300 bhp).

Especificações do Motor

Unidades:
Potência de Entrada Bruta 2300.0 bhp 1715.0 bkW Less
Torque de entrada de pico bruto 66556.0 pé-lib 9024.0 Nm Less
Velocidade de entrada nominal 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
Tipo de engrenagem Dentes retos planetários Dentes retos planetários Less
Engrenagens 8F/0R 8F/0R Less
Relação da marcha 1F 3.34 3.34 Less
Relação da marcha 2F 2.45 2.45 Less
Relação da marcha 3F 2.20 2.20 Less
Relação da marcha 4F 1.81 1.81 Less
Relação da marcha 5F 1.62 1.62 Less
Relação da marcha 6F 1.36 1.36 Less
Relação da marcha 7F 1.19 1.19 Less
Relação da marcha 8F 1.00 1.00 Less

Dimensões

Largura 33.85 pol 859.9 mm Less
Altura 46.34 pol 1177.0 mm Less
peso 4878.0 lb 2213.0 kg Less
Comprimento 78.13 pol 1984.4 mm Less

TH48-E80 Equipamento Padrão

Motores Caterpillar para Trem de Força Otimizado
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50

Rotação da Transmissão
  • Rotação de entrada - no sentido anti-horário
  • Rotação de saída - no sentido anti-horário (conforme visto da parte traseira)

Conversor de Torque
  • Conversor de torque Integral
  • Série - TC58927-ESLF
  • Relação de torque de estolagem - 2,20

Embreagens
  • Embreagens - eletro-hidráulica totalmente modulada, arrefecidas a óleo, multi-discos
  • Controle de modulação da embreagem - Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem Cat (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)

Conexões de Instalação
  • 2 tubulações do arrefecedor de óleo
  • 1 conector elétrico
  • 1 bomba

Sistema de Óleo
  • Óleo do Trem de Acionamento/Transmissão Cat-4 (TDTO)
  • Temperaturas do óleo do reservatório
  • Capacidade de enchimento hidráulico - Aprox. 152 l (40 gal), sujeito ao tamanho do arrefecedor, às tubulações e à instalação.
  • Tipo de Filtro - 10 mícrons sintético, cartucho de montagem remota

Montagens
  • Conexão de entrada (volante do motor) - SAE Nº 0
  • Conexões de saída (garfo) - GWB 390,60/GWB 390,65
  • Aplicação estrutural sujeita à aprovação pela Caterpillar

Sistema de Controle
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit)
  • Link de dados eletrônicos, SAE J1939
  • Sistema elétrico 24 V

Comando da Tomada de Força
  • Localização
  • Tipo de montagem: SAE 8 parafusos (J704)
  • Potência nominal