A sua operação depende da energia que a sustenta. E a sua transmissão é tão essencial quanto o motor para a sua solução de energia. As transmissões Cat são testadas no setor de petróleo e gás e são conhecidas pela sua excepcional potência, proporcionando durabilidade, facilidade de operação e opções de câmbio.As transmissões TH55-E70 são ideais para aplicações de bombeamento de pressão. As transmissões TH55-E70 são otimizadas para uso com motores Cat 3512C (HD), Cat 3516C (HD), Cummins QSK 50, Cummins QSK 60, MTU 12V4000 e MTU 16V4000.As transmissões Cat têm o respaldo da rede mundial de revendedores Cat pronta para dar suporte à sua operação com suporte técnico, serviço, peças e garantia.Transmissão TH55-E70 Cat para campos petrolíferos. Potência de entrada bruta: 2.461 bkW (3.300 bhp).

Especificações do Motor

Unidades:
Potência de Entrada Bruta 3300.0 bhp 2461.0 bkW Less
Torque de entrada de pico bruto 9350.0 pé-lib 12677.0 Nm Less
Velocidade de entrada nominal 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
Engrenagens 7F/0R 7F/0R Less
Relação da marcha 1F 6.25 6.25 Less
Relação da marcha 2F 4.59 4.59 Less
Relação da marcha 3F 3.38 3.38 Less
Relação da marcha 4F 2.48 2.48 Less
Relação da marcha 5F 1.83 1.83 Less
Relação da marcha 6F 1.36 1.36 Less
Relação da marcha 7F 1.00 1.00 Less

TH55-E70 Equipamento Padrão

Motores Caterpillar para Trem de Força Otimizado
  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Rotação da Transmissão
  • Rotação de entrada - no sentido anti-horário
  • Rotação de saída - no sentido anti-horário (conforme visto da parte traseira)

Conversor de Torque
  • Conversor de torque Integral
  • Série - TC64442-ESLF
  • Relação de torque de estolagem - 2,23

Embreagens
  • Embreagens - eletro-hidráulica totalmente modulada, arrefecidas a óleo, multi-discos
  • Controle de modulação da embreagem - Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem Cat (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)

Conexões de Instalação
  • 2 tubulações do arrefecedor de óleo
  • 1 conector elétrico
  • 1 bomba

Sistema de Óleo
  • Óleo do Trem de Acionamento/Transmissão Cat-4 (TDTO)
  • Temperaturas do óleo do reservatório
  • Capacidade de enchimento hidráulico - Aprox. 189 l (50 gal), sujeito ao tamanho do arrefecedor, às tubulações e à instalação.
  • Tipo de Filtro - 6 mícrons sintético, cartucho de montagem remota

Montagens
  • Conexão de entrada (volante do motor) - SAE Nº 0
  • Conexões de saída (flange)
  • Aplicação estrutural sujeita à aprovação pela Caterpillar

Sistema de Controle
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit)
  • Link de dados eletrônicos, SAE J1939
  • Sistema elétrico 24 V

Comando da Tomada de Força
  • Localização
  • Tipo de montagem
  • Potência nominal