C7 ACERT™ (Dry Manifold)
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
Os motores C7 ACERT Cat são a solução ideal para as suas operações exigentes no campo de petróleo. Décadas de operação em campo e pesquisa e desenvolvimento intensos possibilitaram que os motores C7 ACERT da Cat proporcionassem excelente desempenho com baixo custo de operação e poucas emissões.As aplicações alimentadas por motores C7 ACERT incluem estrados de bomba, unidades de acidificação, unidades de cimentação, unidades de tubulação da bobina e unidades de potência hidráulica Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Os motores C7 ACERT, com classificações: 168-224 bkW (225-300 bhp) @ 1.800-2.200 rpm, atendem aos padrões de emissões Estágio II da China, equivalentes ao Tier 3 da EPA, equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Elas estão disponíveis para Flexibilidade EPA nos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 225.0 bhp 168.0 bkW Less
Classificação Máxima 300.0 bhp 223.0 bkW Less
Governador e Proteção Eletrônico (ADEM™ 3) Eletrônico (ADEM™ 3) Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 441.8 pol3 7.2 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante SAE 1, 2 ou 3 SAE 1, 2 ou 3 Less
Dentes do Volante do Motor 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3) 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3) Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Diâmetro Interno 4.3 pol 110.0 mm Less

Emissões

Emissões EPA e CARB Fora-de-Estrada Tier 3, Estágio IIIA da UE, IMO Tier II EPA e CARB Fora-de-Estrada Tier 3, Estágio IIIA da UE, IMO Tier II Less

Dimensões

Comprimento 41.4 pol 1052.0 mm Less
Largura 29.9 pol 759.0 mm Less
Altura 40.6 pol 1031.0 mm Less
Peso 1386.0 lb 629.0 kg Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 4.8 gal 18.0 L Less

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas- Design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade- Ampla faixa de velocidade de operação- Densidade de alta potência, motor leve para aplicações sensíveis ao peso- A ampla faixa de potência proporciona maiordesempenho de bombeamento

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Sistema de controle ADEM A3 fornecendo ignição integrada,governador de velocidade, proteção e controles, incluindosincronização de ignição variável com detecção de detonação. O ADEM A3possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controles dedesligamento e diagnóstico do sistema.

Custom Packaging

For any petroleum application, trust Caterpillar to meet your project needs with custom factory generator sets and mechanical packages. Cat engines, generators, controls, radiators, and transmissions can be custom designed and matched in collaboration with our local dealers to create unique solutions. Custom packages are globally supported and are covered by a one year warranty after startup.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábricareduz o tempo para embalar

Teste

Todos os motores são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequadodo motor.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do motor a gasolina- Garantia de peças e mão de obra Cat- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:- Condição do componente do motor interno- Presença de fluidos indesejados- Presença de subprodutos da combustão- Intervalo de troca de óleo específico do local

Over 80 Years of Engine Manufacturing Experience

Ownership of these manufacturing processes enables Caterpillar to produce high quality, dependable products.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades específicascom um pacote personalizado de fábrica. Motores, geradores, compartimentos, controles, radiadores,transmissões Cat® - tudo o que o seu projeto precisa - pode serpersonalizado e adaptado para criar uma soluçãoexclusiva. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permiteque a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.- Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

C7 ACERT™ (Dry Manifold) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Turbocompressor, pós-arrefecido ar-ar
  • Entrada de ar, conexão de 79 mm (3,11 pol) com a parte frontal voltada para o lado esquerdo

Sistema de Controle
  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificação programável
  • Estratégia de partida no modo frio
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Marcha lenta programável alta e baixa e TEL
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Sistema de monitoramento programável (rotações do motor, temperatura, pressão)
  • Transmissão J1939 (diagnóstico e status do motor)
  • Distribuição automática variável, eletrônica
  • Todos os motores enviados na rpm nominal máxima

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água - movida a correia, centrífuga
  • Bomba de água, entrada vertical frontal do lado direito (apontando para baixo)

Sistema de Escape
  • Coletor de escape - seco
  • Escape do turbo frontal

Volantes do Motor e Caixa do Volante

Consulte os anexos de Opções Obrigatórias

Sistema de Combustível
  • Unidade de Injeção Eletrônica Hidráulica (HEUI, Hydraulic Electronic Unit injection)
  • Filtro de combustível - secundário, parte frontal esquerda (alto desempenho de 2 mícrons)
  • Bomba de transferência do combustível - parte frontal esquerda
  • Bomba de escorva do combustível - parte frontal esquerda

Geral
  • Amortecedor de vibração
  • Pintura - amarelo Cat
  • Olhais de levantamento
  • Kit de instalação eletrônico (conectores, pinos, soquetes)

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter, lado esquerdo
  • Arrefecedor de óleo, lado direito
  • Enchimento de óleo, tampa da válvula superior frontal
  • Filtro de óleo e válvula de amostragem do óleo, lado direito
  • Reservatório do óleo, reservatório frontal, capacidade troca de óleo de 31 l (33 qt)
  • Vareta de nível do óleo, traseira esquerda
  • Bomba de óleo do motor (acionada por engrenagem)
  • Motor enviado sem óleo

Tomadas de Força
  • Polia do virabrequim - 2 sulcos, 190 mm (7,5 pol) de diâmetro,22,3 mm (0,88 pol) de largura

C7 ACERT™ (Dry Manifold) Equipamento Opcional

Compressor de Ar
  • Compressores de ar
  • Governador do compressor de ar

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtros de ar
  • Pré-purificador
  • Cotovelo de entrada de ar
  • Interrupções de ar

Sistemas de Carga
  • Alternadores de carga
  • Suportes do Alternador
  • Tensor da correia do alternador
  • Polias do alternador
  • Protetores do alternador

Sistema de Arrefecimento
  • Radiadores
  • Comando do ventilador e polia - pacotes do radiador f/u/w
  • Pacotes do radiador f/u/w dos ventiladores
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Montagens do comando do ventilador
  • Adaptadores do ventilador
  • Adaptador do ventilador para ventiladores
  • Polias do ventilador
  • Instruções da altura do ventilador
  • Correias em V para radiadores fornecidos pelo cliente
  • Ventiladores de sucção e ventiladores
  • Cotovelos de entrada de água
  • Condicionadores do líquido arrefecedor de carga seca

Certificação de Emissões
  • Certificação IMO

Sistema de Escape
  • Conexão flexível
  • Adaptadores de saída de escape do turbocompressor
  • Cotovelos, flange, tubos, abraçadeira
  • TAMPAS CONTRA CHUVA
  • Coletores
  • Silenciadores

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Selo do virabrequim

Sistema de Combustível
  • Linhas de combustível flexíveis
  • Separador de água e filtros de combustível
  • Arrefecedor de combustível

Geral
  • Conjunto de ferramentas

Instrumentação
  • Painéis de instrumentos e medidores
  • Fiações elétricas de interconexão
  • Voltímetros
  • Montagem do medidor
  • Amperímetro

Sistema de Lubrificação
  • Reservatório do óleo
  • Dreno e tampa
  • Varetas de nível de óleo
  • Filtro de óleo remoto
  • Bocais de enchimento de óleo
  • Óleo lubrificante
  • Descarte de vapores

Sistema de Montagem
  • Base de aço estruturado
  • Suporte frontal do motor
  • Suportes traseiros do motor

Tomadas de Força
  • Embreagem fechada
  • Suportes da embreagem
  • Eixo curto do volante do motor
  • Comandos da bomba hidráulica
  • Bombas de engrenagem hidráulica

Sistema de Partida
  • Auxiliares de Partida
  • Motores de Partida Elétrica - 12 V e 24 V
  • Conjuntos da Bateria - 12 V e 24 V (seco)
  • Cabo da Bateria