C13 ACERT™ (Dry Manifold)
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
Os motores Cat C13 ACERT são a solução ideal para as suas operações exigentes no campo petrolífero. Décadas de operação em campo e pesquisa e desenvolvimento intensos possibilitaram que os motores Cat C13 ACERT proporcionassem excelente desempenho com baixo custo de operação e poucas emissões.Os equipamentos alimentados por motores C13 ACERT incluem plataformas de recondicionamento de poços, estrados de bomba, unidades de acidificação, unidades de cimentação, misturadores e unidades de potência hidráulica. Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Motor Diesel Industrial Cat C13 ACERT™. As classificações: 287-388 bkW (385-520 bhp) @ 1.800-2.100 rpm atende aos padrões de emissões Estágio II da China, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA ou equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA, ao Estágio IIIA da UE ou ao Estágio II da UE.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 385.0 bhp 287.0 bkW Less
Classificação Máxima 520.0 bhp 387.0 bkW Less
Governador e Proteção Eletrônico (ADEM™ A3) Eletrônico (ADEM™ A3) Less
RPM 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 760.0 pol3 12.5 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante SAE 1 SAE 1 Less
Dentes do Volante do Motor 113 113 Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Curso 6.2 pol 157.0 mm Less
Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less

Emissões

Emissões Tier 3 de regulamentações para aplicações móveis não rodoviárias da EPA e CAR, Stage IIIA da UE Tier 3 de regulamentações para aplicações móveis não rodoviárias da EPA e CAR, Stage IIIA da UE Less

Dimensões

Comprimento 47.3 pol 1201.0 mm Less
Largura 39.9 pol 1013.0 mm Less
Altura 46.7 pol 1186.0 mm Less
Peso 1976.0 lb 896.0 kg Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 9.0 gal 34.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 3.8 gal 14.4 L Less

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas- Design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui oscustos de operação e propriedade- Ampla faixa de velocidade de operação- Alta densidade de potência - motor leve para aplicações sensíveis ao peso- As opções de comando do TDF oferecem flexibilidade de acessoà fonte de alimentação auxiliar para bombas e outras necessidades

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Sistema de controle ADEM A3 fornecendo ignição integrada,governador de velocidade, proteção e controles, incluindosincronização de ignição variável com detecção de detonação. O ADEM A3possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controles dedesligamento e diagnóstico do sistema.

Acessórios Opcionais

- Arrefecedor de Óleo da Transmissão Montado no Motor-a integração com sistema de arrefecimento do motor permite instalarcom facilidade e oferece um pacote de motor menor- Freios do Motor - capacidade de frenagem para aplicaçõesmóveis

Custom Packaging

For any petroleum application, trust Caterpillar to meet your project needs with custom factory generator sets and mechanical packages. Cat engines, generators, controls, radiators, and transmissions can be custom designed and matched in collaboration with our local dealers to create unique solutions. Custom packages are globally supported and are covered by a one year warranty after startup.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábricareduz o tempo para embalar

Teste

Todos os motores são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequadodo motor.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do seu produto a gasolina- Garantia de peças e mão de obra Cat- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Over 80 Years of Engine Manufacturing Experience

Ownership of these manufacturing processes enables Caterpillar to produce high quality, dependable products.

Web Site

For all your petroleum power requirements, visit www.catoilandgasinfo.com.

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades específicascom um pacote personalizado de fábrica. Motores, geradores, compartimentos, controles, radiadores,transmissões Cat® - tudo o que o seu projeto precisa - pode serpersonalizado e adaptado para criar uma soluçãoexclusiva. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permiteque a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.- Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

C13 ACERT™ (Dry Manifold) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Turbocompressor, montagem central
  • Cotovelo de entrada de ar de 90°, conexão de mangueira de 104,5 mm (4,11 pol de D.E.)

Sistema de Controle
  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Estratégia de partida no modo frio
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Marcha lenta programável alta e baixa e TEL
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Sistema de monitoramento do motor - velocidade, temperatura, pressão
  • Transmissão J1939 - diagnóstico e status do motor

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens
  • Entrada frontal da bomba de água

Sistema de Escape
  • Coletor de escape - seco
  • Escape do turbo frontal

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Consulte as Opções Obrigatórias

Sistema de Combustível
  • Unidade injetora eletrônica
  • Filtro de combustível - secundário, instalado na parte central (alto desempenho de 2 mícrons no ladoesquerdo)
  • Bomba de transferência do combustível - parte frontal
  • Bomba de escorva do combustível, instalação na parte central do lado esquerdo
  • Acessório de combustível - conexão de retorno de combustível: em linha reta Nº 8, 5/8-18

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Reservatório do óleo - reservatório frontal, capacidade de 40 l
  • Enchimento de óleo - parte frontal esquerda
  • Vareta de nível do óleo - parte frontal esquerda
  • Bomba de óleo
  • Amostragem da válvula de óleo - lado do motor traseiro direito

Tomadas de Força
  • Polia do virabrequim e amortecedor - 250 mm (9,84 pol), 2 sulcos22,3 mm (0,87 pol) de largura
  • Comando da bomba hidráulica - SAE A, 11 dentes
  • Proporção do comando 1,41:1 - rotação no sentido anti-horário (capacidade de 45 lb-pé)

Geral
  • Amortecedor de vibração
  • Pintura - amarelo Cat
  • Olhais de levantamento
  • Distribuição automática variável, eletrônica
  • Kit de instalação eletrônico (conectores, pinos, soquetes)
  • Material de Leitura

Opções Obrigatórias
  • Caixa do volante ou TDF traseira
  • Sensor de posição do acelerador
  • Filtro primário/separador de água

C13 ACERT™ (Dry Manifold) Equipamento Opcional

Compressor de Ar
  • Compressores de ar
  • Câmaras de ar
  • Governadores do compressor de ar

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtros de ar
  • Pré-purificadores
  • Tubulações de ar
  • Junta de entrada de ar

Acessórios acionados por correia
  • Compressor de refrigerante e montagem

Sistema de Carga
  • Alternadores de carga
  • Suportes do Alternador
  • Protetor do alternador
  • Acessórios do alternador

Sistema de Controle
  • Conexão

Sistema de Arrefecimento
  • Radiador - instalado
  • Radiador instalado pela Caterpillar do f/u/w do comando do ventilador
  • Radiadores fornecidos pelo cliente f/u/w das polias do comando do ventilador
  • Condicionador do líquido arrefecedor
  • Tubulações de água - entrada da bomba
  • Montagens do comando do ventilador
  • Instruções da altura do ventilador
  • Adaptadores do ventilador para ventiladores de sucção e ventiladores
  • Ventiladores de sucção e ventiladores
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Tubulações do pós-arrefecedor

Sistema de Escape
  • Silenciador
  • Conexão flexível
  • Cotovelos, flange, tubo, abraçadeira
  • Adaptador de escape reto

Sistema de Combustível
  • Linhas de combustível para filtro de combustível
  • Arrefecedor de combustível
  • Acessório de combustível - conexão de retorno de combustível
  • Linhas de combustível flexíveis

Instrumentação
  • Painéis de instrumentos e medidores
  • Voltímetros
  • Montagem do medidor
  • Amperímetro

Sistema de Lubrificação
  • Reservatório do óleo
  • Dreno do reservatório do óleo
  • Varetas de nível de óleo
  • Filtro de óleo - derivação e remoto
  • Óleo lubrificante
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Descarte de vapores

Sistema de Montagem
  • Suportes do motor frontal e traseiro
  • Base de aço estruturado

Tomadas de Força
  • Polias do virabrequim
  • Polia do virabrequim - tubo
  • Flange de saída
  • Eixo curto do volante do motor
  • Eixo curto frontal
  • Comando da bomba hidráulica
  • Bombas hidráulicas - frontal e traseira
  • Embreagem fechada
  • Suporte da embreagem

Sistema de Proteção
  • Interrupção de ar
  • Interruptor de interrupção de ar

Sistema de Partida
  • Sistema de Partida
  • Auxiliares de partida
  • Conjuntos da bateria - 24 Volts, seco
  • Cabo da bateria
  • Rack da bateria

Arranjo da Transmissão
  • Arrefecedor da transmissão