C13 ACERT™ (Tier 4i)
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
Os motores Cat C13 ACERT são a solução ideal para as suas operações exigentes no campo petrolífero. Décadas de operação em campo e pesquisa e desenvolvimento intensos possibilitaram que os motores Cat C13 ACERT proporcionassem excelente desempenho com baixos custos de operação, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas exigências ambientais.Este é um motor ideal para aplicações que requerem certificações de emissões do Período do Tier 4 ou Estagio IIIB da UE em aplicações de manutenção de poços, como plataformas de recondicionamento de poços, estrados de bomba, unidades de acidificação, unidades de cimentação, misturadores e unidades de energia hidráulica.Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Os motores C13 ACERT com classificações: 287-388 bkW (385-520 bhp) @ 1.800-2.100 rpm são projetados para atender aos padrões de emissões aos padrões de emissões Período do Tier 4 da EPA dos EUA e Estágio IIIB da UE e são projetadas para atender aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IV da UE. Estas informações sobre Emissões descrevem a tecnologia de emissões de uma classificação específica. Para obter mais informações sobre certificação de emissões, entre em contato com o revendedor Cat local.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 385.0 bhp 287.0 bkW Less
Classificação Máxima 520.0 bhp 388.0 bkW Less
Governador e Proteção ADEM™ A4 Eletrônico ADEM™ A4 Eletrônico Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 762.8 pol3 12.5 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 1 Caixa do volante SAE Nº 1 Less
Dentes do Volante do Motor 113 113 Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Curso 6.2 pol 157.0 mm Less
Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less

Emissões

Emissões Equivalente ao Período do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIB da UE Equivalente ao Período do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIB da UE Less

Dimensões

Comprimento 47.4 pol 1203.0 mm Less
Largura 36.74 pol 933.14 mm Less
Altura 46.7 pol 1186.0 mm Less
Peso 2976.0 lb 1350.0 kg Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 35.9 gal 34.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 19.8 gal 18.7 L Less

Emissões

- Projetado para atender às exigências de emissões do Período do Tier 4 da EPA dos EUA e Estágio IIIB da UE de 2011. - Sistema de redução de NOx no motor com configuração otimizada de pistão, anel, revestimento e sistema de combustível para reduzir os níveis de NOx, ao mesmo tempo em que minimiza a fuligem dentro do cilindro- O pós-tratamento apresenta Módulo de Emissões Limpas, incluindo: catalisador de oxidação de diesel, filtro para particulados de diesel- Solução de tecnologia futura do Final do Tier 4 projetada para se adaptar ao envelope padrão atual de pós-tratamento, eliminando a necessidade de reestruturar a sua instalação

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas do motor e pós-tratamento- Ampla faixa de velocidade de operação- Alta densidade de potência- As opções de comando da TDF fornecem acesso flexível à alimentação auxiliar para bombas e outras necessidades

Menor Custo Total de Propriedade

- Otimização do consumo de combustível- Intervalo mínimo de 5.000 horas de serviço de cinza do filtro para particulados de diesel e intervalos de troca de óleo a cada 250 a 500 horas permitem baixos custos de manutenção

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Sistema de controle ADEM A4 fornecendo ignição integrada, governador de velocidade, proteção e controles, incluindo sincronização de ignição variável com detecção de detonação. O ADEM A4 possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controles de desligamento e diagnóstico do sistema.

Unidades de Energia

Motor disponível com características provenientes da fábrica:- Pós-tratamento- Base -Radiador- Transmissão

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades específicas com um pacote personalizado de fábrica. Motores, geradores, compartimentos, controles, radiadores, transmissões, soluções pós-tratamento Cat® - tudo o que o seu projeto precisa - pode ser personalizado e adaptado para criar uma solução exclusiva. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Óleo e Combustível

Requer Combustível Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contendo um máximo de 15 ppm de enxofre e novas formulações de óleo para suportar a nova tecnologia. Projetado para acomodar biocombustível B20.

Acessórios Opcionais

- Arrefecedor de Óleo da Transmissão Montado no Motor - a integração com sistema de arrefecimento do motor permite instalarcom facilidade e oferece um pacote de motor menor- Freios do Motor - capacidades de frenagem para aplicações móveis

Transmissões

- A Caterpillar tem uma linha completa de pacotes de transmissão de motor que podem ser totalmente integrados com o seu eixo, hidráulica e interface do operador.- A transmissão otimizada Cat C13 ACERT™ é compatível com: TH35-E81, CX31-P600

Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do motor a gasolina- Garantia de peças e mão de obra CatContratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falhaO programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:- Condição do componente do motor interno- Presença de fluidos indesejados- Presença de subprodutos da combustão- Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permiteque a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.- Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

C13 ACERT™ (Tier 4i) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar

Sistema de Controle
  • Sistema de controle eletrônico, chicote de fiação coberto por espuma, compensação automática de altitude, potência compensada para a temperatura do combustível, características de software configuráveis, transmissão e controle SAE J1939 do sistema de monitoramento do motor, Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) integrada

Sistema de Arrefecimento
  • Alojamento do termostato de saída vertical, bomba centrífuga de água, orientação sobre o design do sistema de arrefecimento disponível para garantir a confiabilidade da máquina.

Sistema de Escape
  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emissions Module) que inclui Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter), Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) e Sistema de Regeneração Cat, saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 1

Sistema de Combustível
  • Injeção MEUI; filtro primário de combustível, filtros secundários de combustível, bomba de transferência do combustível, escorva eletrônica do combustível

Sistema de Lubrificação
  • Sistema de ventilação aberta do cárter, arrefecedor de óleo, enchimento de óleo, filtro de óleo, vareta de nível do óleo, bomba de óleo (acionada por engrenagem), opção de reservatórios (frontal, traseiro, frontal raso, traseiro fundo, raso)

Tomada de Força
  • Comandos SAE A, SAE B e SAE C disponíveis, a potência do motor também pode ser obtida da frente do motor em algumas aplicações

Geral
  • Pintura: amarelo Cat; amortecedor de vibração; olhais de levantamento

C13 ACERT™ (Tier 4i) Equipamento Opcional

Arrefecedor de Óleo da Transmissão Montado no Motor
  • A integração com o sistema de arrefecimento do motor permite instalar com facilidade e oferece um pacote de motor menor

Freios do Motor
  • capacidades de frenagem para aplicações móveis