C15 ACERT™ (Dry Manifold)

< Voltar

Oil & Gas Financing Solutions
Saiba Mais

Visão Geral

Os motores C15 ACERT Cat são a solução ideal para as suas operações exigentes no campo de petróleo. Décadas de operação em campo e pesquisa e desenvolvimento intensos possibilitam que os motores Cat C15 ACERT proporcionem excelente desempenho com baixos custos de operação e poucas emissões.Os equipamentos alimentados pelos motores C15 ACERT incluem plataformas de recondicionamento de poços, estrados de bomba, unidades de nitrogênio, unidades de acidificação, unidades de cimentação, misturadores e unidades de potência hidráulica. Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Os motores C15 ACERT com classificações: 328-444 bkW (440-595 bhp) @ 1.800-2.100 rpm são projetados para atender aos padrões de emissões do Estágio II da China, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Elas estão disponíveis para Flexibilidade EPA nos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 440.0 bhp 328.0 bkW Less
Classificação Máxima 595.0 bhp 443.0 bkW Less
Governador e Proteção ADEM A3 ADEM A3 Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 928.0 pol3 15.2 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1 Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1 Less
Dentes do Volante do Motor 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Curso 6.75 pol 171.0 mm Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm Less

Emissões

Emissões Tier 3 de regulamentações para aplicações móveis não rodoviárias da EPA e CAR, Stage IIIA da UE Tier 3 de regulamentações para aplicações móveis não rodoviárias da EPA e CAR, Stage IIIA da UE Less

Dimensões

Comprimento 54.2 pol 1377.0 mm Less
Largura 36.5 pol 927.0 mm Less
Altura 48.3 pol 1227.0 mm Less
Peso 2743.0 lb 1245.0 kg Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Arrefecimento 5.5 gal 20.8 L Less

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas- Design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui oscustos de operação e propriedade- Ampla faixa de velocidade de operação.- As opções de comando do TDF oferecem flexibilidade de acessoà fonte de alimentação auxiliar para bombas e outras necessidades

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Sistema de controle ADEM A3 fornecendo ignição integrada,governador de velocidade, proteção e controles, incluindosincronização de ignição variável com detecção de detonação. O ADEM A3possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controles dedesligamento e diagnóstico do sistema.

Acessórios Opcionais

- Arrefecedor de Óleo da Transmissão Montado no Motor-a integração com sistema de arrefecimento do motor permite instalarcom facilidade e oferece um pacote de motor menor- Freios do Motor - capacidade de frenagem para aplicaçõesmóveis

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades específicascom um pacote personalizado de fábrica. Motores, geradores, compartimentos, controles, radiadores,transmissões Cat® - tudo o que o seu projeto precisa - pode serpersonalizado e adaptado para criar uma soluçãoexclusiva. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Transmissões

A Caterpillar tem uma linha completa de pacotes de motor-transmissãoque podem ser totalmente integrados com o seu eixo, hidráulica einterface do operador. As transmissões da Caterpillar oferecem operação contínuacom carga total, mudança de marcha suave em qualquer velocidadee máximo tempo de serviço, com durabilidade sem igual efácil manutenção.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábricareduz o tempo para embalar

Teste

Todos os motores são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequadodo motor.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todosos aspectos do seu motor a gasolina- Garantia de peças e mão-de-obra Cat- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleocom os padrões definidos pela Caterpillar

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permiteque a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.- Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

C15 ACERT™ (Dry Manifold) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Turbocompressor individual, instalado na parte central, entrada de 152,4 mm (6 pol),conexão de mangueira

Sistema de Controle
  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Estratégia de partida no modo frio
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Marcha lenta programável alta e baixa e TEL
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Monitoramento do motor e sistema de proteção (velocidade,temperatura, pressão)
  • Transmissão J1939 (diagnóstico, status do motor e controle)

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento - saída vertical
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens, centrífuga, lado direito
  • Entrada frontal da bomba de água do lado direito
  • Todos os bujões/conexões são STOR para a água do grupo de tubulações

Sistema de Escape
  • Coletor de escape - seco
  • Escape do turbo frontal
  • Conexão Marmon completa, carga máxima de 10 kg para a conexão diretacom o turbo

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Consulte as Opções Obrigatórias

Sistema de Combustível
  • Sistema MEUI
  • Filtro de combustível, secundário, instalado na parte central (altodesempenho de 2 mícrons no lado esquerdo)
  • Bomba de transferência do combustível, parte frontal esquerda
  • Bomba de escorva do combustível, instalação na parte central do lado esquerdo
  • Válvula de amostra do combustível, instalada na base do filtro de combustível

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - tampa da válvula traseira
  • Arrefecedor de óleo - lado direito
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Reservatório do óleo - reservatório frontal
  • Enchimento de óleo - parte frontal esquerda
  • Vareta de nível do óleo - parte frontal esquerda
  • Bomba de óleo
  • Amostragem da válvula de óleo - na base do filtro de óleo

Sistema de Montagem
  • Suporte frontal (somente para o envio)

Tomadas de Força
  • Polia do virabrequim, 203,2 mm (8 pol), 3 ranhuras de 292,1 mm (11,5 pol) 1 ranhura, todas com 15,9 mm (0,63 pol) de largura
  • Comando da bomba hidráulica, SAE A, 11 dentes

Geral
  • Amortecedor de vibração
  • Pintura - amarelo Cat
  • Olhais de levantamento
  • Distribuição automática variável, eletrônica
  • Conector de 70 pinos do kit de instalação eletrônica (conectores, pinos, soquetes)
  • Proprietário e operador do grupo de material de leitura

Opções Obrigatórias
  • Sensor de posição do acelerador
  • Sistema de escape - frontal ou traseiro
  • Caixa do volante ou TDF traseira
  • Filtro primário/separador de água

C15 ACERT™ (Dry Manifold) Equipamento Opcional

Arranjo da Transmissão
  • Arrefecedor da transmissão
  • Conjunto de ferramentas

Compressor de Ar
  • Câmaras de ar
  • Governador do compressor de ar

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtros de ar
  • Pré-purificadores
  • Tubulações de ar
  • Junta de entrada de ar

Sistema de Carga
  • Alternadores de carga
  • Suportes do Alternador
  • Fiação do Alternador
  • Suportes do disjuntor
  • Protetor da correia do alternador

Sistema de Arrefecimento
  • Radiador - instalado
  • Radiador - enviado solto
  • Radiador instalado pela Caterpillar do f/u/w do comando do ventilador
  • Comandos do ventilador para radiadores fornecidos pelo cliente
  • Instruções da altura do ventilador
  • Correias em V para radiadores fornecidos pelo cliente
  • Radiador instalado pela Caterpillar do f/u/w das tubulações do pós-arrefecedor
  • Escape voltado para trás
  • Tubulações do pós-arrefecedor
  • Adaptadores do ventilador de sucção - prende o ventilador à polia dele
  • Adaptador do ventilador - prende o ventilador à polia dele
  • Ventilador
  • Ventilador de sucção
  • Apertador da correia do ventilador
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Condicionadores do líquido arrefecedor de carga seca
  • Elemento condicionador do líquido arrefecedor de carga seca

Sistema de Escape
  • Conexão do escape do turbo
  • Conexão flexível
  • Cotovelos
  • Flanges
  • Cotovelo seco