C27 ACERT™ (Dry Manifold)
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
Os motores Cat C27 ACERT são a solução ideal para as suas operações exigentes no campo petrolífero. Décadas de operação em campo e pesquisa e desenvolvimento intensos possibilitam que os motores Cat C27 ACERT proporcionem excelente desempenho com baixos custos de operação e poucas emissões.Os equipamentos alimentados pelos motores C27 ACERT incluem bombeamento de estimulação de poços, estrados de bomba, unidades de nitrogênio, unidades de acidificação, misturadores e unidades de potência hidráulica. Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Os motores C27 ACERT com classificações: 597-858 bkW (800-1.150 bhp) @ 1.800-2.100 rpm são projetados para atender aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA. Elas estão disponíveis para Flexibilidade EPA nos EUA Flexibilidade de EPA dos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 800.0 bhp 596.0 bkW Less
Classificação Máxima 1050.0 bhp 782.0 bkW Less
Governador e Proteção ADEM A3 ADEM A3 Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 1658.0 pol3 27.2 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1 Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1 Less
Dentes do Volante do Motor 136 (SAE Nº 0), 113 (SAE Nº 1) 136 (SAE Nº 0), 113 (SAE Nº 1) Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Curso 6.0 pol 152.4 mm Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.7 mm Less

Emissões

Emissões Certificado pelas emissões Fora-de-Estrada Tier 2 da EPA e CARB e EC Estágio II de 2006 Certificado pelas emissões Fora-de-Estrada Tier 2 da EPA e CARB e EC Estágio II de 2006 Less

Dimensões

Comprimento 75.5 pol 1918.0 mm Less
Largura 57.6 pol 1463.0 mm Less
Altura 52.0 pol 1321.0 mm Less
Peso 6382.0 lb 2895.0 kg Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Arrefecimento 14.5 gal 54.9 L Less

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas- Design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui oscustos de operação e propriedade- Ampla faixa de velocidade de operação- Alta densidade de potência - motor leve para aplicações sensíveis ao peso- As opções de comando do TDF oferecem flexibilidade de acessoà fonte de alimentação auxiliar para bombas e outras necessidades

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Sistema de controle ADEM A3 fornecendo ignição integrada,governador de velocidade, proteção e controles, incluindosincronização de ignição variável com detecção de detonação. O ADEM A3possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controles dedesligamento e diagnóstico do sistema.

Acessórios Opcionais

Configurações Opcionais do Turbo - proporciona flexibilidade nas instalações de entrada e escape de ar

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades específicascom um pacote personalizado de fábrica. Motores, geradores, compartimentos, controles, radiadores,transmissões Cat® - tudo o que o seu projeto precisa - pode serpersonalizado e adaptado para criar uma soluçãoexclusiva. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Transmissões

A Caterpillar tem uma linha completa de pacotes de motor-transmissãoque podem ser totalmente integrados com o seu eixo, hidráulica einterface do operador. As transmissões da Cat oferecem operação contínuacom carga total, mudança de marcha suave em qualquer velocidadee máximo tempo de serviço, com durabilidade sem igual efácil manutenção.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábricareduz o tempo para embalar

Teste

Todos os motores são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequadodo motor.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do seu produto a gasolina- Garantia de peças e mão de obra Cat- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permiteque a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.- Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

C27 ACERT™ (Dry Manifold) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Turbocompressores duplos montados na lateral ou na traseira - conexão de mangueira de entrada de 152,4 mm (6 pol)

Sistema de Controle
  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Estratégia de partida no modo frio
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Marcha lenta programável alta e baixa e TEL
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Monitoramento do motor e sistema de proteção (velocidade,temperatura, pressão)
  • Transmissão J1939 (diagnóstico, status do motor e controle)

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento - orientação vertical do lado esquerdo da saída
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens, centrífuga, lado direito

Sistema de Escape
  • Coletor de escape - seco, anteparos térmicos
  • Turbo duplo - escape de turbo traseiro, conexão total tipo Marman 127 mm (5 pol), carga máxima de 10 kg para conexão direta
  • Seções centrais arrefecidas à água

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Sistema MEUI
  • Filtro de combustível, lado direito (alto desempenho de 2 mícrons)
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível (bomba de escorva elétrica opcional)

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - montado na parte traseira
  • Arrefecedor de óleo - lado direito
  • Turbo lateral - enchimento de óleo na caixa de engrenagens frontal do lado direito
  • Turbo traseiro - enchimento de óleo na tampa da válvula do lado direito
  • Vareta de nível de óleo - lado direito
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Reservatório traseiro do reservatório do óleo

Sistema de Montagem
  • Suporte frontal - estreito

Tomadas de Força
  • Polia do virabrequim - 203,2 mm (8 pol), 5 sulcos de15,9 mm (0,63 pol) de largura; 292,1 mm (11,5 pol), 1 sulco de15,9 mm (0,63 pol) de largura

Geral
  • Amortecedor de vibração
  • Pintura - amarelo Cat
  • Olhais de levantamento
  • Distribuição automática variável, eletrônica
  • Conector de 70 pinos do kit de instalação eletrônica (conectores, pinos, soquetes)

C27 ACERT™ (Dry Manifold) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Tubulações de ar
  • Filtros de ar
  • Pré-purificadores

Sistema de Carga
  • Carregadores de bateria
  • Alternadores de carga
  • Suportes do Alternador

Circuit Breakers
  • Montagem do disjuntor

Sistema de Arrefecimento
  • Ventiladores
  • Ventiladores de sucção
  • Radiadores

Sistema de Escape
  • Silenciador

Volante do Motor e Caixas do Volante

Sistemas de Combustível
  • Bomba de escorva elétrica do combustível

Instrumentação
  • Painéis de instrumentos e medidores

Sistema de Lubrificação
  • Óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo
  • Filtro de óleo

Sistema de Montagem
  • Suportes do motor

Tomadas de Força
  • Comandos da bomba hidráulica
  • Polia
  • Comando auxiliar

Sistema de Partida
  • Motor de partida elétrica
  • Conjuntos da bateria - 24 V
  • Cabo da bateria
  • Rack da bateria
  • Auxiliares de partida

Embalagem
  • Preservação no exterior
  • Preservação de armazenamento
  • Embalagem para exportação