C27 ACERT™ (Tier 4 Final)
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
Os motores Cat C27 ACERT são a solução ideal para as suas operações exigentes no campo petrolífero. Décadas de operação em campo e pesquisa e desenvolvimento intensos possibilitaram que os motores Cat C27 ACERT proporcionassem excelente desempenho com baixos custos de operação, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas exigências ambientais.Este é um motor ideal para aplicações que requerem certificações de emissões do Final do Tier 4 em aplicação de manutenção de poços, como estimulação de poços, estrados de bomba, unidades de nitrogênio, unidades de acidificação, misturadores e unidades de potência hidráulica.Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Os motores C27 ACERT, com classificações 597-708 bkW (800-950 bhp) @ 1.800 rpm, projetados para atender às padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA dos EUA. Estas informações sobre Emissões descrevem a tecnologia de emissões de uma classificação específica. Para obter mais informações sobre certificação de emissões, entre em contato com o revendedor Cat local.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 800.0 bhp 597.0 bkW Less
Classificação Máxima 950.0 bhp 708.0 bkW Less
Governador e Proteção ADEM A4 ADEM A4 Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 1648.0 pol3 27.0 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 Caixa do volante SAE Nº 0 Less
Dentes do Volante do Motor 136 136 Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Curso 6.0 pol 152.4 mm Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.7 mm Less

Emissões

Emissões Equivalente ao Tier 4 da EPA dos EUA Equivalente ao Tier 4 da EPA dos EUA Less

Dimensões

Comprimento 85.0 pol 2159.0 mm Less
Largura 49.0 pol 1253.0 mm Less
Altura 63.0 pol 1594.0 mm Less
Peso 6151.0 lb 2790.0 kg Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Arrefecimento 15.9 gal 60.0 L Less

Emissões

Projetado para atender às exigências de emissões de Final do Tier 4 da EPA dos EUA. - Sistema de redução de NOx no motor com configuração otimizada de pistão, anel, revestimento e sistema de combustível para reduzir os níveis de NOx, ao mesmo tempo em que minimiza a fuligem dentro do cilindro- O pós-tratamento apresenta catalisador de oxidação de diesel- Atende às exigências de emissões Final do Tier 4 quatro anos mais cedo, obtendo benefícios ambientais mais cedo que o necessário.

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas do motor e pós-tratamento- Ampla faixa de velocidade de operação- Alta densidade de potência- As opções de comando da TDF fornecem acesso flexível à alimentação auxiliar para bombas e outras necessidades

Menor Custo Total de Propriedade

- Otimização do consumo de combustível- Pós-tratamento sem necessidade de manutenção

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Sistema de controle ADEM A4 fornecendo ignição integrada, governador de velocidade, proteção e controles, incluindo sincronização de ignição variável com detecção de detonação. O ADEM A4 possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controles de desligamento e diagnóstico do sistema.

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades específicas com um pacote personalizado de fábrica. Motores, geradores, compartimentos, controles, radiadores, transmissões, soluções pós-tratamento Cat® - tudo o que o seu projeto precisa - pode ser personalizado e adaptado para criar uma solução exclusiva. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Transmissões

- A Caterpillar tem uma linha completa de pacotes de transmissão do motor que podem ser totalmente integrados com o seu eixo, hidráulica e interface do operador.- Entre em contato com o Centro de Suporte de Aplicativo para obter detalhes.

Teste

Todos os motores são testados com plena carga para assegurar o desempenho adequado do motor

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Caterpillar treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do seu produto a gasolina- Garantia de peças e mão de obra Caterpillar- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permite que a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.- Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

C27 ACERT™ (Tier 4 Final) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Dois turbocompressores montados na traseira, ATAAC

Sistema de Controle
  • Compensação automática de altitude; compensação de potência para a temperatura do combustível; diagnóstico eletrônico e registro de falhas; sistema de monitoramento e proteção do motor (velocidades, temperatura, pressão); Transmissão J1939 (diagnóstico, status do motor e controle); controle eletrônico ADEM A4

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento; bomba da camisa de água, acionada por engrenagens, centrífuga, lado direito

Sistema de Escape
  • Coletor de escape seco, conexão de encaixe deslizante de 127 mm (5 pol), catalisador de oxidação de diesel

Sistema de Combustível
  • Sistema da Unidade Injetora Eletrônica Acionada Mecanicamente (MEUI™, Mechanical Electronic Unit Injection); filtro primário, secundário e terciário do combustível; bomba eletrônica de escorva do combustível - integrada com a base do filtro primário do combustível; bomba de transferência do combustível

Sistema de Lubrificação
  • Filtros de óleo montados remotamente e filtros de óleo montados no lado direito estão disponíveis; sistema de descarte de vapores do cárter, montado no lado direito; arrefecedor de óleo - lado direito; enchimento de óleo - lado direito; vareta de nível de óleo - lado direito; reservatório do óleo raso traseiro - 250 horas