C15 ACERT™ (Tier 4 FINAL)
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
Os motores C15 ACERT Cat são a solução ideal para as suas operações exigentes no campo de petróleo. Décadas de operação em campo e pesquisa e desenvolvimento intensos possibilitaram que os motores C15 ACERT da Cat proporcionassem excelente desempenho com baixos custos de operação, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas exigências ambientais.Este é um motor ideal para aplicações que requerem conformidade com os padrões de emissões mais altas em aplicações de manutenção de poços, como plataformas de poços, estrados de bomba, unidades de nitrogênio, unidades de acidificação, unidades de cimentação, misturadores e unidades de energia hidráulica.Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Os motores C13 ACERT com classificações: 354-433 bkW (475-580 bhp) @ 1.800-2.100 rpm são projetados para atender aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IV da UE. Estas informações sobre Emissões descrevem a tecnologia de emissões de uma classificação específica. Para obter mais informações sobre certificação de emissões, entre em contato com o revendedor Cat local.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 475.0 bhp 354.0 bkW Less
Classificação Máxima 580.0 bhp 433.0 bkW Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 927.6 pol3 15.2 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante SAE 0 ou 1 SAE 0 ou 1 Less
Dentes do Volante do Motor 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less
Curso 6.73 pol 171.0 mm Less
Diâmetro Interno 5.39 pol 137.0 mm Less

Emissões

Emissões Final do Tier 4 da EPA ou Estágio IV da UE Final do Tier 4 da EPA ou Estágio IV da UE Less

Dimensões

Comprimento 56.6 pol 1438.0 mm Less
Largura 38.1 pol 969.0 mm Less
Altura 49.1 pol 1248.0 mm Less
Peso 3395.5 lb 1542.0 kg Less

Emissões

Projetado para atender aos padrões de emissão do Final do Tier 4 da EPA dos EUA e do Estágio IV da UE.

Potência Confiável, Silenciosa e Durável

Capacidade e processos de fabricação de classe internacional associados a comprovados designs de motores principais garantem a confiabilidade, operação silenciosa e muitas horas de vida útil.

Alto Desempenho

O turbocompressor simples e eficiente com válvula equilibrada proporciona a melhor gerenciamento de ar e melhor eficiência de combustível.

Eficiência de Combustível

Consumo de combustível otimizado para se adequar aos ciclos de operação de uma grande variedade de equipamentos e aplicações.

Óleo e Combustível

Os motores Final do Tier 4, Estágio IV, requerem combustível com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contendo um máximo de 15 ppm de enxofre e novas formulações de óleo para suportar a nova tecnologia. Os motores Cat® são projetados para acomodar biocombustível B20. O revendedor Cat pode fornecer mais informações sobre combustível e óleo.

Ampla Variedade de Aplicações

A maior variedade do setor de classificações e opções configuráveis de fábrica para agricultura, manuseio de materiais, construção, mineração, silvicultura, resíduos e outras aplicações industriais.

Tamanho do Conjunto

A excepcional densidade de potência permite padronização em diversas aplicações. Várias opções de instalação disponíveis para minimizar o tamanho total do pacote.

Baixo Custo de Manutenção

O serviço em todo o mundo oferece a facilidade de manutenção e simplifica a rotina de manutenção. O intervalo mínimo de 5.000 horas do serviço de cinza do DPF permite o baixo custo de manutenção. Capacidade de excelentes intervalos de troca de óleo de 500 horas, dependendo da classificação, aplicação, condições de operação e práticas de manutenção. O motor foi projetado para uma vida útil de B10 de até 10.000 horas. O programa S•O•SSM está disponível no revendedor Cat para determinar intervalos de troca de óleo e oferecer desempenho ideal.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões para garantir a satisfação do cliente.

Suporte ao Produto de Classe Mundial Oferecido

• Manutenção Programada, incluindo S•O•SSMamostra• Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)• Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) da Caterpillar• Rede de serviço de revendedores de qualidade superior• Rede estendida de atendimento ao revendedor por meio do programa Cat Industrial Service Distributor (ISD)

C15 ACERT™ (Tier 4 FINAL) Equipamento Padrão

Sistema de Controle
  • Sistema de controle eletrônico, chicote de fiação coberto por espuma, compensação automática de altitude, potência compensada para a temperatura do combustível, controle de ventilador remoto, características de software configuráveis, transmissão e controle SAE J1939 do sistema de monitoramento do motor, Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) integrada

Sistema de Arrefecimento
  • Alojamento do termostato de saída vertical, bomba centrífuga de água, orientação sobre o design do sistema de arrefecimento disponível no revendedor para garantir a confiabilidade do equipamento.O pacote de arrefecimento disponível fornece capacidade de carga de calor auxiliar adicional capaz de um mínimo de 10% da potência nominal do motor. Consulte a Web Ambient Tool (https://wbdat.cat.com/) para obter a capacidade estimada do ambiente com base na classificação, relação do comando do ventilador, ventilador, altitude e carga de calor auxiliar.

Sistema de Escape
  • Sistema turboalimentado com suporte central com configurações de escape frontal e traseiro

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 0 e SAE Nº 1; alojamento da tomada de força SAE 1 disponível com os comandos das tomadas de força SAE A, SAE B e SAE C opcionais; a potência do motor também pode ser obtida da frente do motor com os acessórios opcionais

Sistema de Combustível
  • Injeção MEUI; filtro primário de combustível, filtros secundários de combustível, bomba de transferência do combustível, escorva eletrônica do combustível

Sistema de Lubrificação
  • Sistema de ventilação aberta do cárter com descarte de vapores (sistema opcional de filtro OCV); arrefecedor de óleo, enchimento de óleo, filtro de óleo, vareta de nível do óleo, bomba de óleo (acionada por engrenagens); escolha de reservatórios (frontal, traseiro e central)

Geral
  • Pintura: amarelo Cat