C32 ACERT™ (Hazardous Location)
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
Os motores para locais perigosos Cat C32 ACERT são a solução ideal para operações especializadas e exigentes nos campos petrolíferos. Os motores são certificados de fábrica para a atuação em locais perigosos visando minimizar o projeto de instalação, tempo e custo. Décadas de operação em campo e pesquisa e desenvolvimento intensos possibilitaram que os motores para locais perigosos Cat C32 ACERT proporcionassem excelente desempenho com baixos custos de operação e poucas emissões.Os motores para locais perigosos são certificados para operar em ambientes potencialmente explosivos. As aplicações alimentadas por motores C32 ACERT incluem bombeamento de estimulação de poços, estrados de bomba, unidades de nitrogênio, unidades de acidificação, misturadores e unidades de potência hidráulica. Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Motores para locais perigosos C32 ACERT, com classificações: 597-828 bkW (800-1.110 bhp) @ 2.100 rpm atendem aos padrões de emissões IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 dos EUA e Tier 2 Fora-de-Estrada da EPA dos EUA. Elas estão disponíveis para Flexibilidade EPA nos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 800.0 bhp 597.0 bkW Less
Classificação Máxima 1110.0 bhp 828.0 bkW Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 1960.0 pol3 32.1 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1 Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1 Less
Dentes do Volante do Motor 136 136 Less
Curso 6.4 pol 162.0 mm Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less

Emissões

Emissões CARB do Tier 2 Fora-de-Estrada, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 dos EUA CARB do Tier 2 Fora-de-Estrada, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 dos EUA Less

Dimensões

Comprimento 76.18 pol 1934.9 mm Less
Largura 56.34 pol 1431.0 mm Less
Altura 54.66 pol 1388.3 mm Less
Peso 6950.0 lb 3152.0 kg Less

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas- Capacidade ambiente de 45 °C*- Design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade- Ampla faixa de velocidade de operação- As opções de comando do TDF oferecem flexibilidade de acesso à fonte de alimentação auxiliar para bombas e outras necessidades

Motor para Locais Perigosos Cat®

Os Motores a Gasolina para Locais Perigosos Cat são motores da Caterpillar certificados por terceiros- Classe I Divisão 2 (NEC 500) - Classe I Zona 2 (NEC 505) - Diretiva ATEX (94/9/EC) Grupo II, ambientes 3G (Zona 2) com Grupo de Gás IIA, Elétrico IIC e Classe de Temperatura T3**

Tecnologia

- Fiação elétrica com fiação ponto a ponto sem emendas em nenhum fio de energia/sinal- As fiações elétricas e conectores são moldados e roteados pelo tubo de uretano para proteger conta impactos e propagação de chamas verticais.- Para atender aos requisitos de segurança, os conectores requerem o uso de uma ferramenta especial para desconectar e trazem o aviso “não desconectar quando energizado".- Fiação opcional do cliente de 25 pés certificada pela ATEX e NEC- A ECU é certificada como parte do motor para o respiro restrito por EN 60079-15. A ECU é protegida por um protetor de aço inoxidável.- As conexões do injetor de combustível nas bases de tampas de válvulas são protegidas por protetores de aço inoxidável

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

O sistema de gerenciamento do motor ADEM A4 integra controle de velocidade, controle da razão ar/combustível e controles de ignição/detonação em um sistema completo de gerenciamento do motor com ignição digital, proteção do motor e monitoramento integrados.

Transmissões

A linha completa de pacotes de motor-transmissão da Cat pode ser totalmente integrada com o seu eixo, hidráulica e interface do operador. As transmissões da Cat oferecem operação contínua com carga total, mudança de marcha suave em qualquer velocidade e máximo tempo de serviço, com durabilidade sem igual e fácil manutenção.

Embalagem Personalizada

Confie em um pacote personalizado da fábrica da Cat para atender às suas necessidades exatas de aplicação no setor petrolífero. Motores, geradores, compartimentos, controles, radiadores, transmissões Cat - tudo o que o seu projeto precisa - pode ser personalizado e adaptado para criar uma solução exclusiva. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábrica reduz o tempo para embalar

Teste

Todos os motores são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequado do motor.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

Mais de 2.200 lojas de revendedores-Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do seu motor a gasolina-Garantia de peças e mão de obra CatContratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falhaO programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permiteque a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.- Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

C32 ACERT™ (Hazardous Location) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Turbocompressores duplos montados na lateral - conexão da mangueira de entrada de 152,4 mm (6 pol)

Sistema de Controle
  • Classificações programáveis
  • Estratégia de partida no modo frio
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Marcha lenta programável alta e baixa
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Sistema de monitoramento proteção do motor (velocidade,temperatura, pressão)
  • Transmissão J1939 (diagnóstico, status do motor e controle)
  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Sistema de controle elétrico certificado
  • Fiação elétrica da interface do cliente disponível como acessório opcional

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento - orientação vertical do lado esquerdo da saída
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens, centrífuga, lado direito

Sistema de Escape
  • Coletor de escape, arrefecido a água
  • Turbo duplo, escape de turbo traseiro, conexão total tipo Marman 127 mm (5 pol), carga máxima de 10 kg para conexão direta com o turbo
  • Seções centrais arrefecidas à água

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Seleção obrigatória de:volante do motor e alojamento SAE Nº 0 ou SAE Nº 1 e rotação padrãoSAE do alojamento

Sistema de Combustível
  • Sistema de combustível MEUI
  • Filtro de combustível - lado direito (alto desempenho de 2 mícrons)
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - montado na parte traseira
  • Arrefecedor de óleo - lado direito
  • Enchimento de óleo na caixa de engrenagem frontal do lado direito
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Vareta de nível de óleo - lado direito
  • Reservatório traseiro do reservatório do óleo

Sistema de Montagem
  • Suporte frontal estreito

Tomadas de Força
  • Polia do virabrequim - 203,2 mm (8 pol), 5 sulcos de 15,9 mm (0,63 pol) de largura; 292,1 mm (11,5 pol), 1 sulco de 15,9 mm (0,63 pol) de largura

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Amortecedor de vibração com polia única
  • Olhais de levantamento
  • Distribuição automática variável - eletrônica
  • Conector de 70 pinos do kit de instalação eletrônica (conectores, pinos, soquete)

Opções Obrigatórias
  • O valor de HP deve ser especificado ao fazer o pedido
  • Todos os motores enviados a 2.100 rpm
  • Caixa do volante
  • Esses motores atendem aos padrões atuais de emissão da IMO, conforme definido pela Regulamentação 13 do Anexo VI da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, de 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978, emendado posteriormente pelo Protocolo de 1997.Uma declaração de conformidade emitida pela EPA (Environmental Protection Agency) do governo dos Estados Unidos está incluída no arquivo técnico que é fornecido com o motor como prova da capacidade do nosso motor para atender às exigências de emissões da IMO. Se esse arquivo técnico for insuficiente para atender às exigências do cliente, uma certificação das emissões da IMO GL ou CCS poderá ser solicitada.

C32 ACERT™ (Hazardous Location) Equipamento Opcional

Compressor de Ar

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar
  • Adaptadores de entrada de ar
  • Adaptadores de saída do turbocompressor
  • Tubulações de ar

Sistema de Carga
  • Carregadores de bateria
  • Alternadores de carga
  • Montagem do alternador
  • Disjuntores e montagens

Sistema de Arrefecimento
  • Condicionadores do líquido arrefecedor de carga seca
  • Alojamento do termostato
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Radiador
  • Ventiladores de sucção e ventiladores
  • Adaptadores do ventilador
  • Comandos de ventilador

Emissões
  • Certificações da IMO

Sistema de Escape
  • Cotovelos
  • Silenciadores

Sistemas de Combustível
  • Bomba de escorva elétrica do combustível

Instrumentação
  • Dispositivo de gerenciamento do cliente
  • Fiação elétrica de interconexão
  • Painéis de instrumentos e medidores

Sistema de Lubrificação
  • Reservatórios de óleo
  • Lado de manutenção do óleo
  • Vareta de nível de óleo
  • Filtros de óleo
  • Óleos lubrificantes

Sistema de Montagem
  • Base de aço estruturado
  • Suporte do motor -- frontal e traseiro

Tomadas de Força
  • Comando auxiliar
  • Polia do amortecedor
  • Bombas de engrenagem hidráulicas

Sistema de Proteção
  • Fechamentos mecânicos
  • Cortes do solenoide

Sistema de Partida
  • Motores de partida elétrica - 12 V, 24 V
  • Conjuntos da bateria - 24 V
  • Suporte da bateria e cabo
  • Auxiliares de partida

Arranjo da Transmissão
  • Tubulações de água da transmissão
  • Arrefecedor da transmissão