As operações de estimulação de poços no campo petrolífero são complexas e exigentes. O motor 3512C (HD) para operações de estimulação de poços foi desenvolvido especificamente para atingir os nós de potência mais elevada, ao mesmo tempo em que atende aos padrões mais elevados em durabilidade, confiabilidade e emissões.Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Os motores 3512C (HD), com classificações: 1.603-1.864 bkW (2.150-2.500 bhp) @ 1.900 rpm atendem aos padrões de emissões equivalentes ao IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 dos EUA e Tier 2 Fora-de-Estrada da EPA dos EUA. Elas estão disponíveis para Flexibilidade EPA nos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 2250.0 bhp 1678.0 bkW Less
Classificação Máxima 2500.0 bhp 1864.0 bkW Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 58.9 pol3 3596.0 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 Caixa do volante SAE Nº 0 Less
Dentes do Volante do Motor 151 151 Less
Curso 8.5 pol 215.0 mm Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less

Emissões

Emissões Tier 2 da EPA Não Atual Tier 2 da EPA Não Atual Less

Dimensões

Comprimento 113.8 pol 2880.0 mm Less
Largura 64.2 pol 1630.0 mm Less
Altura 86.1 pol 2185.0 mm Less
Peso 14145.0 lb 6416.0 kg Less

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas - Design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade - Ampla faixa de velocidade de operação- Interrupção de ar - integrado com controles do motor

Sistema de Arrefecimento

Pós-arrefecedor de Circuito Separado (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)

Arrefecedor de Óleo da Transmissão Montado no Motor -

A integração com o sistema de arrefecimento do motor permite instalar com facilidade e oferece um pacote de motor menor

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

O sistema de gerenciamento do motor ADEM A3 integra controle de velocidade, controle da razão ar/combustível e controles de ignição/detonação em um sistema completo de gerenciamento do motor com ignição digital, proteção do motor e monitoramento integrados.

Custom Packaging

For any petroleum application, trust Caterpillar to meet your project needs with custom factory generator sets and mechanical packages. Cat engines, generators, controls, radiators, and transmissions can be custom designed and matched in collaboration with our local dealers to create unique solutions. Custom packages are globally supported and are covered by a one year warranty after startup.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábrica reduz o tempo para embalar

Teste

Todos os motores são testados com plena carga para assegurar o desempenho adequado do motor

Suporte ao Produto

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do seu produto a gasolina- Garantia de peças e mão de obra Cat- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

- A propriedade desses processos de fabricação permite que a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.• Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante• Componentes essenciais da máquina• Montagem do motor completo

Web Site

For all your petroleum power requirements, visit www.catoilandgasinfo.com.

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades específicas com um pacote personalizado de fábrica. Motores, geradores, compartimentos, controles, radiadores, transmissões Cat® - tudo o que o seu projeto precisa - pode ser personalizado e adaptado para criar uma solução exclusiva. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

3512C Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtros de ar reforçados (elemento duplo/indicador de manutenção)
  • Quatro turbocompressores montados no centro

Sistema de Controle
  • ECU Cat® ADEM A3 - lado esquerdo
  • Com sistema de combustível do injetor de combustível eletrônico (corrente CC de 10 A necessária para acionar o módulo de controle do motor eletrônico)

Sistema de Arrefecimento
  • Sistema SCAC de Circuito Separado
  • Conexões do conversor de torque
  • Termostatos e alojamentos, camisa e bomba d'água de circuito separado, centrífuga acionada por engrenagem

Sistema de Escape
  • Motor de manutenção de poço terrestre

Volante do Motor e Caixas do Volante
  • Volante do motor, SAE Nº 0, 151 dentes.
  • Caixa do volante, SAE Nº 0

Sistema de Combustível
  • Filtro primário do combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro de combustível - tipo rosqueado do lado direito
  • Bomba de transferência do combustível
  • Unidades injetoras controlada eletronicamente

Instrumentação
  • Nenhuma instrumentação padrão
  • Instrumentação opcional, remota disponível
  • Contador de Manutenção

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Enchimento de óleo e vareta de nível - lado esquerdo
  • Bomba de óleo
  • Filtro de óleo - tipo rosqueado do lado direito
  • Reservatório do óleo traseiro - intervalo de troca de 250 horas
  • Válvula de drenagem do reservatório de óleo - conexão fêmea NPT de 1 pol
  • Descarte de vapores
  • Bomba de expulsão

Sistema de Montagem
  • Suporte frontal do munhão

Tomadas de Força
  • Comando de acessórios - lado esquerdo inferior
  • Alojamento frontal - dois lados

Sistema de Proteção
  • O sistema da ECU ADEM A3 oferece ao cliente estratégias programáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operação adversas.
  • Entradas de lógica de parada de emergência fornecidas na conexão de interface do cliente de 40 pinos
  • Corte de entrada de ar duplo
  • Monitor de pressão do óleo

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

3512C Equipamento Opcional

Sistema de Carga
  • Alternadores de carga

Sistema de Controle
  • Controle do acelerador da velocidade local
  • Sensores de posição do acelerador
  • Conversão do governador

Sistema de Arrefecimento
  • Conversão do regulador do líquido arrefecedor
  • Medidor do interruptor do nível de água
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor e condicionador do líquido arrefecedor

Sistema de Escape
  • Acessório flexível de escape
  • Cotovelos, flange, adaptadores de escape
  • Coletor e silenciadores

Sistemas de Combustível
  • Linhas de combustível flexíveis
  • Separador de água/combustível
  • Interruptor de nível de combustível

Instrumentação
  • Visor do painel remoto e visor de temperatura do cilindro remoto
  • Painéis de instrumentos e medidores

Sistema de Lubrificação
  • Reservatórios e filtros de óleo
  • Reservatório fundo do óleo e reservatório frontal

Tomadas de Força
  • Adaptador frontal do virabrequim
  • Eixo curto do volante do motor

Sistema de Proteção
  • Sensores
  • Controles de corte

Sistema de Partida
  • Motores de partida a ar
  • Motores de partida elétrica
  • Motor de partida hidráulico
  • Auxílios de partida a éter
  • Conjuntos da bateria - 24 V
  • Cabo da bateria e suporte da bateria