3512C HD (Offshore)

< Voltar

Oil & Gas Financing Solutions
Saiba Mais

Visão Geral

O motor para alto-mar 3512C (HD) para operações de estimulação de poços foi desenvolvido especificamente para operar em ambientes agressivos em alto-mar, ao mesmo tempo em que atende aos padrões mais elevados em desempenho, durabilidade, confiabilidade e emissões.Os motores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Os motores para alto-mar 3512C (HD), com classificações: 1.678-1.864 bkW (2.250-2.500 bhp) @ 1.900 rpm atendem aos padrões de emissões IMO Tier II e EPA Marine Tier 2 dos EUA.

Especificações Gerais

Unidades:
Classificação Mínima 2250.0 bhp 1678.0 bkW Less
Classificação Máxima 2500.0 bhp 1864.0 bkW Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Cilindradas 58.9 pol3 3596.0 L Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 Caixa do volante SAE Nº 0 Less
Dentes do Volante do Motor 151 151 Less
Curso 8.5 pol 215.0 mm Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less

Emissões

Emissões IMO Tier II e EPA Marine Tier 2 IMO Tier II e EPA Marine Tier 2 Less

Dimensões

Comprimento 113.8 pol 2880.0 mm Less
Largura 64.2 pol 1630.0 mm Less
Altura 86.1 pol 2185.0 mm Less
Peso 14145.0 lb 6416.0 kg Less

Fazendo o Seu Investimento Trabalhar Mais

- Pós-arrefecedor de Circuito Separado (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)• Opções de arrefecimento flexíveis• Compatível com radiador padrão do setor- Capacidades de torque e potência líderes no mercado otimizadas para aplicações de fraturação- Os controles simplificados e pontos de conexão do cliente diminuem o tempo de colocar o sistema em funcionamento- Capacidades de altitude e ambiente otimizadas para flexibilidade de operação- Tubulações de aço inoxidável resistentes à corrosão, foles e coletores de escape com alto teor de níquel- Todas as peças externas de liga de alumínio têm um revestimento fenólico preparado para proteção contra corrosãoProteção do borrifo SOLAS na transmissão de petróleo TH55 das linhas de combustível e óleo:• Otimizado para aplicações de bombeamento de petróleo• As relações de engrenagens uniformemente espaçadas proporcionam mudança suave para bombear• Fornece uma faixa muito mais ampla de velocidades de bombeamento do que a concorrência• A relação profunda da primeira marcha ideal para a flexibilidade da aplicação, permite o bombeamento em vazões menores e pressão mais baixa

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas - Design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade - Ampla faixa de velocidade de operação- Interrupção de ar - integrado com controles do motor

Sistema de Arrefecimento

Pós-arrefecedor de Circuito Separado (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)

Arrefecedor de Óleo da Transmissão Montado no Motor -

A integração com o sistema de arrefecimento do motor permite instalar com facilidade e oferece um pacote de motor menor

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

O sistema de gerenciamento do motor ADEM A3 integra controle de velocidade, controle da razão ar/combustível e controles de ignição/detonação em um sistema completo de gerenciamento do motor com ignição digital, proteção do motor e monitoramento integrados.

Custom Packaging

For any petroleum application, trust Caterpillar to meet your project needs with custom factory generator sets and mechanical packages. Cat engines, generators, controls, radiators, and transmissions can be custom designed and matched in collaboration with our local dealers to create unique solutions. Custom packages are globally supported and are covered by a one year warranty after startup.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábrica reduz o tempo para embalar

Teste

Todos os motores são testados com plena carga para assegurar o desempenho adequado do motor

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do seu produto a gasolina- Garantia de peças e mão de obra Cat- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

- A propriedade desses processos de fabricação permite que a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.• Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante• Componentes essenciais da máquina• Montagem do motor completo

Web Site

For all your petroleum power requirements, visit www.catoilandgasinfo.com.

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades específicas com um pacote personalizado de fábrica. Motores, geradores, compartimentos, controles, radiadores, transmissões Cat® - tudo o que o seu projeto precisa - pode ser personalizado e adaptado para criar uma solução exclusiva. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

3512C HD (Offshore) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtros de ar reforçados (elemento duplo/indicador de manutenção)
  • Quatro turbocompressores montados no centro

Sistema de Controle
  • ECU Cat® ADEM A3 - lado esquerdo
  • Com sistema de combustível do injetor de combustível eletrônico (corrente CC de 10 A necessária para acionar o módulo de controle do motor eletrônico)

Sistema de Arrefecimento
  • Sistema SCAC de Circuito Separado
  • Conexões do conversor de torque
  • Termostatos e alojamentos, camisa e bomba d'água de circuito separado, centrífuga acionada por engrenagem

Sistema de Escape
  • Motor de manutenção de poço terrestre
  • Coletor de escape, seco, junta corrediça com selo dearame em aço inoxidável
  • Quatro turbocompressores com rolamentos arrefecidos à água (montados no centro)
  • Saída de escape, flange redondo duplo de 203 mm (8 pol)

Volante do Motor e Caixas do Volante
  • Volante do motor, SAE Nº 0, 151 dentes.
  • Caixa do volante, SAE Nº 0

Sistema de Combustível
  • Filtro primário do combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro de combustível - tipo rosqueado do lado direito
  • Bomba de transferência do combustível
  • Unidades injetoras controlada eletronicamente

Instrumentação
  • Nenhuma instrumentação padrão
  • Instrumentação opcional, remota disponível
  • Contador de Manutenção

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Enchimento de óleo e vareta de nível - lado esquerdo
  • Bomba de óleo
  • Filtro de óleo - tipo rosqueado do lado direito
  • Reservatório do óleo traseiro - intervalo de troca de 250 horas
  • Válvula de drenagem do reservatório de óleo - conexão fêmea NPT de 1 pol
  • Descarte de vapores
  • Bomba de expulsão

Sistema de Montagem
  • Suporte frontal do munhão

Tomadas de Força
  • Comando de acessórios - lado esquerdo inferior
  • Alojamento frontal - dois lados

Sistema de Proteção
  • O sistema da ECU ADEM A3 oferece ao cliente estratégias programáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operação adversas.
  • Entradas de lógica de parada de emergência fornecidas na conexão de interface do cliente de 40 pinos
  • Corte de entrada de ar duplo
  • Monitor de pressão do óleo

Geral
  • Geral
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

3512C HD (Offshore) Equipamento Opcional

Sistema de Carga
  • Alternadores de carga

Sistema de Controle
  • Controle do acelerador da velocidade local
  • Sensores de posição do acelerador
  • Conversão do governador

Sistema de Arrefecimento
  • Conversão do regulador do líquido arrefecedor
  • Medidor do interruptor do nível de água
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor e condicionador do líquido arrefecedor

Sistema de Escape
  • Acessório flexível de escape
  • Cotovelos, flange, adaptadores de escape
  • Coletor e silenciadores

Sistemas de Combustível
  • Linhas de combustível flexíveis
  • Separador de água/combustível
  • Interruptor de nível de combustível

Instrumentação
  • Visor do painel remoto e visor de temperatura do cilindro remoto
  • Painéis de instrumentos e medidores

Sistema de Lubrificação
  • Reservatórios e filtros de óleo
  • Reservatório fundo do óleo e reservatório frontal

Tomadas de Força
  • Adaptador frontal do virabrequim
  • Eixo curto do volante do motor

Sistema de Proteção
  • Sensores
  • Controles de corte

Sistema de Partida
  • Motores de partida a ar
  • Motores de partida elétrica
  • Motor de partida hidráulico
  • Auxílios de partida a éter
  • Conjuntos da bateria - 24 V
  • Cabo da bateria e suporte da bateria