Quando o trabalho leva você a locais perigosos, os motores HazPak da Cat® estão preparados. Nossa gama completa de serviços e pacotes de motores atente tanto aos padrões da indústria quanto à sua operação com máxima segurança.Os motores C4.4 HazPak da Cat consistem em unidades de energia para locais perigosos que são a solução ideal para operações especializadas e exigentes em campos petrolíferos. As unidades são certificadas de fábrica para a atuação em locais perigosos visando minimizar o projeto de instalação, tempo e custo. HazPaks têm certificação para operar em ambientes potencialmente explosivas.Os HazPaks da Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat prontos para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.C4.4 HazPak da Cat. Classificação: 39 a 112 bkW (52 a 151 bhp) em 1500 a 2200 RPM.

Especificações do Conjunto

Unidades:
Classificação Mínima 52.0 bhp 39.0 bkW Less
Classificação Máxima 151.0 bhp 112.0 bkW Less
Torque de Pico em Alta Velocidade 273 N•m (201 lb-pé) em 1500 RPM 273 N•m (201 lb-pé) em 1500 RPM Less
Cilindradas 265.5 pol3 4.4 L Less
Aspiração De Aspiração Natural ou Turboalimentado-Pós-arrefecido De Aspiração Natural ou Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Governador e Proteção Woodward Woodward Less
Peso, Líquido Seco (aprox) 2138.0 lb 970.0 kg Less
Intervalo de Troca de Óleo 500 500 Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Volante do Motor e Caixa do Volante SAE 3 SAE 3 Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Emissões Equivalente ao EPA Marine Tier 2, CCNR Stage 2 Equivalente ao EPA Marine Tier 2, CCNR Stage 2 Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 7.4 qt 7.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 26.0 qt 24.6 l Less

Melhorando a Eficiência da Força de Trabalho

• Certificações padrão de fábrica melhoram a segurança no local de trabalho- Classe I Divisão 2 (NEC 500), Classe I Zona 2 (NEC 505)- Diretiva ATEX (94/9/EC) Grupo IIA- Categoria 3G (Zona 2) Classe de Temperatura T3.• Sistema de entrada certificado à prova de fogo para impedirque explosões internas se propaguem na atmosfera externa• Sistema de escape projetado e testado pela ATEX , compatível com a EN 1834-1

Fazendo o Seu Investimento Trabalhar Mais

• O pacote para aplicações em locais perigosos certificado na fábrica permite a certificação simplificada da plataforma para o OEM• Mantém a alta potência em uma ampla faixa de velocidades de operação, melhorando o desempenho• O aumento de torque constante proporciona maior aceitação de carga• Capacidades de altitude e ambiente otimizadas para flexibilidade de operação

Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável

• Atende às normas atuais de emissões para aplicações de manutenção de poços - CCNR Stage 2/EUA 40 CFR Part 94 Marine Tier 2

Redução do Custo Total de Propriedade

• Maior facilidade de manutenção em comparação com a concorrência• Vida útil da revisão dos componentes líder do setor• Os testes rígidos da Caterpillar em todos os componentes melhoram o tempo de serviço

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

• Mais de 2.200 lojas de revendedores• Cat os técnicos do revendedor treinados em fábrica cuidam de todos os aspectos do seu motor a gasolina• garantia de peças e mão-de-obra Caterpillar.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

C4.4 HazPak Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Sistema de entrada projetado e testado pela ATEX, em conformidade com aEN 1834-1; detentor de chama de aço inoxidável; válvula de corte de ar integrada, ativação no excesso de velocidade e em paradas de emergência; disponível em configurações hidráulica, pneumática e elétrica; tipo de recipiente com elemento individual e filtro de ar com indicador de serviço e tampa contra chuva; alojamento do compressor de alumínio seco

Sistema de Arrefecimento
  • Sistema de arrefecimento fechado com radiador de sopro de ar e refrigeração de ar de carga, radiador marítimo com núcleo totalmente banhado em solda, pacotes arrefecidos por radiador dimensionados para temperatura do ar ambiente de 45 °C , bomba da camisa de água centrífuga acionada engrenagem, tanque de compensação de desaeração, trocador de calor de gás de escape (refrigerador), outras cargas de calor do trocador de calor do escape incluídas no circuito de arrefecimento

Sistema de Escape
  • Sistema de entrada projetado e testado pela ATEX, em conformidade com a EN 1834-1; composto por trocador de calor de gás de escape (refrigerador); detentor de chama de aço inoxidável; detentor de fagulha de aço inoxidável; coletor de escape arrefecido a água, turbocompressor arrefecido a água

Volante do Motor e Caixa do Volante

Sistema de Combustível
  • Injeção de combustível mecânica, filtro primário do combustível/separador de água com conectores BSPP de 1/4" (lado esquerdo), filtro de combustível secundário (lado esquerdo), manual da bomba de escorva do combustível, válvula de corte de combustível

Geral
  • A capacidade ambiente do pacote é de -20 °C a 45 °C; os sistemas mecânicos são projetados para o Grupo de Gás IIA; os sistemas elétricos são projetados para o Grupo de Gás IIC; todos os sistemas atendem à classe de temperatura T3 (limite de 200 °C); inclui uma declaração de conformidade para todo o escopo do pacote; pacote do radiador, motor, e sistema de escape adaptado ao sub-chassi; filtro de ar, separador de combustível/água, filtro de óleo remoto instalado e montado; aterramento pela norma EN 60079-14

Sistema de Lubrificação
  • Filtro de óleo (lado esquerdo), vareta de nível (lado esquerdo), descarte do fs (sistema fechado)

C4.4 HazPak Equipamento Opcional

Compressor de Ar
  • Cilindro único, 225 CC com descarregador de cabeçote

Sistema de Carga
  • Alternador de 12 volts e 45 A com pacote de bateria de 75 AH
  • Alternador de 24 volts e 16 A com pacote de bateria de 75 AH
  • Alternador de 24 volts e 25 A com pacote de bateria de 75 AH

Sistema de Controle
  • Painel local no lado do motor, inclui: medidor de temperatura do líquido arrefecedor, medidor de pressão do óleo de lubrificação, medidor de temperatura do gás de escape, medidor de contrapressão do gás de escape, medidor de velocidade do motor, interruptor de parada

Sistema de Escape
  • Detentor de fagulha/silenciador de 18 dBA, aprovado pela ATEX

Sistema de Combustível
  • Arrefecedor de combustível, instalado, mantém uma temperatura aceitável do combustível quando funcionando com tanque diurno

Sistema de Partida
  • Partidas elétrica, hidráulica e a ar disponíveis