Quando o seu trabalho precisa de uma bomba de estimulação, estamos prontos. Nossa linha completa de bombas de estimulação de poços é projetada e fabricada pela Caterpillar, em nossas fábricas, visando proporcionar a confiança do pacote proveniente de uma só origem.As bombas de estimulação de poços WS255 são ideais para aplicações de estimulação de poços usando motores Cat 3512C (HD) e transmissões TH55.As bombas de estimulação de poços Cat contam com a rede mundial de revendedores Cat, pronta para apoiar sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Bomba de Estimulação de Poços Cat WS255. Entrada de energia máxima: 1.864 bkW (2.500 bhp) em 330 rpm.

Especificações da Bomba

Unidades:
Entrada Máxima 2500.0 bhp 1864.0 bkW Less
RPM Máxima 300.0 rpm 300.0 rpm Less
Número de Êmbolos 5.0 5.0 Less
Comprimento de Curso 8.0 pol 203.2 mm Less
Peso da Bomba 16000.0 lb 7257.0 kg Less
Relação de Velocidade 6.353:1 6.353:1 Less

WS255 Equipamento Padrão

Extremidades do Fluido
  • Compatível com as dimensões das extremidades de potência do curso padrão da indústria de 8" e 10"
  • O design de válvula sobre válvula simplifica a instalação da válvula, do assento e do êmbolo
  • Linha completa de flanges de descarga 1502 - macho, fêmea e em branco
  • Opções do coletor de sucção - estilo zoomie, tora e ainovadora opção discreta
  • Designs de retentor da válvula disponíveis com ou sem ranhuras,o design sem ranhuras descarta os elevadores por esforço presentes nodesign com retentor da válvula
  • Tubulação do êmbolo - revestimento em Colmonoy 6 com dureza mínima de56 RC
  • Pacotes disponíveis de êmbolo padrão e premium
  • Vedações Polypak para vedar a tampa de sucção e asflanges de descarga mais confiável
  • Componentes da extremidade do fluido projetados para maximizar o intercâmbioem toda a nossa tubulação da extremidade do fluido e com extremidades de fluido padrão da indústria

Extremidades de Potência
  • Atuação padrão da indústria - totalmente compatível comas bombas concorrentes
  • Design com pinhão helicoidal reverso e engrenagem principal - excelente confiabilidade
  • Estrutura totalmente soldada com suportes internos adicionais
  • Design de tirante com duas peças - os tirantes pré-tensionados reduzemas cargas cíclicas e a tensão por fadiga
  • O design do nariz "placa para armação" inclui um design de encaixe comintertravamento, aumentando a resistência estrutural
  • Engrenagens principais forjadas ou fabricadas - sem material fundido
  • Virabrequim forjado - uma peça