ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В условиях роста конкуренции в строительной отрасли задача оптимизации операционных затрат становится критически важной. В связи с этим повышается важность контроля расхода топлива.

Путь к успеху в данном вопросе заключается в том, чтобы нарастить эффективность в нескольких областях вашей деятельности и найти новые способы сделать больше работы за меньшее время с наименьшим количеством топлива. Вот список советов, которые помогут Вам начать экономить.

Уменьшение времени холостого хода. В зависимости от вида работ, холостой ход может составлять до 40% от общего времени работы.

  • Напоминайте операторам, что нужно держать холостой ход как можно меньше при пуске и остановке. Утренний запуск и работа на холостом ходу должна составлять от 3-х до 5-ти минут. При выключении старые двигатели требуется останавливать после 2-х минут работы вхолостую, новые же двигатели практически этого не требуют.
  • Приостанавливайте работу самосвалов, которые ожидают погрузки/разгрузки более 5 минут. Оптимизируйте время цикла так, чтобы основное погрузочное средство не ожидало самосвалы в течение длительного промежутка времени.
  • Выключайте оборудование во время перерывов и во время обеда.

Обучение операторов. Работа оператора играет большую роль в эффективности использования топлива. Убедитесь, что все операторы имеют надлежащую подготовку при работе на каждой машине. Они должны оптимизировать соотношение между скоростью движения и оборотами двигателя. Исследования показывают, что топливная эффективность выше на 5-15% при работе на 75% максимальной мощности и на 15-30% выше при работе на 50% максимальной мощности.

Правильный подбор техники. Слишком большая или слишком маленькая мощность дизельного двигателя может существенно влиять на топливную эффективность в целом. Если вам нужна помощь, обратитесь к местному дилеру, чтобы соответствующим образом подобрать машину в зависимости от определенного вида работ.

Правильная организация рабочей площадки. Эффективно планируйте свои транспортировочные пути на рабочей площадке для уменьшения холостого хода и числа поворотов.

Использование технологий для слежения и оценки производства. Бортовые системы, которые контролируют рабочие параметры машины, такие как расход топлива, обладают высокой точностью и помогут улучшить общую топливную эффективность. Содержание парка машин в надлежащем состоянии. Добросовестное техническое обслуживание не только экономит топливо, но уменьшает масштабы ремонта, повышает надежность и сводит к минимуму выбросы отработавших газов. Засоренные воздушные фильтры могут увеличить расход топлива на 20%. Один заклинивший кулачок подъема клапана может увеличить расход топлива на 10 -15%. Неправильная работа термостатов может привести к увеличению расхода топлива на 25%.

Проверка исправности крышки топливного бака. Поврежденные или незакрепленные топливные крышки могут вызвать испарение топлива.

Поддержка заданного давления в шинах. Снижение давления в шинах всего на 0.4 бара приводит к дополнительным 3% расхода топлива.

Исполльзование рекомендуемой марки топлива. Обязательно используйте рекомендованную марку топлива в зависимости от температурных и погодных условий.

Правильное хранение топлива. Сводите к минимуму испарение. Если это возможно, храните топливо в хорошо затененных местах. Топливные баки, покрашенные в белый цвет, приводят к меньшему испарению, чем баки, покрашенные в красный.

 


НОВАЯ СЕРИЯ КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ CAT®

Колесные экскаваторы Cat® гарантируют высокую грузоподъемность и высокое усилие на ковше и рукояти. Благодаря этому увеличивается производительность при выполнении любых работ.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ