Cat® Connect.
Когда успех - ваша цель

22 марта 2016 года состоялось ключевое событие в области дорожного строительства – семинар «ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2016». Ведущий мировой производитель землеройных и дорожно-строительных машин, компания Caterpillar, вместе с партнерами представила современные технико-технологические решения для всех этапов строительства и ремонта автомобильных дорог. Эти решения значительно увеличивают скорость, безопасность и качество производства работ, и, следовательно, прибыльность подрядных организаций. Они также облегчают контроль за работой всего парка техники. На мероприятии, которое проводилось уже второй раз, собралось более 200 специалистов дорожно-строительной отрасли СНГ: заказчики, строительные компании, проектные организации, геодезические фирмы, дорожно-строительные университеты и специализированная пресса.

Семинар состоял из двух основных блоков – посещения технологических площадок Cat® Connect, а также демонстрационного шоу.

Площадки технологических решений Cat Connect
Во время посещения шести технологических площадок, гости имели возможность познакомиться с технико-технологическими инновациями при производстве земляных работ, их влиянием на производительность, охрану труда, управление парком машин, качество, топливную эффективность, и автоматического перехода с системы на систему, а также с возможностями послепродажной поддержки и основами правильного подбора шин компании “Michelin”. Комплекс технологических решений был представлен как сквозной: от проекта до выполнения работ.

На площадке геодезических изысканий и подготовительных работ сотрудники компании Caterpillar и Trimble® продемонстрировали свои системы, выноску проекта на местность, закрепление трассы, подготовку электронного проекта.

На площадках возведения земляного полотна и отделочных работ и контроля их производства было представлено сравнение традиционного и автоматизированного способа проведения работ на примере бульдозера Cat D6K2 с 3D системой Trimble dual GPS и автогрейдера Cat 140M AWD с роботизированным тахеометром, грунтового катка Cat CS56B с системой контроля качества уплотнения грунта Cat СMV и MDP. Был показан визуально вывод поверхности дорожного основания под проектную отметку с применением систем автоматического управления рабочим органом Trimble.

На площадке управления парком машин и послепродажной поддержки cостоялась демонстрация элементов удаленного контроля состояния оборудования (СМ), проведение инспекций (TA1), отбор проб рабочих жидкостей (S•O•SSM). Представлена детальная проработка и представление результатов заказчику: обсуждение эксплуатационных показателей, рисков отказов оборудования, рекомендации по оптимизации эксплуатационных затрат и технического обслуживания.

Жизненный цикл дороги
Во время демо-шоу была представлена работа звеньев машин на всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги (строительство земляного полотна, обустройство асфальтобетонного покрытия, восстановление дорожной одежды). Были представлены современные технологии стабилизации грунта, непрерывная укладка асфальтобетонной смеси, фрезерования (с использованием алмазных резцов), регенерации и уплотнения дорожных одежд на всех этапах, а также 3D системы и системы автоматизированного управления дорожным строительством.

Стабилизация позволяет использовать «малопригодные грунты», исключает необходимость замены грунта, улучшает его стабильность, водонепроницаемость и несущую способность, осушает грунт, снижает его запыленность, нейтрализует растительные включения и уменьшает пучинистость грунта, что существенно повышает эффективность строительных работ и снижает затраты на их выполнение. Наиболее экономичным и наименее затратным по времени методом является использование роторных смесителей, крупных машин, которые перемешивают материал с добавками в большой смесительной камере, оснащенной ротором, способным разрушать и перемешивать материалы. Такая машина обеспечивает равномерное введение добавок и воды и разрушение материала до оптимального гранулометрического состава. Роторный смеситель осуществляет перемешивание прямо на месте, и регенерация с его помощью по производительности превосходит другие методы. Во время демонстрации была представлена работа роторного смесителя Cat RM500.

Для уплотнения после перемешивания был выбран вибрационный грунтовый каток Cat CS56B.

Грунтовые катки Cat опционально оснащаются MDP – революционной запатентованной системой измерения степени уплотнения, основанной на принципе замера сопротивления качению. Система MDP измеряет мощность, затрачиваемую катком на продвижение по грунту, и эта мощность служит показателем несущей способности.

Особенностью данной системы является более высокая точность в сравнении с традиционными системами на основе акселерометра, а также возможность применения MDP в условиях, где работа традиционной системы в принципе невозможна. Система MDP работает на грунтах любых типов: зернистых, полусвязных и связных.

Непрерывная укладка асфальтобетонных покрытий необходима, во-первых, чтобы устранить температурную и гранулометрическую сегрегацию. Суть технологии сводится к включению в технологическую цепочку перегружателя, который позволяет исключить контакт самосвала с асфальтоукладчиком и производить дополнительное перемешивание горячей асфальтобетонной смеси перед подачей, устраняя температурную и фракционную сегрегацию, обеспечивая однородность, качество, производительность. В процессе укладки в этом году в технологическую цепочку был включен перегружатель Weiler Е1250А.

Укладка асфальтобетонной смеси полосой 3,5 м в ширину с толщиной слоя 6 см выполнялась асфальтоукладчиком Cat AP555Е, который оснащен двигателем собственного производства с технологией ACERT™.

Уплотнение уложенного слоя асфальтобетона производилось с помощью асфальтового двухвальцового виброкатка Cat CB44B.

Холодное фрезерование - эффективный способ удаления поврежденного дорожного покрытия. Холодные фрезы позволяют не только снять старое покрытие, но и использовать его повторно уже в форме гранулята. В работе была показана холодная фреза Cat PM200.

Дорожные фрезы Cat, как и остальные машины компании, оснащены производительными, мощными и экономичными двигателями с патентованной технологией ACERT. Двигатель Cat С-18 специально адоптирован для выполнения работ по фрезерованию.

Холодная регенерация необходима для создания нового основания (при изношенности всей структуры дороги) повторно используя имеющиеся на месте материалы (отслужившие срок эксплуатации элементы основания и покрытия дороги).

К преимуществам холодной регенерации на полную глубину можно отнести то, что она исключает причины возникновения «отраженных трещин», дает возможность добавки к базовому слою заполнителя, исключает затраты на снятие и вывоз старого покрытия и, естественно, исключает большое количество разрешительных документов под эти нужды. Также при ее использовании отсутствует необходимость землеотвода под полигон для отходов. Все вышеперечисленное было продемонстрировано роторным смесителем Cat RM500.

***

В результате проведенного в Сочи мероприятия посетители имели возможность увидеть результаты инноваций и технологий Cat Connect, поближе познакомиться с новыми разработками техники Сat, а также обсудить с представителями Caterpillar, Trimble и дилерств все насущные для строительной отрасли вопросы.

Мы уверены, что участие в данном семинаре будет способствовать взаимодействию специалистов дорожной отрасли стран СНГ с поставщиками техники и решений компании Caterpillar с целью обмена передовыми методами и технологиями, а также дальнейшему расширению и укреплению долгосрочного партнерства.

До встречи в 2017 году!

 


МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Cat 320D2 GC

В 2014 г. Caterpillar представила в России свою новую модель в линейке средних гусеничных экскаваторов – Cat® 320D2 GC. Небольшие компании получили возможность комплектовать свой парт техники новыми машинами мирового уровня, точно отвечающими их потребностям.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ