БУЛЬДОЗЕРЫ CAT®–ОСНОВНАЯ МОТИВАЦИЯ–ОПТИМАЛЬНОСТЬ

 

Рязанская строительная организация «Долстрим» вышла на рынок не так давно — всего 4 года назад, но благодаря опытным специалистам уже успела накопить значительный практический опыт в сфере ремонта и строительства автомобильных дорог. На счету компании участие в таких крупных федеральных объектах как строительство дороги М5 «Урал — Москва», Урал, строительство обходов Рязани и посёлка Кирицы, а также первой в Рязани эстакады и тоннеля на въезде в город.

«С техникой компании Caterpillar я познакомился лет 10–12 назад, ещё в другой организации, — говорит генеральный директор ООО “Долстрим” Игорь Волошенко. — С тех пор всем говорю, что это машины для серьёзной работы, которые не боятся трудностей и при условии подготовленного оператора готовы выполнить любую задачу».

С учётом нынешней экономической ситуации руководство компании выбирает технику, которую можно использовать максимально эффективно. «Долстрим» выполняет все подряды с помощью моделей бульдозеров Cat D6N и Cat D6R, которые прошли уже не одну проверку на прочность. Конструкция этих машин обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики даже в тяжёлых условиях, в том числе при температурах, характерных для русской зимы.

«Приведу наглядный пример, — рассказывает Игорь Волошенко. — Года три назад зима выдалась довольно суровая: по ночам доходило до минус 38. Наши конкуренты были вынуждены остановить весь технологический процесс, потому что не могли завести свою технику. А мы продолжали достойно выполнять работу. Всё благодаря технике Cat®, которая обеспечила нам такое мощное преимущество».

Гусеничный бульдозер Cat D6N*— это универсальная машина, оснащённая высококлассным оборудованием: дизельный двигатель Cat C6.6 ACERT™, дифференциальное рулевое управление, ходовая часть SystemOne™. Чтобы достичь максимальной производительности при работе с цифровыми системами профилирования на основе GPS, ATS и AccuGrade™, инженеры Caterpillar усовершенствовали конструкцию бульдозера новыми электрогидравлическими органами управления.

«Наша основная мотивация при выборе этих машин — их оптимальность. Бульдозеры Cat D6N и Cat D6R как раз под стать нашим объёмам, и мы используем их на всех работах по устройству дорожной одежды: при подготовке основания из щебня, при планировке откосов, на различных земляных работы и работах с инертными материалами в дорожной одежде», — рассказывает Игорь Волошенко.

С точки зрения оператора, электрогидравлическая система бульдозеры обеспечивает более быструю реакцию на перемещения органов управления, более точное управление навесным оборудованием и более мягкое перемещение рычагов. Кроме того на рабочем месте оператора появились новая приборная панель и автоматический регулятор температуры, а улучшенная система подачи воздуха и новые уплотнения кабины создают в ней почти «офисный» комфорт. По словам Игоря Волошенко, после длинного трудового дня операторы Cat D6R выходят из кабины без усталости и с улыбкой на лице— мощная, удобная и послушная машина им определённо нравится.

* На смену D6N в конце 2015 года пришла модель D5R2.


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ CAT® СЕРИИ D2

Экономичные двигатели и мощная гидравлика обеспечивают исключительную топливную эффективность экскаваторов серии D2.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ