АВТОГРЕЙДЕРЫ CAT®: СТРОИТЕЛЬСТВО С ТОЧНОСТЬЮ ДО САНТИМЕТРА.

Caterpillar представляет на рынке самую большую линейку автогрейдеров массой от 12 до 65 тонн. Компания начала производство грейдеров в 1928 году и быстро заняла лидирующие позиции и сейчас является законодателем рынка, устанавливая высокий уровень производительности, точности выполнения работ и надежности машин. Сочетая самые последние разработки для сокращения расхода топлива, высокого коэффициента готовности и КПД с простотой управления и технического обслуживания, Caterpillar не устает предлагать новые решения, позволяющие клиентам повышать эффективность и качество своей работы.

Компания Caterpillar предлагает российским заказчикам сразу две серии грейдеров, отличающиеся друг от друга по многим параметрам. Серия К - простая и доступная машина без полного привода, но при этом очень надежная, точная в управлении и производительная. М серия - это последнее слово в технологиях машиностроения, джойстиковое управление и обязательно полный привод. Таким образом заказчик сможет выбрать машину, идеально подходящую по типу работ.

Автогрейдеры Cat применяются в различных видах работ, от тяжелых, где требуется высокая производительность, до финишного профилирования, где требуется высокая точность, также мы поставляем машины со специальным оборудованием для снегоочистки, которое включает в себя передний клиновидный отвал и боковой отвал.

Интересный факт – применение переднего отвала в мире очень мало, в свою очередь на территории СНГ его наличие является одним из самых важных критериев при выборе автогрейдера. Компания Caterpillar оборудует грейдеры, поставляемые на территорию России и СНГ передними отвалами, по желанию клиента, как обычными, так и с регулируемым углом атаки.

Уникальная система VHP – variable horse power, применяется на всех автогрейдерах Cat. Она позволяет эффективно использовать мощность двигателя во всем диапазоне скоростей коробки передач, увеличивая мощность двигателя на высоких передачах и, ограничивая на низких - тем самым, предотвращая проскальзывание ведущих колес на малых скоростях.

На грейдерах серии M представлена автоматическая система формирования поперечного уклона Cross Slope. Оператор взаимодействует с системой через дисплей в кабине. Система состоит из электронного блока управления и датчиков положения отвала и машины. Система Cross Slope позволяет значительно ускорить работы по профилированию, формированию заданного уклона, а также сократить расход материала и повысить работоспособность оператора.

Также отличительной чертой грейдеров серии M, является уникальная электрогидравлическая система управления. Вместо традиционного набора рычагов и рулевого колеса использованы два джойстика, на которых сосредоточены все функции управления машиной. Благодаря этому решению движения рук оператора были сокращены на 75%, тем самым удалось значительно увеличить работоспособность. Управление интуитивно понятное и простое, согласно отзывам опытных операторов, которые большую часть времени работали на грейдерах с традиционным управлением, привыкнуть к джойстикам занимает небольшое количество времени, и назад пересаживаться за рычаги уже не хочется.

 


 

MНЕНИЕ КЛИЕНТА

Разработанный специально для продолжительных повседневных работ на строительной площадке колесный погрузчик Cat® 950 GC доказал свою надежность и эффективность, выдержав длительный тест на прочность в реальных условиях.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ