Металлические торцовые уплотнения, на которые можно положиться. Каждый день. Повсюду.

Когда вы выбираете металлические торцовые уплотнения для вашего оборудования, вы ищете качество и надежность - решения по уплотнению, которые будут выполнять свою функцию в течение длительного времени.  И на это есть веские причины: уплотнения глубоко интегрированы с оборудованием или машинными системами, поэтому их отказ недопустим.

Для обеспечения максимального времени безотказной работы вашего оборудования и оборудования ваших заказчиков металлические торцовые уплотнения должны работать идеально. Двухконусные уплотнения Cat Duo-Cone™ и двойные торцовые уплотнения для тяжелых условий эксплуатации (HDDF) разработаны с учетом срока службы систем, которые они защищают.

Металлические торцовые уплотнения Cat ежедневно выполняют свою работу по всему миру в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, лесозаготовительные работы, промышленные задачи, погрузка/разгрузка материалов, военная промышленность, горная промышленность, нефтяная промышленность, прокладка туннелей и утилизация отходов.  Уплотнения Cat защищают такие системы и компоненты, как мосты, бурильные головки, бортовые редукторы, направляющие колеса, мобильные гусеничные системы, горное оборудование, насосы, катки, туннелепроходные машины и ходовые части.  Любые области применения при любых условиях. История инноваций, улучшений и работы уплотнений Cat, направленной на защиту оборудования, насчитывает десятилетия.

Для уплотнений Cat также иногда используются следующие термины: "необслуживаемые уплотнения", "торцовые уплотнения", "тороидальные уплотнения", "механические торцовые уплотнения", "уплотнения для тяжелых условий эксплуатации", "уплотнения на весь срок службы", "плавающие уплотнения", "двухконусные уплотнения", "двойные торцовые уплотнения" и т. п.


Разработаны для выполнения тяжелых работ

Металлические торцовые уплотнения

Выбирая двухконусное уплотнение Cat Duo-Cone и двойное торцовое уплотнение для тяжелых условий эксплуатации (HDDF, Heavy Duty Dual Face), вы выбираете поставщика металлических торцовых уплотнений, обладающего богатым опытом производства оборудования и применения уплотнений в самых разных отраслях.

Узнать больше

ШИРОКИЙ ВЫБОР УПЛОТНЕНИЙ CAT DUO-CONE И HDDF

Металлические торцовые уплотнения (двухконусные уплотнения и уплотнения для тяжелых условий эксплуатации)

Полный ассортимент размеров и конструкций уплотнений Cat упрощает решение ваших технических задач и задач по закупке. Доступны уплотнения Cat от 25 до 940 мм (от 1 до 37 дюймов), также мы разрабатываем и производим новые металлические торцовые уплотнения в соответствии с потребностями заказчиков.

Узнать больше

Техническая поддержка - решение проблем

Уплотнения, не требующие обслуживания

Опытные инженеры могут оценить ваши потребности в установке уплотнений, поработать с вашим техническим персоналом и дать рекомендации по оптимальным вариантам уплотнения с учетом вашей области применения.

Узнать больше

ШИРОКИЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ И НАГРУЗОЧНЫХ КОЛЕЦ

Металлическое торцовое уплотнение

Двухконусное уплотнение Cat Duo-Cone и двойное торцовое уплотнение поставляются в исполнении из различных материалов в соответствии с вашими потребностями, включая наш эксклюзивный материал C6 с повышенной коррозионной стойкостью, предназначенный для уплотнительных колец.

Узнать больше

Информация об уплотнениях Cat, инструменты для установки

Механические торцовые уплотнения

Если вы ищете информацию о металлических торцовых уплотнениях Cat (от конструкции до инструкций по установке), то вы пришли по адресу.

Узнать больше

НАЧАЛО РАБОТЫ - ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Выбор правильного уплотнения для конкретной работы начинается с точной информации об оборудовании или машинной технике. Данная информация крайне важна для понимания требований, предъявляемых уплотнениям Cat и выбора правильного варианта.

Загрузить перечень технических характеристик