Компания Caterpillar имеет репутацию производителя самых надежных в мире двигателей и коробок передач. Но это еще не все. Обладая многолетним опытом работы на различных рынках, мы смогли разработать такие системы силовых передач Cat, характеристики которых идеально подходят для сторонних производителей оборудования.

Оптимизированные для использования сторонними производителями силовые передачи Cat имеют возможность интеграции и подключения к другим компонентам силовых передач для обеспечения мощности, функций переключения передач и простоты эксплуатации, необходимых вашим клиентам. Подобное комплексное решение для силовых передач позволяет уменьшить расход топлива, повысить плавность работы и увеличить срок службы систем. Прочность и долговечность каждой силовой передачи Cat обеспечиваются, в первую очередь, инновационными методами проектирования. Мы работаем с производителями в самых различных областях промышленности по всему миру и готовы обеспечивать неизменное качество для всех клиентов.

Мосты

Компания Caterpillar предлагает широкий выбор внутренних и наружных мостов с планетарными редукторами для тяжелых условий эксплуатации.

Мосты Cat® обладают высокой надежностью, низким уровнем шума и превосходным управлением тягой на неровной поверхности или в плохих дорожных условиях. Компания Caterpillar предлагает широкий ассортимент моделей с различной мощностью. Изделия компании Caterpillar, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, способны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при движении по бездорожью.

  • Конструкция для тяжелых условий эксплуатации включает в себя прочные зубчатые передачи и подшипники, обеспечивающие высокую надежность.
  • Уплотнения Duo-cone с металлической поверхностью устанавливаются между валами и корпусом моста и обеспечивают удержание смазки и защиту от загрязнения.
  • Гидравлические дисковые тормоза не требуют регулировки и являются полностью герметичными.
  • Дополнительные передние или задние дифференциалы повышенного трения обеспечивают максимальное тяговое усилие при плохих дорожных условиях или на неровной дороге.
  • Мосты могут комплектоваться самоблокирующимся дифференциалом, который обеспечивает максимальное тяговое усилие на скользкой поверхности или рыхлом грунте.

Коробки передач

При проектировании каждой коробки передач мы учитываем ее взаимосвязь с другими системами и компонентами силовой передачи.

Производители машин для лесозаготовительных работ, локомотивов, погрузочного оборудования, сельскохозяйственной техники и машин для горнодобывающей промышленности доверяют компании Caterpillar проектирование и изготовление коробок передач для их продукции. При проектировании каждой коробки передач мы учитываем ее взаимосвязь с другими системами и компонентами силовой передачи (двигателем, мостами, электроникой, гидросистемой и интерфейсом управления) для обеспечения максимальной мощности и оптимизации характеристик всей силовой передачи.

Обладая многолетним опытом в техническом обслуживании сельскохозяйственной техники и другого оборудования, компания Caterpillar смогла разработать решения проблем, с которыми сталкиваются многие современные производители оборудования. За счет совместной работы с производителями оборудования для сельского хозяйства компания Caterpillar разработала новый модельный ряд высокомощных, высокоэффективных коробок передач прямого привода.

Бортовые редукторы

Производители оборудования могут приобрести планетарные бортовые редукторы, которые используются в колесных погрузчиках, внедорожных самосвалах, гусеничных тракторах, самоходных колесных скреперах и трелевщиках бревен компании Caterpillar®.

Редукторы имеют следующие характеристики:

  • Исполнения с одной, двумя и тремя ступенями.
  • Входной крутящий момент от 2500 до 25 000 фунто- футов. (от 3390 до 33 900 Н·м)
  • Широкий выбор передаточных отношений
  • Самосмазывание
  • Уплотнения с металлической поверхностью и долгим сроком службы
  • Компактная конструкция.

Гидротрансформаторы

Гидротрансформаторы, характеристики которых точно соответствуют частоте вращения коленчатого вала двигателя и мощности двигателя могут значительно улучшить эксплуатационные характеристики машины. Отдел OEM Solutions Group предлагает производителям огромный выбор гидротрансформаторов различных типов и размеров, изготовленных любым производителем внедорожной техники.

Широкий ассортимент конфигураций удовлетворит любые потребности

  • В наличии имеются исполнения со стандартным управлением или электрическим и электронным управлением, которое позволяет регулировать частоту вращения двигателя и его крутящий момент для повышения дополнительных характеристик гидротрансформатора
  • Стандартные гидротрансформаторы
  • Делитель крутящего момента, ДКМ
  • Блокировочные муфты
  • Модулирующие крыльчатки
  • Регулируемая мощность
  • Дополнительные муфты свободного хода
  • Замедлители
  • Дополнительные коэффициенты трансформации крутящего момента при неподвижном рабочем колесе турбины
  • Дополнительные приводы насосов SAE