ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР CAT® 303E CR, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРА

Для распространения в Европе, Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: октябрь 2015 г.
Номер пресс-релиза: 328PR15  

Новая модель Cat® 303E CR разработана для тех, кому требуется высокая производительность и надежная эксплуатация в сочетании с функциональной конструкцией и низкими часовыми расходами.

Гидравлический мини-экскаватор Cat 303E CR обладает максимальной эксплуатационной массой 3530 кг, шириной отвала 1550 мм и малым радиусом поворота, что ограничивает вылет задней части платформы значением 127 мм.  Этот экскаватор идеально подходит для эффективной и безопасной работы на рабочих площадках ограниченной ширины.  

Новая модель оборудована двигателем Cat C1.3 мощностью 17,5 кВт. Двигатель обладает высокой топливной эффективностью и обеспечивает плавную и точную работу в сочетании с гидросистемой с регулированием по нагрузке.

Рабочее место оператора на машине 303E CR является просторным и позволяет оператору без помех использовать органы управления, которые являются прочными и простыми в эксплуатации и предоставляют всю необходимую рабочую информацию.

Все рабочие места оператора, в конфигурациях с кабиной или навесом, имеют сертифицированные конструкции ROPS, TOPS и верхнее ограждение кабины (сертификация по уровню 1). Система блокировки Cat, предотвращающая гидравлическое перемещение при подъеме предохранительного бруса, обеспечивает дополнительную эксплуатационную безопасность совместно со стандартным сигналом хода, автоматическим тормозом механизма поворота и ремнем безопасности с инерционной катушкой.  

Автоматическая двухскоростная система хода повышает общую эффективность машины и простоту эксплуатации, а система автоматического перехода на холостой ход включает холостые обороты двигателя.  

Гидравлическая система машины 303E CR использует простые в управлении джойстики, гарантирующие более точное и стабильное управление, чем механические органы управления. Для удобства оператора органы управления вспомогательной гидросистемой интегрированы в джойстики, что позволяет использовать машину 303E CR с однонаправленным контуром для такого оборудования, как гидромолоты, или двунаправленным контуром для навесного оборудования с гидроцилиндрами или двунаправленными моторами.  

Для повышения производительности и эффективности оператора ковш машины 303E CR может поворачиваться на 200 градусов, обеспечивая превосходное удержание материала в конце подъема при загрузке самосвалов и позволяя отрывать более глубокие траншеи с плоской задней стенкой без перемещения машины.  

Дополнительную универсальность модели 303E CR дает возможность использования ковша в конфигурации "прямая лопата", что гарантирует преимущество при выполнении таких работ, как прокладка трубопроводов, удаление материала из кузовов самосвалов или заполнение бункера вплотную к стене. При выполнении копания в ограниченных пространствах или при наличии препятствий стрела со смещением 303E CR обеспечивает дополнительную универсальность.

В дополнение к этому, дополнительная проушина на переднем рычажном механизме является надежной точкой крепления для монтажа.

Для дополнительного удобства, функция плавающего положения отвала позволяет отвалу повторять контуры грунта и создавать ровный конечный профиль площадки, сокращая требуемое на выполнение операций время даже для неопытных операторов.  

С целью повышения общей универсальности на машине 303E CR используется механическое устройство для быстрой смены навесного оборудования, например шнековых буров и гидромолотов, а рукоять для установки прижима ковша входит в стандартную комплектацию. Аккумулятор вспомогательной гидравлической системы делает ее работу более плавной, предотвращая скачки давления, и стравливает давление через систему управления, упрощая смену навесного оборудования.  

Вспомогательные трубопроводы установлены низко на рукояти, рядом с навесным оборудованием, что позволяет избежать использования легко повреждаемых длинных шлангов для навесного оборудования. Быстроразъемные соединения гарантируют простое и герметичное соединение с навесным оборудованием. Модель 303E CR может работать с любым навесным оборудованием, используемым на мини-экскаваторах серий Cat 303.5 и 304 E, что обеспечивает высокую универсальность.

В качестве альтернативы стандартным резиновым гусеничным лентам, для машины 303E CR доступны стальные гусеничные ленты для защиты от острых частиц мусора.

Технические характеристики машины

   
ДвигательCat C1.3
Полезная мощность, кВт (л.с.)17.5 (23.5)
Эксплуатационная масса с навесом, кг (фунты)  3 310 (7,297)
Эксплуатационная масса с кабиной,  кг (фунты)3 530 (7,782)
Расход гидравлического масла, л/мин (галл./мин)87.6 (23.1)
Разгрузочное давление, бар (фунты/кв. дюйм)245 (3,553)
Глубина копания, макс., мм (дюймы)  2 750 (108)
Глубина копания, макс., мм (дюймы)  4 530 (178)

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.  

©Caterpillar, 2015 г. Все права защищены.  

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Европа, Африка, Ближний Восток

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com
 

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo