Экскаватор Cat® 326D2 сочетает в себе высокопрочную конструкцию, мощную гидросистему, топливную эффективность и оптимальный комфорт оператора

Для распространения в Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: сентябрь 2014 г.
Номер пресс-релиза: 177PR14

Преимуществом нового гидравлического экскаватора Cat® 326D2 является сочетание высокой производительности, универсальности и низких эксплуатационных расходов с исключительной надежностью. Максимальная эксплуатационная масса машины составляет 26 345 кг (без конструкции ROPS). Экскаватор 326D2 оборудован двигателем Cat C7.1 мощностью 140 кВт (ISO 9249), который соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС и China Китая. Данный двигатель оборудован трехступенчатой системой фильтрации топлива, обеспечивающей оптимальную защиту компонентов системы подачи топлива. К исключительным качествам машины относятся также система сенсорного контроля гидросистемы, позволяющая повысить эффективность работы и прочность основных конструкций, гарантирующая продолжительный срок службы. Кроме того, машина оборудована эргономичной кабиной для улучшения производительности, а более простое техническое обслуживание позволяет снизить эксплуатационные расходы.

Двигатель и гидросистема
Надежная система впрыска с обычной топливораспределительной рампой, установленная на двигателе Cat C7.1, защищена трехступенчатой системой фильтрации топлива, обеспечивающей оптимальную надежность. Электрический топливоподкачивающий насос облегчает замену фильтров. В машине предусмотрены топливосберегающие функции, такие как функция автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя, уменьшающая частоту вращения в условиях работы без нагрузки или с малой нагрузкой. Использование экономичного режима также гарантирует исключительную экономию топлива. Режим высокой производительности обеспечивает максимальную мощность при выполнении особо сложных задач.

Основное давление сервоуправляемой гидросистемы экскаватора 326D2 составляет 35 МПа, а расход — 494 л/мин. Это обеспечивает оптимальную гидравлическую мощность экскаватора при работе в тяжелых условиях. Сдвоенные силовые насосы гарантируют постоянную работу двигателя на полной мощности. Клапаны контура рекуперации уменьшают требуемый расход гидравлического масла при опускании стрелы и втягивании рукояти и экономят топливо, а гидроцилиндр обеспечивает поглощение ударных нагрузок в этих контурах. Вспомогательный гидрораспределитель позволяет использовать контуры управления высокого и среднего давления при работе с навесным оборудованием.

Конструкции
В зависимости от региона экскаватор может поставляться со стандартной (обозначение 326D2) или удлиненной ходовой частью (обозначение 326D2 L). Массивная X-образная рама, состоящая из элементов коробчатого сечения, устойчива к растрескиванию, т. к. рабочее усилие переносится с прочной верхней главной рамы на высокопрочные рамы опорных катков. 95% сварных соединений выполнены с помощью роботизированной сварки, что позволяет в три раза увеличить глубину проплавления по сравнению с ручной сваркой. Как стандартная, так и удлиненная ходовые части оснащены усиленными элементами конструкции с герметизированными и смазываемыми опорными катками и гусеницами.

Как стандартная удлиненная стрела длиной 5,9 метра, так и удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации длиной 5,9 метра в зависимости от региона имеет два варианта рукояти (2,95 м; 2,5 м), которые позволяют регулировать передний рычажный механизм в соответствии с выполняемой задачей. Стрела для массовых земляных работ длиной 5,3 метра и рукоятью длиной 2,5 метра обладают великолепным усилием копания и позволяют использовать ковши большего размера. Кроме того, передний рычажный механизм с максимально увеличенным вылетом оснащен стрелой длиной 10,2 метра и рукоятью длиной 7,85 метра. Конструкция всех стрел и рукоятей с коробчатым сечением изготовлена из высокопрочной стали и обеспечивает оптимальное усилие копания в сочетании с оптимальной рабочей зоной, позволяющей выполнять широкий спектр работ.

Конструкция ковшей и оснастки для землеройных орудий Cat для экскаватора 326D2 помогает оптимизировать производительность и снизить расход топлива. В число доступных ковшей входят ковши общего назначения для работы со слабо спрессованными среднеабразивными материалами, ковши для тяжелых условий эксплуатации для работы со смешанными материалами и связным грунтом, ковши для особо тяжелых условий эксплуатации для работы с высокоабразивными материалами и ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации для работы в условиях повышенного абразивного износа. Навесное оборудование для экскаватора включает гидроножницы, грейферы, гидромолоты и уплотнители.

Рабочая среда оператора
Эргономичная конструкция nbsp;кабины включает в себя джойстики управления с низким усилием, большие стекла, улучшающие круговой обзор, автоматический двухрежимный кондиционер с оттаивателем и цветной жидкокристаллический дисплей с улучшенным разрешением. Дисплей на данной модели экскаватора на 40% больше, чем в предыдущих моделях, и используется для вывода изображения с системы камер заднего вида. В кабине предусмотрены сиденья с механической или пневматической подвеской, которые регулируются в соответствии с ростом и весом оператора. Для удобства оператора консоли джойстиков также можно отрегулировать, а виброизоляторы из упруго-вязкой резины, расположенные между кабиной и рамой, снижают уровень шума и вибрации.

Удобство технического обслуживания и технология
Для упрощения технического обслуживания интервалы замены фильтра и рабочей жидкости отображаются в главном меню на дисплее, а большинство точек планового технического обслуживания легко доступны с уровня земли — обеспечен простой доступ к радиатору для его очистки, а также доступ к маслоохладителю и охладителю наддувочного воздуха. Вынесенный блок смазки также легко доступен и расположен на стреле. Он обеспечивает подачу смазки к труднодоступным компонентам, гарантируя безопасность и обслуживание всех соединений рычажного механизма, что позволяет уменьшить их износ и продлить срок службы. Отверстия для планового взятия проб масла (S∙O∙SSM) позволяют техническим специалистам отбирать пробы гидравлического масла, моторного масла и охлаждающей жидкости для проведения анализа. При этом диагностический прибор Caterpillar с программой Electronic Technician удобно расположен позади кабины.

В экскаваторе предусмотрен ряд технологий Cat Connect, улучшающих производительность и облегчающих управление. Система Product Link™ предоставляет необходимую информацию о работе оборудования с помощью программного обеспечения VisionLink®. Эта информация включает данные о местоположении машины, моточасах, расходе топлива, времени холостого хода и кодах событий. Технологии GRADE, устанавливаемые на заводе, объединяют цифровые проектные данные и данные от расположенных в кабине устройств, помогая оператору выполнять работу быстрее. Система AccuGrade™, устанавливаемая дилером, оснащена удобным дисплеем, отображающим информацию об объемах выемки и насыпи грунта в реальном времени. Система контроля глубины и уклона упрощает двумерное планирование ровных поверхностей и откосов, а система GNSS обеспечивает простоту комплексной трехмерной разбивки. Технологии Cat Detect совмещают в себе средства обеспечения безопасности и предупреждающие сигналы для повышения информированности на рабочей площадке.

###

Технические характеристики экскаватора 326D2/D2 L

Двигатель

Cat C7.1

Меньше

Полезная мощность — ISO 9249

140 кВт

Меньше

Эксплуатационная масса, мин.

24 815 кг*

Меньше

Эксплуатационная масса, макс.

26 345 кг**

Меньше

Тяговое усилие

227 кН

Меньше

Основное гидравлическое давление

35 МПа

Меньше

Максимальный расход гидравлического масла

494 л/мин

Меньше

Макс. глубина копания, диапазон

6400 мм*–14 590 мм***

Меньше

Максимальный вылет на уровне земли, диапазон

9740 мм*–18 300 мм***

Меньше

* Конфигурация с удлиненной стрелой
** Конфигурация со стрелой для массовых земляных работ
*** Конфигурация с максимально увеличенным вылетом

& nbsp;

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

& nbsp;

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ
Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo