Экскаватор Cat® 329D2 сочетает в себе конструкцию мирового класса, высокую производительность, топливную экономичность и превосходную надежность

Для распространения в Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: октябрь 2014 г.
Номер пресс-релиза: 185PR14

Новый экскаватор Cat® 329D2 обеспечивает дополнительную экономию топлива. Максимальная эксплуатационная масса машины составляет 30 115 кг, а полезная мощность (ISO 9249) — 151 кВт. Экскаватор 329D2 сочетает в себе высокую производительность, универсальность, низкие эксплуатационные расходы и исключительную надежность. Двигатель Cat C7.1, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС и Tier 2 Китая, оборудован трехступенчатой системой фильтрации топлива, обеспечивающей оптимальную защиту компонентов системы подачи топлива. К исключительным качествам машины относятся также система сенсорного контроля гидросистемы, позволяющая улучшить эффективность работы, и прочность основных конструкций, гарантирующая продолжительный срок службы машины. Кроме того, эргономичная кабина улучшает производительность, а более простое техническое обслуживание позволяет снизить расходы на содержание и эксплуатацию.

Двигатель и гидросистема

Двигатель Cat C7.1 признан во всем мире благодаря мощности и надежности, проверенных на практике. Улучшенная система фильтрации топлива делает двигатель менее чувствительным к топливу низкого качества. Воздушный фильтр с радиальным уплотнением оснащен двухслойной фильтровальной сеткой, повышающей эффективность фильтрации. Система автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя уменьшает частоту вращения в условиях работы без нагрузки или с малой нагрузкой, способствуя экономии топлива, а режим высокой производительности гарантирует максимальную мощность при выполнении наиболее сложных задач.

Экскаватор 329D2 оборудован мощной сервоуправляемой гидросистемой с двумя главными насосами с системой сенсорного контроля. Данная система обеспечивает работу двигателя на полной мощности, обеспечивая максимальную производительность гидросистемы. Клапаны контура рекуперации уменьшают требуемый расход гидравлического масла при опускании стрелы, способствуя экономии топлива и снижению эксплуатационных расходов. Гидроцилиндр обеспечивает поглощение ударных нагрузок в контурах стрелы и рукояти, защищая компоненты гидросистемы и повышая комфорт оператора. Клапан вспомогательных гидравлических контуров управления повышает универсальность экскаватора. Контуры управления позволяют использовать навесное оборудование высокого и среднего давления, такое как гидроножницы, грейферы, гидромолоты, вторичные измельчители, мультипроцессоры и виброуплотнители барабанного типа с плитой.

Конструкции

В зависимости от региона экскаватор может оснащаться стандартной (обозначение 329D2) или удлиненной ходовой частью (обозначение 329D2 L).   Противовес массой 5,9 метрической тонны предназначен для улучшенного подъема тяжеловесных грузов на экскаваторах с удлиненной ходовой частью; противовесы крепятся непосредственно на основную раму при помощи болтов, придавая дополнительную жесткость конструкции. Обе конфигурации ходовой части включают усиленные элементы конструкции с герметизированными смазываемыми опорными катками и герметизированными смазанными гусеницами. Усиленная Х-образная рама, состоящая из элементов коробчатого сечения, обладает устойчивостью к скручивающему изгибу, перенося рабочие усилия с верхней основной рамы на массивные рамы опорных катков из штампованных заготовок. 95% сварных соединений выполнены с помощью роботизированной сварки, что позволяет в три раза увеличить глубину проплавления по сравнению с ручной сваркой.

Экскаватор 329D2/D2 L может быть оборудован одной из четырех конфигураций переднего рычажного механизма, предназначенного для любой области применения. В отдельных регионах могут быть доступны не все конфигурации. Стандартная удлиненная стрела длиной 6,15 метра подходит для большинства операций копания и подъема грузов, а усиленная удлиненная стрела длиной 6,15 метра предназначена для тяжелых условий эксплуатации. Обе стрелы имеют два варианта рукояти — удлиненная рукоять длиной 3,2 метра и 2,65 метра. Стрела для массовых земляных работ длиной 5,55 метра с рукоятью длиной 2,5 метра обеспечивает превосходное усилие копания и позволяет использовать более крупный ковш. Кроме того, передний рычажный механизм с максимально увеличенным вылетом оснащен стрелой длиной 10,2 метра и рукоятью длиной 7,85 метра. Все стрелы и рукояти имеют конструкцию с коробчатым сечением, изготовлены из высокопрочной стали и обеспечивают оптимальное усилие копания.

Ковши Cat для экскаватора 329D2 соответствуют возможностям машины, гарантируя высокую производительность и уменьшенный расход топлива. Например: ковши общего назначения для работы со слабо спрессованными среднеабразивными материалами, ковши для тяжелых условий эксплуатации для работы со смешанными материалами и связным грунтом, ковши для особо тяжелых условий эксплуатации для работы с высокоабразивными материалами и ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации для работы в условиях повышенного абразивного износа.

Рабочая среда оператора

В кабине без конструкции ROPS оператор может по своему желанию регулировать правую и левую консоли джойстиков, а джойстики управления с низким усилием обеспечивают точное пропорциональное управление функциями гидросистемы. Жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением в данной модели экскаватора на 40% больше, чем в предыдущих моделях. Он запрограммирован на 42 языка и оснащен функцией уведомления оператора о выходе значений температуры и давления за допустимые пределы. Дисплей также используется для вывода изображения с системы камер заднего вида. Большие стекла обеспечивают круговой обзор, а автоматический двухрежимный кондиционер и полностью регулируемые сиденья с механической или пневматической подвеской гарантируют максимальный комфорт оператора.

Удобство технического обслуживания и технология

Дверцы для технического обслуживания на поворотной платформе обеспечивают простой доступ с уровня земли к главным насосам, управляющему фильтру, водоотделителю/топливному фильтру, радиатору, маслоохладителям, охладителю наддувочного воздуха и охладителю топлива. Интервалы замены фильтра и рабочей жидкости отображаются в главном меню на дисплее. Вынесенный блок смазки, расположенный на стреле, обеспечивает подачу смазки к труднодоступным компонентам, гарантируя безопасность и обслуживание всех соединений рычажного механизма, что позволяет уменьшить их износ и продлить срок службы. Клапаны для регулярного отбора проб масла позволяют отбирать пробы гидравлического и моторного масла, а также охлаждающей жидкости для проведения анализа.

Дополнительными преимуществами для клиентов являются технологии Cat Connect, которые можно использовать на экскаваторе 329D2, включая систему Product Link, которая предоставляет необходимую информацию о работе оборудования с помощью программного обеспечения VisionLink®. Эта информация включает данные о местоположении машины, моточасах, расходе топлива, времени холостого хода и кодах событий. Технологии GRADE, устанавливаемые на заводе, объединяют цифровые проектные данные и данные от расположенных в кабине устройств, что обеспечивает более быструю работу оператора. Система AccuGrade™, устанавливаемая дилером, оснащена удобным дисплеем, отображающим информацию об объемах выемки и насыпи грунта в реальном времени. Система контроля опорной глубины и уклона упрощает двумерное планирование ровных поверхностей и откосов, а система GNSS обеспечивает простоту комплексной трехмерной разбивки. Технологии Cat Detect совмещают в себе средства обеспечения безопасности и предупреждающие сигналы для повышения информированности на рабочей площадке.

Для получения дополнительной информации об экскаваторе 329D2 обратитесь к местному дилеру Cat или посетите веб-сайт www.cat.ru.

 

# # #

Технические характеристики экскаватора 329D2   329D2 L

Двигатель

Cat C7.1

Меньше

Полезная мощность  (ISO 9249)

151 кВт

Меньше

Эксплуатационная масса, мин.

27 835 кг**

Меньше

Эксплуатационная масса, макс.

30 375 кг ***

Меньше

Тяговое усилие

248 кН

Меньше

Основное гидравлическое давление

35 МПа

Меньше

Макс. расход гидравлического масла

494 л/мин

Меньше

Максимальная глубина копания

6740 мм**–14 620 мм****

Меньше

Максимальный вылет на уровне земли

9470 мм**–18 290 мм***

Меньше

** Конфигурация с удлиненной стрелой
*** Конфигурация с удлиненной стрелой для тяжелых условий эксплуатации
**** Конфигурация с максимально увеличенным вылетом

Print Media

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo