Машина Cat® 336D2 GC обеспечивает максимальную эффективность инвестиций

Для распространения в Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: июль 2015 г.
Номер пресс-релиза: 232PR15

Новый гидравлический экскаватор Cat® 336D2 GC, обладающий эксплуатационной массой 32 900 кг, предоставляет клиентам максимальные преимущества, обеспечивая высокую производительность при выполнении широкого спектра операций и значительное сокращение расхода топлива в экономичном режиме. Оптимизированные конструкции и исключительно прочная ходовая часть гарантируют продолжительный срок службы, а проверенные в работе компоненты являются залогом надежной ежедневной работы. Широкий выбор навесного оборудования повышает универсальность машины, а просторная кабина обеспечивает комфорт и безопасность оператора. Доступные технологии Cat Connect повышают общую эффективность машины и безопасность на рабочей площадке.

Машина 336D2 GC оснащена топливоэффективным двигателем Cat C9 ACERT™ с номинальной мощностью 208 кВт (ISO14396), который был разработан для соответствия требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Электронное управление топливной системой и системой подачи воздуха обеспечивает оптимальную мощность, а постоянная частота вращения коленчатого вала двигателя способствует экономии топлива и снижению уровня шума. Обороты двигателя автоматически снижаются в условиях работы с низкой нагрузкой для дополнительной экономии топлива. Новая трехступенчатая система фильтрации топлива эффективно удаляет загрязняющие вещества из топлива потенциально низкого качества, гарантируя минимальное время простоя и оптимальную защиту двигателя и компонентов топливной системы.

Работая при разгрузочном давлении главного контура 35 000 кПа и обеспечивая оптимальную подачу эксплуатационной жидкости от одного из двух больших насосов, гидравлическая система машины 336D2 GC развивает достаточную мощность для работы с широким ассортиментом ковшей и навесного оборудования. Электрический датчик давления гарантирует дополнительную эффективность и экономию топлива, снижая расход насоса при работе с малой нагрузкой, а клапаны контура рекуперации стрелы и рукояти эффективно перерабатывают гидравлическую жидкость для снижения нагрузки на насосы. Вспомогательная гидравлическая система, доступная по отдельному заказу, повышает универсальность, позволяя использовать навесное оборудование с силовым приводом.

Конструкции

Оптимизированная основная рама экскаватора 336D2 GC усилена в зонах, подверженных высоким нагрузкам (например, основание стрелы), а массивный кузов отличается высокой прочностью и надежностью.   Исключительно прочные рамы гусеничной ленты формируют основание ходовой части, конструкция которой включает высококачественные стальные компоненты, в сочетании со смазываемыми гусеницами, снижающими уровень шума и внутренний износ ходовой части.

Оптимизированный передний рычажный механизм, удлиненная стрела 6,5 м и рукоять 2,8 м, использует конструкции коробчатого сечения, выполненные из высокопрочной стали, а также многопластинчатую конструкцию с внутренними перегородками для дополнительной прочности в особо тяжелых условиях эксплуатации. Рычажный механизм также использует литые и штампованные детали в высокопрочных зонах и устанавливается при помощи высокопрочных износостойких шарнирных пальцев большого диаметра. Их техническое обслуживание не вызывает никаких сложностей.

Универсальная машина 336D2 GC может быть оснащена широким рядом ковшей и навесного оборудования с креплением на пальцах или с устройством для быстрой смены оборудования с целью обеспечения оптимальной производительности и долговечности в различных рабочих условиях. Ковши отличаются точно выверенной геометрией для упрощения загрузки, что позволяет сократить время цикла копания, повысить производительность и сэкономить топливо. В ассортимент навесного оборудования входят гидромолоты, грейферы, гидроножницы, мультипроцессоры, уплотнители и рыхлители. Устройства смены навесного оборудования Cat позволяют оператору быстро менять оборудование и переходить от выполнения одной задачи к другой, обеспечивая оптимальную эксплуатацию машины.

Рабочая среда оператора

Эргономичное рабочее место оператора является просторным, тихим и комфортным. Оно оборудовано легкочитаемым ЖК-монитором (с возможностью выбора одного из 42 языков), предоставляющим важную рабочую информацию. Рабочее место оператора оснащено легкими в управлении джойстиками, автоматической системой климат-контроля и подрессоренным сиденьем, позволяющим подобрать удобное положение для операторов любого телосложения. Система нагнетающей вентиляции с фильтрацией гарантирует чистоту воздуха в кабине, а повышенное давление предотвращает попадание в кабину пыли и грязи.

Большие окна обеспечивают круговой обзор, повышая безопасность на рабочей площадке. Резинометаллические опоры кабины предотвращают передачу шума и вибраций на рабочее место оператора, что способствует повышению комфорта и производительности.

Для безопасности оператора рычаг с гидравлической активацией блокирует все гидравлические функции, предотвращая случайное перемещение, а переключатель на уровне земли может использоваться для отключения двигателя в аварийной ситуации. Противопожарный экран по всей длине отделяет отсек насоса от двигателя. Противоскользящие накладки с болтами с потайной головкой, устанавливаемые на плоские ступени, предотвращают поскальзывание.

Технология

Интегрированные технологии Cat Connect предназначены для оптимизации трех ключевых аспектов: управление парком техники, производительность и безопасность. В число технологий LINK входят Product Link™, предоставляющая доступ к информации о местоположении машины, часах работы, расходе топлива, времени холостого хода и кодах событий через пользовательский онлайн-интерфейс VisionLink®.

Удобство технического обслуживания

Электрический топливоподкачивающий насос устраняет необходимость заполнения топливных фильтров перед установкой, а отверстия для планового взятия проб масла по программе S•O•SSM легко доступны и позволяют брать пробы из работающих систем. Близкое расположение радиатора и маслоохладителя обеспечивает легкость очистки. Навинчиваемые фильтры топлива и масла доступны с уровня земли, а герметизированные гидравлические фильтры передают предупреждающее сообщение, когда требуется их обслуживание. Дверцы для технического обслуживания надежно фиксируются для повышенной безопасности и обеспечивают доступ к отсекам для обслуживания. Точки плановой смазки легко доступны с уровня земли.

Технические характеристики машины

Двигатель

Cat C9 ACERT

Мощность (ISO 14396)

208 кВт (279 л.с.)

Полезная мощность (ISO 9249)

201 кВт (270 л.с.)

Эксплуатационная масса

32 900 кг

Давление срабатывания главного предохранительного клапана        

35 МПа

Максимальный расход гидравлического масла

2 x 281 л/мин

Глубина копания

7110  мм

Горизонтальный вылет

10 750 мм

Ковш

1,64 м³    

Тяговое усилие

302 кН

Печатные материалы

 

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ
Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

 

Заявки посетителей

 

www.cat.com/requestCatinfo