Экскаватор Cat® 340D2 L обеспечивает максимальную экономию топлива, снижение эксплуатационных расходов, долговечность работы и непревзойденную производительность гидросистемы.

Для распространения в Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: июль 2014 г.
Номер пресс-релиза: 194PR14

Новый гидравлический экскаватор Cat® 340D2 L, заменяющий модель 340D L, совмещает в себе высокую производительность и долговечность своего предшественника с улучшенной гидросистемой и топливоэффективным двигателем Cat C9, который соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС и Tier 2 Китая. Эксплуатационная масса новой модели составляет  40 270 кг (88 780 фунтов). Эта машина оснащена массивными элементами конструкции, а ее ходовая часть гарантирует высокоэффективную работу даже в тяжелых условиях эксплуатации. Широкий выбор стрел, рукоятей и навесного оборудования обеспечивает оптимальную универсальность. Просторная и комфортная кабина с простыми в управлении джойстиками оснащена системой поддержания давления, которая предотвращает попадание пыли в кабину.

Двигатель/гидравлика
Мощность и надежность работы двигателя C9 модели 340D2 L (200 кВт (270 hp)) проверена на практике. Этот двигатель обеспечивает на 7% большую топливную эффективность, чем двигатель предыдущей модели. Экономия топлива осуществляется благодаря системе изохронного регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя, & которая снижает частоту вращения двигателя в условиях работы без нагрузки или с минимальной нагрузкой, а также благодаря новому электрическому датчику давления в гидросистеме рабочего оборудования, который точно определяет нагрузку на насос и повышает эффективность системы.

Двигатель C9 также оснащен новой трехступенчатой системой фильтрации топлива, которая обеспечивает надежную работу даже при использовании топлива низкого качества. Кроме того, интервалы обслуживания фильтров остались прежними, а количество фильтров увеличилось, что поспособствовало увеличению срока службы компонентов топливной системы.  Электрический топливоподкачивающий насос облегчает замену фильтров, исключая необходимость заполнения фильтров топливом перед установкой, что может привести к загрязнению.

Мощная гидросистема рабочего оборудования экскаватора 340D2 L работает при разгрузочном давлении 35 000 кПа (5076 фунтов/кв. дюйм) и обеспечивает максимальный расход 530 л/мин (140 галл./мин), что способствует более эффективному управлению различным навесным оборудованием. Контуры управления высокого и среднего давления упрощают использование оборудования. В зависимости от выполняемой задачи оператор может выбрать между двумя режимами работы — режимом высокой гидравлической мощности и экономичным режимом. В модели 340D2 L используются контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти, которые значительно снижают нагрузку на гидравлические насосы. Это гарантирует большую экономию топлива и повышение общего КПД.

Конструкции и эксплуатационные характеристики
Передний рычажный механизм гидравлического экскаватора 340D2 L обеспечивает универсальность применения, высокую производительность и эффективность работы при выполнении самых разных задач. Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации длиной 6,5 м (21,50 фута) доступна в комплекте с рукоятью общего назначения для тяжелых условий эксплуатации длиной 3,2 м (10,50 фута). Кроме того, в переднем рычажном механизме для массовых земляных работ применяется стрела длиной 6,18 м (20,25 фута), которая может быть оснащена как рукоятью длиной 2,55 м (8,33 фута), так и рукоятью длиной 2,15 м (7,05 фута), которые могут быть использованы с ковшами повышенной вместимости.

Для обеспечения оптимальной производительности экскаватор 340D2 L для массовых земляных работ с противовесом массой 8450 кг может быть оснащен ковшами повышенной вместимости (2,60 м³ и 2,69 м³).

Отличительной особенностью гидравлического экскаватора 340D2 L является широкая ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации. Широкая и прочная ходовая часть Cat поглощает механические нагрузки и гарантирует превосходную устойчивость и высокий дорожный просвет при работе на скалистой местности, обеспечивая безопасное высокое расположение верхней рамы.

Рабочая среда оператора
Для комфорта и удобства оператора в эргономичную кабину подается очищенный воздух под давлением, который помогает поддерживать чистоту кабины при работе в условиях повышенной запыленности. Кабина оборудована стандартной системой кондиционирования. С помощью цветного жидкокристаллического монитора с интуитивно понятным интерфейсом оператор может следить за рабочим состоянием машины. Монитор может отображать информацию на 28 языках для соответствия требованиям современных многонациональных коллективов.

Резинометаллические опоры, установленные между рамой и кабиной, снижают вибрацию и уровень шума, повышая комфорт оператора. Кроме того, толстостенная стальная труба, расположенная по периметру нижней части кабины, предотвращает появление усталостных нагрузок и увеличивает срок службы экскаватора 340D2 L. Конструкция кабины обеспечивает оператору превосходный обзор. Данная конструкция усовершенствована с помощью технологии крепления стекла непосредственно к кабине, что устраняет необходимость использования рам. Стеклоочистители с креплением на стойках также увеличивают обзор оператора.

Техническое обслуживание/безопасность
Большинство точек планового технического обслуживания экскаватора 340D2 L расположены в безопасных местах и легко доступны с уровня земли, а верхняя часть машины оснащена большими дверцами для технического обслуживания, которые обеспечивают доступ к гидравлическим насосам, управляющему фильтру, топливным фильтрам и компонентам системы охлаждения. Централизованный блок смазки облегчает процесс смазки труднодоступных мест. Для упрощения технического обслуживания радиатор оснащен расширительным бачком и сливным краном. Удобное расположение отверстий гарантирует простое плановое взятие проб масла экскаватора 340D2 L по программе S∙O∙SSM.

Для обеспечения безопасности технических специалистов во время проведения технического обслуживания вентилятор радиатора защищен щитом из проволочной сетки, а противоскользящие накладки, установленные на поверхностях верхних конструкций, снижают риск соскальзывания. К средствам обеспечения безопасности относятся замки дверей и крышек, камера и зеркала заднего вида, дополнительный выключатель двигателя, предупредительные маячки и противоугонная система Cat с одним ключом.

Решения Cat Connect обеспечивают интеллектуальное использование технологии и обслуживания в целях повышения эффективности выполнения работ на площадке. Технологии LINK, такие как система Product Link™, позволяют владельцам парка техники продуктивно управлять оборудованием и сокращать расходы на владение и эксплуатацию через онлайн интерфейс VisionLink® за счет контроля таких важных аспектов, как местоположение, наработка, использование топлива, диагностические коды и время работы на холостом ходу.

Технические характеристики машины

Двигатель

Cat C9

Меньше

Полная мощность, кВт (hp)

200 (270)

Меньше

Эксплуатационная масса, кг (фунтов)*

40 270 (88,780)

Меньше

Максимальная глубина копания, мм (футов)**

7 322 (24)

Меньше

Максимальный вылет вперед, мм (футов)**

11 084 (36.3)

Меньше

Расход гидравлического масла, л/мин (галл./мин)

530 (140)

Меньше

Гидравлическое давление, кПа (фунтов/кв. дюйм)

35 000 (5,076)

Меньше

* Удлиненная ходовая часть с противовесом массой 8450 кг      
** Удлиненная стрела/рукоять R3.2DB

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_M@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей

www.cat.com/requestCatinfo