Cat® D5R объединяет преимущества проверенных компонентов и усовершенствованной технологии

Для распространения в странах Африки, Ближнего Востока, СНГ, Китае, Индии, Индонезии и Юго-Восточной Азии: январь 2014 г.
Номер пресс-релиза: 470PR13

Cat® D5R создан на базе многолетнего опыта компании Caterpillar, занимающей ведущие позиции в мире по разработке и производству гусеничных бульдозеров. Новая модель сочетает прочность и надежность проверенных компонентов Cat с техническими усовершенствованиями, которые позволяют повысить топливную эффективность, производительность и удобство оператора и снизить эксплуатационные расходы. Прочная конструкция D5R, ходовая часть с приподнятыми ведущими колесами, система дифференциального управления поворотом, гидросистема с регулированием по нагрузке и встроенная силовая передача обеспечивают оптимальную производительность в широком спектре областей применения. В число последних входят бульдозерные работы, точное профилирование, рыхление, расчистка территории, засыпка и выполнение работ на свалках.

Высокоэффективная силовая передача
Двигатель Cat C6.6, установленный на машине D5R, обладает максимальной полезной мощностью 120 кВт (161 hp) и соответствует требованиям стандартов, эквивалентных прежним стандартам Stage IIIA ЕС (EPA Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США) на выбросы загрязняющих веществ. Электронные органы управления постоянно регулируют подачу топлива в зависимости от высоты над уровнем моря, температуры и качества топлива. Это гарантирует плавную работу на любой рабочей площадке и обеспечивает высокую топливную эффективность. Новый плоский радиатор с алюминиевыми ребрами эффективно охлаждает двигатель в условиях высокой температуры окружающей среды и обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии и абразивному износу.

Муфты в планетарной коробке передач D5R с переключением под нагрузкой (3 передачи переднего и 3 передачи заднего хода) включают разработанные Caterpillar маслоохлаждаемые фрикционные диски, способные выдерживать высокие нагрузки в тяжелых условиях эксплуатации и эффективно рассеивать тепло, обеспечивая более длительный срок службы. Электронная система управления давлением в муфтах позволяет "на ходу" изменять направление и частоту вращения путем регулировки включения сцепления, что обеспечивает защиту компонентов от чрезмерных нагрузок, создаваемых крутящим моментом.

Система дифференциального управления поворотом передает мощность на обе гусеницы во время поворота машины, позволяя операторам маневрировать и компенсировать большие нагрузки на отвал для повышения производительности. Система также обеспечивает преимущество при работе на поперечных уклонах, террасировании и ступенчатой работе, позволяя операторам легко добиваться прямолинейного движения. Для удобства оператора единая рукоятка управления включает в себя все органы управления коробкой передач как для последовательного переключения передач, так и переключения в рамках доступного диапазона.

Конструкции и гидравлика
В основе конструкции D5R находится исключительно прочная главная рама, разработанная для обеспечения сопротивления ударным нагрузкам и скручивающим усилиям. Ось качания большого диаметра крепится на главной раме при помощи болтов и вместе с шарнирным балансирным брусом гарантирует независимое перемещение рам гусениц коробчатого сечения. Таким образом достигается точное совмещение и оптимальный контакт с грунтом без диагональных распорок.

Для модели D5R доступны две конфигурации ходовой части: XL предполагает расположение большей части гусеницы в передней части машины для общих задач и точного профилирования; LGP использует более длинные рамы гусениц, более широкую колею и более широкие башмаки для максимальной проходимости в условиях мягкого грунта. Обе конфигурации используют смазанные герметизированные гусеницы, которые защищают внутренние части пальца и поверхности втулки от износа, значительно продлевая срок службы цепи и сокращая затраты на техническое обслуживание.

Отвалы для модели D5R включают широкий диапазон модификаций для задач от землеройных работ (полусферические отвалы) до профилирования, распределения и перевалки материалов (отвалы с изменяемым углом поворота и наклона). Все отвалы выполнены из высококачественной стали и обладают конструкцией коробчатого сечения. Массивная конструкция отвала в сочетании с закаленными режущими кромками и боковыми накладками обеспечивает оптимальную прочность и надежность. Отвалы обладают вместимостью от 3,16 до 4,28 м³ (от 4,1 до 5,6 ярда³). Доступно жесткое сцепное устройство или трехстоечный фиксированный параллелограммный рыхлитель.

Точное управление навесным оборудованием D5R обеспечивается мощной гидросистемой навесного оборудования с регулированием по нагрузке, в состав которой входит эффективный насос переменного объема с расходом до 132,5 л/мин (35 галл./мин) при давлении до 27 500 кПа (3989 фунтов/кв. дюйм). Маслоохладитель большого объема поддерживает оптимальную температуру, а тонкая фильтрация обеспечивает чистоту жидкости. Данная комбинация защищает гидравлическую жидкость и гарантирует долгий срок службы компонентов. Не требующие больших усилий рычаги электрогидравлического управления отвалом и рыхлителем являются дополнительными факторами повышенного комфорта оператора.

Комфорт и безопасность оператора
Модель D5R доступна с открытой кабиной с навесом и конструкцией ROPS или с закрытой кабиной с системой кондиционирования воздуха. В обеих конфигурациях используется сиденье серии Cat Comfort. Показания индикаторов и сигнальных ламп легко считывать практически при любом освещении, а дисплей системы контроля Cat предоставляет необходимую информацию, связанную с работой и техническим обслуживанием. Переключатель блокировки гидравлического навесного оборудования предотвращает случайное срабатывание.

Кулисный переключатель дроссельной заслонки позволяет оператору немедленно переключаться на высокую или низкую частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу или выбирать промежуточную частоту вращения нажатием на деселератор D5R до достижения желаемой частоты вращения. Затем данную частоту вращения можно задать как основную при помощи переключателя. Включение переключателя автоматического понижения передачи позволяет коробке передач автоматически понизить передачу при снижении скорости машины. Двухпозиционный переключатель автоматического переключения передач позволяет задавать скорость движения вперед/назад при изменении направления движения.

Удобство технического обслуживания
Гусеничные бульдозеры Caterpillar используют модульные компоненты, облегчающие выполнение технического обслуживания и обеспечивающие простой доступ к точкам планового технического обслуживания. Конструкция бульдозеров также упрощает проведение своевременной и точной диагностики. Большую роль в хорошем состоянии машины D5R играют отверстия для планового взятия проб масла по программе S?O?SSM. Они позволяют собирать пробы масла для анализа и определения потенциальных проблем на ранней стадии, что предотвращает значительные расходы, связанные с ремонтом и простоем оборудования.

Дополнительная система Product Link™ на основе спутниковой или сотовой связи доступна для многих регионов. Система устанавливается на заводе-изготовителе (или при послепродажном обслуживании) и обеспечивает удаленный доступ к информации о таких параметрах машины, как местоположение, моточасы, расход топлива, сохраненные служебные коды и сигналы противоугонной системы.

Качественная конструкция D5R обеспечивает прочность, достаточную для проведения многократных капитальных ремонтов основных компонентов, которые часто можно с выгодой заменить на высококачественные восстановленные детали Cat. Клиенты также могут рассчитывать на экспертную поддержку международной дилерской сети Cat, которая гарантирует получение максимальной выгоды от вложений в машину D5R в долгосрочной перспективе.

Технические характеристики машины

Двигатель Cat C6.6 ACERT™ Less
Максимальная полезная мощность, кВт (hp)
(ISO 9249/SAE J1349)
120 (161) Less
Эксплуатационная масса, кг (фунты) 16 668 (36,747) Less
Вместимость отвала   Less
Полусферический, м³ (ярдов³) 4.28 (5.6) Less
Угловой, м³ (ярдов³) 3.18 (4.2) Less
VPAT 3.16 (4.1) Less

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Северная и Южная Америка
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo