Cat® D8R обеспечивает надежность в сложных условиях, комфорт и безопасность оператора, а также простоту планового обслуживания

Для распространения в Африке и странах СНГ: март 2015 г.
Номер пресс-релиза: 38PR15

С 1935 г. гусеничный бульдозер Cat® D8 доказывает свою незаменимость при выполнении сложных работ в самых суровых условиях (скалистая местность, пустыня, экстремально низкие температуры). Новая модель D8R сочетает прочность и надежность своих предшественников с характеристиками, которые дополнительно повышают безопасность и комфорт оператора и упрощают плановое техническое обслуживание.

Новая кабина D8R со встроенной конструкцией для защиты при опрокидывании (ROPS) и улучшенной обзорностью (особенно с боковых сторон) гарантирует сниженный уровень шума и большую герметичность. Это позволяет предотвратить попадание внутрь пыли и обеспечивает чистоту в кабине. Новые органы управления гидравлической системой рабочего оборудования с сервоприводами требуют меньше усилий от оператора и гарантируют более стабильную и точную работу.

Единый рычаг для переключения направления хода и выбора передач, а также рукоятка управления поворотом обеспечивают уверенный контроль над машиной. Благодаря этому оператор машины D8R может более аккуратно маневрировать возле зданий, ограждений и различной техники. Обновленная приборная панель позволяет мгновенно получать информацию с аналоговых указателей, а электронная система контроля Cat передает оператору данные о рабочих параметрах машины.

Удобство обслуживания, телеметрическая информация, дополнительные преимущества

Для быстрого и простого технического обслуживания в модели D8R используются сгруппированные точки технического обслуживания, смотровые указатели, система быстрой заправки. Также обеспечен простой доступ к моторному отсеку. Модульная конструкция машины гарантирует легкий доступ к основным компонентам силовой передачи для сервисного обслуживания или замены, а отдельные сердцевины радиатора можно быстро заменить. Все это позволяет сократить расходы и время простоя машины.

Телеметрическая система Product Link™, работающая через пользовательский интерфейс Caterpillar VisionLink® , предоставляет своевременный доступ к критически важным параметрам машины, таким как местоположение, часы работы и коды событий.

Модель D8R рассчитана на несколько сроков службы, что является дополнительным преимуществом с точки зрения клиента. Сертифицированный капитальный ремонт или восстановление Cat позволяет продлить срок службы машины, дополнительно снижая общие расходы на владение и эксплуатацию.

Особые преимущества

Модель D8R оснащена проверенным на практике двигателем Cat 3406C DITA с надежной системой впрыска топлива. Это гарантирует мощность, необходимую для перемещения самых сложных материалов, а усовершенствованная модульная система охлаждения двигателя обеспечивает оптимальное охлаждение с увеличенным расходом воздуха, что позволяет работать в самых сложных условиях. Бульдозер D8R доступен в комплектациях для пустынного климата и для работы с отходами. Каждая из них гарантирует повышенную эффективность при работе в указанных сложных условиях.

Машина D8R имеет дифференциальное рулевое управление, обеспечивающее подачу мощности на обе гусеницы при выполнении поворота. Таким образом достигается равномерная нагрузка на отвал и повышенная производительность, а гидравлическая система с регулированием по нагрузке снабжена специальным насосом рабочего оборудования, который позволяет регулировать нагрузку и за счет этого повышать эффективность.

Кроме того, ходовая часть D8R, использующая конструкцию Caterpillar с приподнятым ведущим колесом, обладает полной подвеской для максимального контакта с грунтом, особенно на пересеченной местности. Это гарантирует лучшие сцепление с грунтом и устойчивость, меньшее пробуксовывание и более плавный ход машины. Бульдозер D8R доступен в конфигурациях со стандартным или низким давлением на грунт (LGP) и может быть оборудован различными отвалами, включая сферический, полусферический и угловой. Обратитесь к вашему дилеру Cat для получения информации о доступных в вашем регионе моделях и конфигурациях.  

Технические характеристики машины

 Двигатель

 Cat 3406C DITA

 Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) (J1349)

 239 (320)

 Эксплуатационная масса, кг (фунты) (полусферич. отвал)

 37 557 (82,800)

 Вместимость отвала, м3 (ярды3)

 4,7–11,7 (6,1–15,3)

###

Примечание для редакторов:  компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling):  Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly):  Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore):  Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей

www.cat.com/requestCatinfo