Колесные погрузчики малой мощности Cat® серии K оснащены новым двигателем, гидростатическим приводом и модифицированным рычажным механизмом

Для распространения во всех странах мира, кроме Китая, регионов Северной Америки со строгими требованиями к уровню выбросов, стран Европы, Израиля и Японии — ноябрь 2013 г.
Номер пресс-релиза: 521PR13

Новые колесные погрузчики малой мощности Cat® серии K — 924K, 930K и 938K — полностью модифицированы и оснащены новым двигателем, отвечающим требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США. Данные погрузчики отличаются рядом новых функций, способствующих повышению производительности, топливной эффективности и комфорта оператора. В число новых функций входят эффективная система гидростатического привода с электронным управлением, новый оптимизированный рычажный механизм Z-образного профиля, улучшенное рабочее место оператора и широкий ассортимент соединительных муфт и ковшей для максимального соответствия машины эксплуатационным требованиям. Новые модели серии K придут на смену хорошо зарекомендовавшим себя машинами серии H — 924H, 924Hz, 928Hz, 930H, 938H и IT938H.

Эффективная силовая передача и гидравлика
Двигатель Cat C7.1 ACERT™ устанавливается на три новые модели колесных погрузчиков серии K и отличается эффективностью работы, способствуя снижению уровня потребления топлива до 25 процентов по сравнению с моделями серии H. Усовершенствованная система фильтрации топлива оснащена сдвоенным топливным фильтром с улучшенной способностью удерживать грязь для увеличения срока его службы. Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя C7.1 ACERT составляет 1800 об/мин по сравнению с показателем 2415 об/мин у двигателей машин серии H. Это позволяет значительно сократить расход топлива, снизить уровень шума и износ. Система остановки двигателя на холостых оборотах обеспечивает дальнейшее сокращение расхода топлива.

Модели серии K оснащены бесступенчатой четырехдиапазонной системой гидростатического привода, обеспечивающей независимое управление скоростью движения и частотой вращения коленчатого вала двигателя, для эффективной работы гидравлического навесного оборудования. Новая функция управления медленным перемещением повышает эффективность работы на малой скорости, позволяя оператору ограничить максимальную скорость движения до 1,6 км/ч (1 мили/ч). Управляемая оператором система регулирования тягового усилия помогает сократить пробуксовку колес и, соответственно, износ шин, а блокировка переднего дифференциала повышает сцепление.

Специальные насосы переменного объема с регулированием по нагрузке для рабочего оборудования и системы рулевого управления позволяют снизить расход мощности, повышая топливную эффективность и обеспечивая возможность использования машин для выполнения широкого ряда задач. Погрузчики новой серии K также оснащены функцией электронного замедления в конце и в начале хода цилиндра для сокращения рабочей нагрузки. Интервалы технического обслуживания гидравлических фильтров увеличены до 2000 часов.

Эффективный рычажный механизм погрузчика
Оптимизированный рычажный механизм Z-образного профиля сочетает в себе усилие отрыва рычажного механизма Z-образного профиля и функцию параллельного подъема и перемещения грузов Cat VersaLink™ или рычажного механизма многофункционального погрузчика c набором навесного оборудования (IT). Новый рычажный механизм, доступный для машин 930K и 938K как в стандартной комплектации, так и в модификации с высоким подъемом, подходит для использования с инструментами с креплением на пальцах, муфтой Cat Fusion™ или другими муфтами, соответствующими требованиям стандарта ISO 23727 и совместимыми с соответствующим навесным оборудованием. Новый рычажный механизм сконструирован для работы с высокопроизводительными ковшами Cat. Эти ковши созданы для эффективной погрузки, отличаются высоким коэффициентом заполнения, улучшенным удержанием материала и способствуют сокращению расхода топлива.

Комфорт оператора
Полностью обновленное рабочее место оператора оснащено системой автоматического контроля температуры, изогнутым ветровым стеклом, функцией регулировки наклона и высоты рулевой колонки, а также панелью управления с сенсорными кнопками. Электронный джойстик управления рабочим оборудованием установлен на сиденье, является регулируемым и сочетает в себе все функции управления вспомогательной гидравликой, изменением направления движения и дополнительной блокировкой дифференциала. Уровень звукового воздействия на оператора сокращен до 71 дБ (A) по сравнению с 74 дБ (A) у моделей серии H.

Функции выталкивания при подъеме, опускании и повороте стрелы входят в стандартную комплектацию и легко настраиваются нажатием и удержанием кнопки на сенсорной панели управления. Электронный стояночный тормоз упрощает эксплуатацию, а дополнительный второй дисплей отображает важную информацию о состоянии машины в графическом и цифровом виде, а также результаты диагностики. Дисплей работает совместно с сенсорной панелью управления для обеспечения управления расходом гидросистемы 3-й функции, блокировкой дроссельной заслонки, функцией медленного перемещения и регулировкой тягового усилия. Этот дисплей также можно использовать для работы с дополнительной системой камер заднего обзора.

Технические характеристики машины

Эквивалентные
Stage IIIA / Tier 3
924K 930K 938K  
Полезная мощность, кВт (л.с.) 102 (135) 115 (154) 136 (182) Less
Эксплуатационная масса, кг (фунтов) 12,038 (26,539) 13,198 (29,097) 15,191 (33,490) Less
Ковш с креплением на пальцах, м³ (ярдов³) 2.1 (2.7) 2.3 (3.0) 2.7 (3.5) Less
Нагрузка при полном повороте, кг (фунтов) 7,708 (16,993) 8,375 (18,464) 9,610 (21,186) Less

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Северная и Южная Америка
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo