Система Cat® Rock Straight System для эффективной разработки твердой породы длинными забоями

Для распространения во всех странах мира: август 2016 г.
Номер пресс-релиза: 401PR16

Система Cat® Rock Straight System — полностью механизированная система разработки длинными забоями, предназначенная для непрерывной разработки пластообразных залежей и пластов твердых пород. Система использует комбайн для твердых пород, оснащенный технологией Cat Activated Undercutting, которая предназначена для выемки пластообразных залежей твердой породы. Система также оснащена низкопрофильным цепным конвейером для твердых пород и гидравлическими механизированными крепями. Кроме того, одновременное выполнение разработки, загрузки и транспортировки контролируется проверенной автоматизированной системой для разработки длинными забоями Cat.

Система Rock Straight System — первая коммерческая система для непрерывной разработки и перемещения породы, предназначенная для подземных работ с твердыми породами. Теперь она доступна для приобретения после интенсивных испытаний в полевых условиях. Эта высокопроизводительная система разработки призвана заменить традиционные бурильно-взрывные работы на небольшой высоте от 1,3 до 2,0 метра (от 4,2 до 6,6 фута), а также работы по выемке пластообразных залежей, например некоторых видов платины, меди и золота. Система обеспечивает разработку пласта за пластом и максимально увеличивает добычу руды, и в то же время позволяет до минимума снизить разубоживание руды.

К дополнительным преимуществам системы относится снижение рисков для здоровья и безопасности. Электрические породные резцы и конвейеры для твердой породы не производят выбросов вредных веществ, и в производственном цикле не используются взрывчатые вещества. В отличие от традиционной разработки твердых пород, для подземных работ требуется меньше сотрудников, и благодаря дистанционному управлению операторы могут находиться в комфортных кабинах, оснащенных системой климат-контроля.   

Горный комбайн

Технология Cat Activated Undercutting — ключевой элемент врубовой машины HRM220. Конструкция двух режущих головок позволяет резцам проникать в породу под оптимальным углом, используя ее предел прочности на разрыв, который составляет лишь 10-20 процентов от предела прочности при сжатии. Движение активации позволяет оптимизировать скорость, динамику и ударную силу каждого резца, в то время как быстрый отвод резца минимизирует износ и перегрев. Это позволяет снизить потребление энергии и расходы на замену режущих инструментов.

Каждый режущий орган врубовой машины оснащен двигателем мощностью 132 кВт (177 л.с.) и может разрезать породу с пределом прочности при сжатии на одну ось, превышающим 120 МПа (17 404 фунта на кв. дюйм). Скорость транспортировки может составлять 6 метров в минуту (19,7 фута в минуту), в зависимости от характеристик породы. Высокоэффективная транспортировка в сочетании с максимальной глубиной резания 100 мм (3,9 дюйма) обеспечивает высокую производительность. Независимые режущие органы врубовой машины можно установить на разную высоту, тем самым максимально увеличив производительность за один рабочий цикл.

Комбайн HRM220 оснащен электронными модулями, осуществляющими контроль и управление работой комбайна и обеспечивающими его защиту. Дистанционное управление и диагностика основных компонентов может выполняться из кабины оператора с помощью информации на экране. Полученные сведения с легкостью можно передать из шахты на поверхность и при необходимости выполнить анализ данных.

Прочная рама защищает электрическое оборудование и гидросистему от режущих и тяговых усилий, обеспечивая превосходную надежность и долгий срок службы. Общий вес врубовой системы составляет 41 тонну (45,2 амер. тонны).

Конвейер для твердой породы

Конвейер для твердой породы HRC30 использует обширный опыт компании Caterpillar по созданию конвейерных технологий для разработки длинными забоями, приспособленных к работам с твердыми породами. Новый конвейер с фартуком и очень низким профилем предназначен для транспортировки породы на малой высоте выемки. Цепь скребкового конвейера передвигает рештаки фартука, движущиеся на линейных рештаках, вдоль забоя. Конфигурация с фартуком также уменьшает степень износа системы при перемещении абразивной породы.

Количество линейных рештаков может отличаться в зависимости от длины забоя, которая может достигать 100 м (328 футов). Долговечный конвейер изготовлен из высокопрочной стали, что увеличивает срок его службы и повышает надежность работы. Погрузочная емкость составляет 160 тонн (176 амер. тонн) в час.

Система автоматизации и механизированные крепи для твердых пород

Специально для системы Rock Straight System инженеры компании Caterpillar разработали механизированную крепь для твердых пород HRS1220. Щит на двух опорах, разработанный на основе проверенной конструкции механизированных крепей, оснащен надежной основой, которая с каждой стороны подключена к механизму подачи.

Рабочий диапазон механизированных крепей составляет от 1060 до 2155 мм (от 41,7 до 84,8 дюйма), несущая способность составляет 2599 кН (377 фунтов на кв. дюйм). Прочность и долговечность механизированных крепей проверена центром испытаний Caterpillar в Германии, а также в условиях горных работ.

Электрогидравлическая система управления Cat PMC-R обеспечивает усовершенствованную автоматизацию механизированных крепей. Они проверены на прочность, надежность и производительность при работе в шахтах по всему миру. В дополнение к высокой производительности, система позволяет выполнять мониторинг оборудования и удаленную диагностику.

Более подробную информацию о системе Cat Rock Straight System можно получить у местного дилера Cat или на веб-сайте:

http://www.cat.com/en_US/campaigns/awareness/rock-straight-system.html

# # #

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

©2016 Caterpillar. Все права защищены

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo