Сельскохозяйственный погрузчик Cat® TH306D сочетает в себе компактные размеры, маневренность, впечатляющую мощность и высокий уровень комфорта для оператора

Для распространения во всех странах мира, кроме Японии: январь 2017 г.  
Номер пресс-релиза: 6PR17

Ассортимент сельскохозяйственных погрузчиков Cat® недавно пополнила компактная модель TH306D, разработанная специально для сельскохозяйственных работ, при выполнении которых необходима машина с высокой маневренностью, способная как помещаться в небольших зданиях или под навесами для скота, так и обладающая мощностью и грузоподъемностью обычного погрузчика с телескопической стрелой. Новый TH306D позволяет выполнять ряд задач, например загрузку самосвалов, транспортировку зерна, укладывание тюков и прочие работы на ферме, а также может похвастаться гидростатической коробкой передач, мощной гидравликой, непревзойденным уровнем комфорта при вождении, простотой технического обслуживания и эксклюзивным адаптивным индикатором продольной устойчивости Caterpillar.

Узкая рама и компактный диаметр поворота наделяют TH306D непревзойденной маневренностью в условиях ограниченного пространства, а впечатляющие характеристики при проведении погрузочно-разгрузочных работ — высота подъема  5800 мм (19 футов), максимальный вылет вперед  2800 мм (10,1 фута) и номинальная грузоподъемность 2800 кг (6173 фунта) — позволяют новой модели справляться даже с самыми сложными работами. Чтобы повысить универсальность погрузчика TH306D, его можно оснастить широким ассортиментом навесного оборудования, например вилочными захватами для поддонов, тюкоукладчиком, навозными вилами и разнообразными ковшами.

Усовершенствованный Z-образный рычажный механизм, обеспечивающий быстроту и эффективность поворота устройства для смены навесного оборудования, отлично подходит для работ с ковшом, а стандартное ручное или опциональное гидравлическое устройство для смены навесного оборудования, снабженное интерфейсом Cat IT, делает смену оборудования быстрой и простой. Кроме того, оголовок стрелы оборудован стандартным вспомогательным гидравлическим контуром для навесного оборудования. Гидравлическая система TH306D также использует технологию замедления цилиндров, которая улучшает амортизацию при выдвижении секций стрелы.

TH306D оснащен топливоэффективным четырехцилиндровым двигателем объемом 3,6 литра и мощностью 74,4 кВт (100 л.с.), который соответствует требованиям стандартов Stage IV ЕС и Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США или стандартов, эквивалентных Stage IIIA и Tier 3, для регионов с менее строгими требованиями к уровню выбросов загрязняющих веществ или регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Система DOC/SCR не требует никакого технического обслуживания, кроме регулярного проведения простой процедуры долива DEF (жидкости для очистки выхлопных газов дизельного двигателя). Гидростатическая коробка передач новой модели имеет два диапазона переднего/заднего хода (F/R), которые можно выбирать во время движения, и конструкцию, обеспечивающую плавность и эффективность работы как при использовании устанавливаемого спереди навесного оборудования, так и при буксировке тяжелых грузов. Полноприводная модель TH306D снабжена сверхпрочными мостами со ступицами планетарного редуктора и передним дифференциалом повышенного трения. Также для TH306D доступен широкий ассортимент шин, позволяющих приспособить этот погрузчик для той или иной области применения с целью оптимизации производительности и срока службы шин.

Погрузчик TH306D оснащен надежной гидросистемой с шестеренчатым насосом, обеспечивающей быстроту отклика для всех функций стрелы. Для адаптивной системы индикатора продольной устойчивости доступен пассивный режим, позволяющий гидравлической системе продолжать функционировать в нормальном темпе и без перебоев, когда машина работает с выключенным стояночным тормозом. Благодаря этой интеллектуальной функции вам не придется нажимать на переключатель блокировки или отъезжать назад от материала для повторной активации гидравлических функций.

Кабина оператора

Кабина оператора TH306D была спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать комфорт и удобство, а уровень шума в ней очень низок и составляет всего 75 дБ (A).   Для максимального удобства на многофункциональном джойстике собраны элементы управления коробкой передач и вспомогательными гидравлическими функциями. Высокоэффективная система климат-контроля в любую погоду поддерживает в кабине комфортную температуру. Кроме того, TH306D отличается улучшенным обзором, достигаемым благодаря низкому расположению шарнира стрелы и приподнятой кабине. Доступные камера заднего вида и периферийные датчики повышают информированность оператора о ситуации на рабочей площадке.

Доступная система усовершенствованного  дисплея позволяет оператору получать доступ к добавленной информации, к которой относятся диаграммы  нагрузки, данные о графиках технического обслуживания и изображения с камеры заднего вида. С помощью дисплея также можно настраивать уровни отклика гидравлической системы, режимы вождения и интервалы реверсивного вентилятора. При выборе разного навесного оборудования дисплей автоматически отображает соответствующие диаграммы нагрузки. Кроме того, доступны программируемые коды, предназначенные для предотвращения угона.

Для повышения комфорта оператора доступная интеллектуальная функция подвесной стрелы, активируемая переключателем джойстика, заставляет стрелу автоматически повторять контуры грунта, благодаря чему навесное оборудование не задевает за землю, пока переключатель удерживается нажатым. Эта функция также дополняет доступную систему управления плавностью хода, которая амортизирует движение стрелы при движении TH306D по неровной поверхности со скоростью 5 км/ч (3 мили/ч) или выше.

Техническое обслуживание и технологии

Для облегчения технического обслуживания диагностические проверки теперь можно выполнять с экрана дисплея. Точки планового технического обслуживания, такие как точки заправки, бачок омывателя и воздухоочиститель, доступны с уровня земли, а благодаря продольному расположению двигателя и большому размеру капота получить доступ к двигателю, блоку охлаждения и гидравлическим компонентам не составит никакого труда. Фильтры устанавливаются вертикально для предотвращения проливания жидкости при замене, а значение уровня их фильтрации выражается в микронах, что гарантирует защиту от самых мелких загрязняющих частиц.

Крупный блок охлаждения TH306D отлично приспособлен для сельскохозяйственных работ. Автоматический реверсивный вентилятор с гидроприводом помогает очищать расположенные в вертикальном положении охлаждающие сердцевины от мусора и может быть запрограммирован для работы оптимальными интервалами. Результатом этого является машина, которая может стабильно и с высокой эффективностью работать при любой температуре окружающей среды.

Технологии LINK, такие как опциональная система Product Link™, позволяют владельцам подключаться к своему оборудованию по беспроводному соединению с помощью сетевого пользовательского интерфейса VisionLink® для анализа и получения отчетов, предоставляя доступ к важным данным о машине (местоположение, моточасы, расход топлива, время простоя, коды событий и диагностические коды). Информация LINK помогает принимать основанные на фактах решения, помогающие повысить производительность и снизить расходы на владение и эксплуатацию.

 

Технические характеристики TH306D

   

Двигатель

TDC3.6 L4

Полная мощность

74,4 кВт (100 л.с.)

Эксплуатационная масса с вилами

6168 кг (13 598 фунтов)

Номинальная грузоподъемность

2800 кг (6173 фунта)

Макс. высота подъема

5800 мм (19 футов)

Грузоподъемность при макс. высоте подъема

2500 кг (5512 фунтов)

Макс. вылет стрелы вперед

3100 мм (10,1 фута)

Макс. скорость хода

20 км/ч (12,4 мили/ч)

Внешний радиус поворота по шинам

3700 мм (12,1 фута)

Макс. скорость F &R

32 км/ч (19,9 мили/ч)

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает в продажу изделия и услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2017 Caterpillar. Все права защищены  

 

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo