ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ CAT® TH3510D ОТЛИЧАЕТСЯ КОМПАКТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ, ОСНАЩЕН НОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, СИСТЕМОЙ ПРИВОДА НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА, ТОРМОЗАМИ ДВУХ МОСТОВ И КОМФОРТНЫМ РАБОЧИМ МЕСТОМ ОПЕРАТОРА

Для публикации в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Африке, СНГ, Австралии, Новой Зеландии и на Ближнем Востоке: апрель 2016 г.  
Номер пресс-релиза: 28PR16

Новый погрузчик с телескопической рукоятью Cat® TH3510D с номинальной грузоподъемностью 3500 кг (7716 фунтов) и максимальной высотой подъема   9800 мм (32 фута) отличается компактной конструкцией, которая гарантирует оптимальную маневренность, и трехсекционной гидравлической стрелой с низким креплением шарнирных пальцев, обеспечивающей максимальный круговой обзор. В новой модели сочетаются проверенные в полевых условиях компоненты трансмиссии Cat и простая, высокоэффективная гидравлическая система с шестеренчатым насосом. Все это позволяет гарантировать долговечность и надежную производительность при низких эксплуатационных расходах.

Машина TH3510D оснащена новым дизельным двигателем Cat C3.4B с высокой топливной эффективностью. Номинальная мощность этого агрегата составляет 100 л.с. (75 кВт). Он соответствует требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Двигатель Cat C4.4 ACERT™ отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA, и доступен на рынках с менее строгими экологическими требованиями.

Четырехступенчатая коробка передач Cat приводит в действие оба моста полноприводной машины TH3510D, обеспечивая отличное сцепление в любых условиях. Самоблокирующиеся дифференциалы переднего моста улучшают сцепление на влажном грунте. Маслопогруженные дисковые тормоза на обоих мостах и стояночный тормоз работают совместно с передними тормозами. Тормозная система сконструирована, чтобы облегчить работу в самых тяжелых условиях.

Рабочее место оператора машины TH3510D создано, чтобы гарантировать простоту и надежность. Управление всеми функциями гидравлической системы осуществляется с помощью одного джойстика с тремя положениями F-N-R. Он позволяет параллельно управлять работой систем привода и стрелы. Переключатели сгруппированы по функциям, а новая приборная панель позволяет отслеживать рабочие показатели машины. Дополнительный современный дисплей предоставляет доступ к загруженным таблицам,  возможность изменения параметров в соответствии с требованиями оператора и выполнения диагностических проверок. На него также выводится изображение с работающей камеры заднего вида. Увеличенные плоские окна упрощают процесс замены стекол, а конструкция пола позволяет легко провести очистку с помощью гибкого рукава.

Для повышения универсальности машина TH3510D оснащена стандартной быстросъемной муфтой встроенного держателя приспособлений (IT), совместимой со всей линейкой погрузчиков с телескопической стрелой Cat. Доступно дополнительное гидравлическое устройство для смены оборудования. Также машину TH3510D можно оснастить датчиками заднего хода, системой взвешивания и системой контроля загрузки “LMIS” на рынках, где эти устройства необходимы.

Простота технического обслуживания помогает сократить общую стоимость владения машиной TH3510D. Все точки для проведения регулярного обслуживания доступны с уровня земли, а ежедневная потребность в обслуживании ограничивается проверкой уровня рабочих жидкостей и визуальным осмотром оборудования.

 

TH3510D

Технические характеристики машины

   

Норма устойчивости

EN 1459:1998, приложение B

Количество компонентов стрелы

3

Двигатель  

Полная мощность, л.с. (кВт)

Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС на выбросы загрязняющих веществ

Cat C3.4B

100/55

Двигатель

Полная мощность, л.с. (кВт)

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA.

Cat 4.4. ACERT

100/55

Эксплуатационная масса, кг (фунты)

 9149 (20170)

Номинальная грузоподъемность,  кг (фунты)

3500 (7716)

Макс. высота подъема, мм (футы)

9800 (32)

Грузоподъемность при макс. высоте подъема, кг (фунты)

800 (1763)

Максимальный вылет, мм (футы)

6600 (21.6)

Грузоподъемность при макс. вылете, кг (фунты)

500 (1102)

Длина машины, мм (футы)

5272 (17.2)

Ширина машины, мм (футы)

2382 (7.8)

Высота машины, мм (футы)

2475 (8.1)

###

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.  

©Caterpillar, 2016 г. Все права защищены.

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_M@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo