Caterpillar пополняет линейку асфальтоукладчиков новыми универсальными катками серии В.

Для распространения во всех странах мира: ноябрь 2013 г.
Номер пресс-релиза: 522PR13

Клиенты ожидают от машин для дорожных работ Cat® постоянного повышения показателей производительности, комфорта, безопасности и удобства технического обслуживания. Компания оправдала эти ожидания, разработав новую линейку универсальных катков серии В.

Новые модели CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B и CC34B включают ряд усовершенствований, которые помогают подрядчикам намного эффективнее выполнять уплотнение. Широкий выбор моделей обеспечивает отличную универсальность в размерном классе от 1,8 до 5 метрич. т. Эти машины подходят для работ на городских улицах, велосипедных дорожках, во внутренних дворах, на парковочных площадках, дорогах, в центре города, а также для работы на обочинах и ремонта ям.

Особенности данных машин — простая рабочая среда с интуитивно понятными органами управления и удобным жидкокристаллическим дисплеем. Высокая производительность по уплотнению достигается благодаря улучшенному обзору, увеличенному диаметру вальцов, системам вибрации с возможностью выбора частоты, а также дополнительному балласту, доступному на некоторых моделях. Система орошения остается очень надежной, а большой объем гарантирует до 12 часов работы без повторного заполнения. Двигатели обеспечивают достаточную мощность на уклонах и могут работать в экономичном режиме, уменьшая расход топлива и снижая уровень шума. Новая линейка универсальных катков разработана для сдачи в аренду и гарантирует простоту эксплуатации, прочность компонентов, увеличенное пространство для ног оператора и топливоэффективные двигатели, позволяющие сократить общие эксплуатационные расходы.

Ключевые особенности и преимущества 

Простота эксплуатации
Рабочая среда обеспечивает улучшенный обзор и повышенный комфорт. Узкая конструкция рамы и специальная модель капота двигателя улучшают обзор краев вальцов и передней части машины. Новая конструкция рамы также гарантирует простой доступ благодаря логичному расположению поручней и уменьшенной высоте платформы. Интуитивный дизайн панели управления с ЖК-дисплеем с подсветкой и герметичными переключателями с яркими светодиодными индикаторами обеспечивают легкое управление при работе в любых условиях. Конструкцию ROPS и навес можно опустить без использования каких-либо инструментов, чтобы облегчить транспортировку или в случае, когда над машиной находятся другие объекты.

Высокая производительность по уплотнению
Система вибрации поддерживает разную частоту и одну амплитуду колебаний, что обеспечивает низкий уровень шума и универсальность применения. Увеличенный диаметр вальцов обеспечивает гладкое и эффективное уплотнение, а гладкие задние шины на моделях CC24B и CC34B позволяют повысить сцепление для улучшения качества укладки. Смещение вальца на 50 мм (2 дюйма) позволяет повысить управляемость при работе рядом с бордюрами и другими препятствиями, одновременно охватывая большую поверхность. Варианты исполнения балласта повышают универсальность и производительность уплотнения.

Лучшая в классе система распыления воды
Система распыления воды оснащена одним баком, разнообразными режимами распыления и тройной системой фильтрации, проста в обслуживании и надежна в эксплуатации.

Водяной бак большого объема гарантирует до 12 часов работы без дополнительной заправки, а для дополнительного удобства он оснащен индикатором низкого уровня воды. Единое отверстие для слива и возможность использования антифриза облегчает процедуру обслуживания и обеспечивает защиту в холодное время года, когда система не используется.

Оптимизированная мощность
Новые универсальные катки серии В оборудованы двигателями C1.5 и C2.2. Двигатель модели С1.5 с турбонаддувом (доступен только в Северной Америке) соответствует требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США. В других регионах двигатели соответствуют требованиям стандартов, эквивалентных Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС (Примечание: стандарт на выбросы загрязняющих веществ Stage IIIB ЕС не применим к машинам этого класса мощности). Двигатели имеют многочисленные варианты настройки частоты вращения, а также могут работать в экономичном режиме, повышая топливную эффективность и снижая уровень шума.

Разработан для предоставления в аренду
Данные новые модели разработаны специально для предоставления в аренду. Интуитивная панель управления и просторная платформа гарантируют комфорт операторам любой комплекции. Долговечные компоненты и топливоэффективные двигатели позволяют увеличить время безотказной работы и сократить эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы, а система Product Link обеспечивает полный контроль, позволяя владельцам машины всегда знать о ее местоположении и необходимости технического обслуживания.

Изображение 1

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Cat Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей www.cat.com/requestCatinfo