Caterpillar представляет новые возможности Product Link™ для подключения к широкому диапазону оборудования

Для всемирного распространения: февраль 2017 г.  
Номер пресс-релиза: 68PR17

На выставке CONEXPO-CON/AGG 2017 г. компания Caterpillar представит новое аппаратное и программное обеспечение Cat® Connect, которое позволяет менеджерам по оборудованию подключаться ко всем активам — от самого большого землеройного оборудования до самого маленького генератора, также включая самосвалы для легких и тяжелых условий эксплуатации и автомобили общего назначения. Новые технологии Cat Product Link позволяют подключаться к любым маркам и типам оборудования, с питанием и без, и получать все отчеты с помощью единой системы VisionLink®.

Новые технологии поддерживают различные каналы коммуникации — сотовую, спутниковую связь и Bluetooth — для соответствия всем типам оборудования и требованиям пользователя. Кроме того, системы с легкостью устанавливаются посредством технологии «plug-and-play» и приложений для мобильных устройств. Резервное аккумуляторное питание для устройств, работающих от машин, и аккумуляторные батареи с длительным сроком эксплуатации для устройств, относящихся к технике без собственного питания, обеспечивают надежную работу.

Новое устройство Product Link для мониторинга машин для производства обладает настраиваемыми функциями, позволяющими увеличить количество собираемой информации — от машино-часов и местоположения до параметров состояния машины и значений производительности. Вместе с тем новое устройство отслеживания оборудования без собственного питания, такого как навесное оборудование и прицепы, сообщает только о местоположении техники. Инновационное устройство использует технологию Bluetooth для подключения к VisionLink, что позволяет менеджерам осуществлять удаленный мониторинг оборудования, используя смартфоны, планшеты и стационарные компьютеры.

Новое аппаратное оборудование для мониторинга самосвалов разработано для модернизации всех марок самосвалов для легких и тяжелых условий эксплуатации, включая грузовые автомобили с открытым кузовом, для вспомогательных работ и транспортировки материалов. С помощью сотовой связи система может предоставить информацию, необходимую для того, чтобы повысить безопасность водителя и оказать помощь менеджерам по производительности и техническому обслуживанию.

Независимо от сферы применения, типов и марок оборудования, а также размера парка техники, компания Caterpillar предоставляет технологию, благодаря которой вы сможете принимать обоснованные решения и повысить показатели производства. Чтобы узнать подробнее о новых технологиях Cat Connect, посетите компанию Caterpillar на выставке CONEXPO-CON/AGG — стенд 10924, северный павильон (North Hall), и стенд 4490, золотая площадка (Gold Lot).

# # #

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2017 Caterpillar. Все права защищены

 

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей

www.cat.com/requestCatinfo