Caterpillar представляет гидравлический экскаватор серии D с малым радиусом разворота и грузоподъемностью 1,7 тонны

Для распространения во всех странах (кроме Латинской Америки): апрель 2013 г.
Номер пресс-релиза: 132PR13

Caterpillar представляет гидравлический экскаватор серии D с малым радиусом разворота и грузоподъемностью 1,7 тонны

Мощный универсальный мини-экскаватор 301.7D CR с нулевым вылетом задней части идеально подходит для работы в ограниченном пространстве и представляет собой последнюю модель в расширяющейся линейке мини-экскаваторов Cat®, которые отличаются мощной гидросистемой и превосходными параметрами технического обслуживания.

Производительность в условиях ограниченного пространства
Экскаватор Cat® 301.7D CR с нулевым вылетом задней части может отлично работать в условиях ограниченного пространства, т.к. поворотная платформа машины способна поворачиваться без вылета за пределы гусеничной ленты. В стандартной комплектации машина оборудована раздвижной ходовой частью, что обеспечивает доступ к большинству рабочих областей во втянутом положении с шириной до 990 мм (3 фута 3 дюйма). При выдвижении на полную рабочую ширину 1300 мм (4 фута 3 дюйма) ходовая часть гарантирует превосходную устойчивость для увеличения усилия копания и производительности загрузки.

Модель 301.7D CR доступна в конфигурации со стандартной или длинной рукоятью, обеспечивающей дополнительную глубину копания 140 мм (5,5 дюйма), увеличенные на 114 мм (4,4 дюйма) высоту загрузки и на 153 мм (6 дюймов) вылет на уровне земли. Для обоих вариантов двухрежимная вспомогательная гидравлика позволяет обеспечить управление гидромолотом и двунаправленными компонентами оборудования, например, шнековым буром. Дополнительная вторая гидравлическая функция управляется пропорциональным регулятором на левом джойстике. Этот вариант включает переключатель, который позволяет оператору изменять расход гидравлического масла вспомогательной гидросистемы в соответствии с потребностями конкретного навесного оборудования.

Две скорости движения предоставляют оператору выбор между повышенным тяговым усилием и более высокой скоростью движения по рабочему участку.

Высокая мощность
Экскаватор 301.7D CR оснащен мощным двигателем 17,8 кВт с уменьшенной тягой 13,2 кВт. Этот двигатель обеспечивает плавную работу с уменьшенным расходом топлива и высоким крутящим моментом для всех операций копания, загрузки и использования навесного оборудования. Насос переменной производительности и главный гидрораспределитель гарантируют плавную и удобную эксплуатацию. Дополнительный противовес еще более увеличивает производительность, особенно при использовании длинной рукояти с тяжелым навесным оборудованием.

Функциональная конструкция
Экскаватор 301.7D CR оборудован двумя прочными подъемными кронштейнами на крыше навеса, позволяющими легко и быстро перемещать машину с одной площадки на другую.

Простое плановое техническое обслуживание
Прочные стальные панели являются съемными и крепятся на шарнирах, обеспечивая простой доступ как для планового, так и для комплексного технического обслуживания. Интервалы замены моторного (500 ч) и гидравлического масла (3000 ч) обеспечивают экономию времени и сокращение эксплуатационных расходов. Отверстие для взятия проб гидравлического масла по программе Cat S.O.SSM гарантирует точную периодическую оценку состояния жидкости на всем протяжении ее срока службы.

301.7D CR

Полезная мощность 13,2 кВт (17,9 л.с.) Less
Транспортная масса 1610 кг (3550 фунтов) Less
Эксплуатационная масса 1690 кг (3726 фунтов) Less
Скорость движения 2,8 км/ч (1,74 мили/ч),
5,6 км/ч (3,48 мили/ч)
Less
Ширина 990/1300 мм (3 фута 3 дюйма/4 фута 3 дюйма) Less
GГлубина копания со стандартной рукоятью 2321 мм (7 футов 7 дюймов) Less
Высота разгрузки (макс.) 2441 мм (8 футов 0 дюймов) Less

Для получения дополнительной информации о гидравлическом мини-экскаваторе Cat 301.7D CR заказчикам рекомендуется обратиться к соответствующему региональному дилеру Cat или посетить сайт www.cat.com

Сайты, посвященные участию компании Caterpillar в выставке bauma 2013 в Мюнхене::
Английский сайт:: http://www.uk.cat.com/bauma
Немецкий сайт:: http://deutschland.cat.com/bauma

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий электронный адрес: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo