Caterpillar предлагает системы определения объектов для любых марок мобильной наземной горнодобывающей техники

Для распространения во всех странах мира: сентябрь 2016 г.
Номер пресс-релиза: 479PR16

Caterpillar объявляет о доступности системы обнаружения объектов Cat® MineStar™ Detect для ранее не оснащенных ею машин Cat и практически всех марок мобильной наземной горнодобывающей техники. Теперь на машины Cat и других марок, прежде не оборудованные такими системами, можно устанавливать камеры, радары и дисплеи в кабине, которые позволят операторам мобильной техники лучше контролировать ситуацию на рабочей площадке.

Системы обнаружения объектов представлены в вариантах с 1–4 камерами и 8 радарами как для малого вспомогательного оборудования, так и для карьерных самосвалов ультра-класса. Они обладают функциональностью проверенных заводских систем обнаружения объектов для карьерных самосвалов Cat и доступны в качестве дополнительной заводской опции на некоторых колесных погрузчиках и колесных бульдозерах Cat.

Расширенная линейка модернизированных комплектов позволяет повысить безопасность и унифицировать смешанный парк техники для удобства операторов и специалистов технической поддержки. Система обнаружения объектов полностью интегрирована в машину и не требует установки или использования дополнительных внешних устройств. Дилеры Cat осуществляют полную поддержку системы.

Система обнаружения объектов в действии

Система обнаружения объектов Detect работает при запуске машины и при движении на малых скоростях. Система использует радары, чтобы автоматически определять опасность, например другое оборудование в критических зонах вокруг машины — спереди, сзади и с боковых сторон. Система также демонстрирует вид с определенных камер, чтобы показать оператору, где обнаружена потенциальная опасность. Индикатор приближения на дисплее в кабине загорается желтым или красным цветом, в зависимости от расстояния до обнаруженного объекта.

Для получения более подробной информации о системе обнаружения объектов Detect и других возможностях системы Cat MineStar посетите стенд Caterpillar на выставке MINExpo 2016, обратитесь к дилеру Cat или зайдите на сайт: www.cat.com/minestar

# # #

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

©2016 Caterpillar. Все права защищены  


Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo