Caterpillar продемонстрирует современные технологии, которые повышают производительность и эффективность, а также более 60 продуктов на выставке bauma 2016 в Мюнхене

Для распространения во всех странах: январь 2016 г.
Номер пресс-релиза: 13PR16

Caterpillar и Zeppelin Baumaschinen GmbH, наш дилер в Германии, представят ряд технологий, услуг и оборудования на выставке bauma 2016 под девизом "Built for It" (Вместе мы справимся). В выставочном комплексе общей площадью свыше 8200 кв. метров компания продемонстрирует решения по управлению безопасностью, производительностью и оборудованием, а также более 60 продуктов Cat®, большой выбор навесного оборудования и полный ассортимент предоставляемых дилерами услуг по технической поддержке. Все они нацелены на повышение эффективности работы заказчиков.

С инновациями Cat и работой дилера можно ознакомиться в главном выставочном зале B6. Основная часть экспозиции будет посвящена следующему.

- Технологии Cat Connect: основная доступная технология аппаратного или программного обеспечения для оборудования Cat или конкурирующих брендов, которая выполняет ряд задач и предоставляет информацию, способствующую повышению эффективности работы заказчика. Эти функции могут быть установлены как на заводе-производителе, так и в дилерском центре. В числе специально спроектированных технологий, представленных на выставке, вы найдете: LINK, фиксирующую данные о производительности и рабочем состоянии. Доступна онлайн-версия, которая поможет вам принять решение. GRADE и COMPACT, два решения для повышения производительности, которые помогут операторам перемещать материал быстрее, точнее и за меньшее количество проходов. PAYLOAD, бортовая система для самосвалов и погрузочного оборудования, которая способствует повышению эффективности, сокращению продолжительности цикла и снижению затрат на тонну материала.  

- Cat 360° Advantage, совместная программа компании Caterpillar и дилеров Cat. Она нацелена на использование всего нашего опыта, предоставление высокотехнологичного оборудования и сопутствующих услуг по технической поддержке, чтобы помочь клиенту справляться с трудностями в процессе работы.

-  Leverage Every Litre, образовательная программа по использованию инструментов и ресурсов, которая помогает заказчикам Cat получать максимальную прибыль с каждого сжигаемого литра топлива.

-  Услуги по технической поддержке продуктов защищают инвестиции заказчика в оборудование и повышают их эффективность.

Десятки машин для строительной, горнодобывающей отрасли, промышленности, закладки отходов и лесозаготовительных работ будут представлены на выставке. Все они будут оснащены технологиями Cat, повышающими безопасность, эффективность и качество работы клиентов. Среди представленных машин вы найдете:

-  Экскаваторы 336F LN XE и 352F L XE, дополненные эксклюзивной интеллектуальной гидравлической системой, гарантирующей высокую топливную эффективность, а также технологиями Cat GRADE и PAYLOAD, повышающими эффективность и снижающими расходы.

-  Новый экскаватор 323F оснащен технологией Cat GRADE с функцией Assist, позволяющей экономить время, сокращать затраты и расход топлива. Совершенно новая функция Assist автоматизирует перемещение стрелы и ковша, сокращая требуемое участие оператора    и увеличивая скорость и качество выполнения работ.

-  Экскаватор 340F с увеличенным вылетом использует высокоэффективную гидравлику, чтобы повысить характеристики копания и грузоподъемность на большем расстоянии.

-  Колесный погрузчик 966M XE оснащен силовой передачей современной конструкции и отличается полной интеграцией систем для повышения эффективности и снижения общих расходов.

-  Машина D6N со встроенной системой Cat GRADE с функцией контроля уклона, новейшей технологией Cat Connect для бульдозеров, эффективно и экономично справляется со всеми бульдозерными работами, от первого прохода до финишной планировки.

-  Погрузчик повышенной проходимости 299D2 XHP теперь оснащен стальными гусеничными лентами для расширения области его применения.

-  Компактный колесный погрузчик 918M соответствует требованиям стандартов Stage IV ЕС/Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ и может быть оснащен вспомогательным контуром с высоким расходом, позволяющим применять новое навесное оборудование для работы с отходами, уборки снега и сельскохозяйственной деятельности.

-  Погрузчик TH3510D массой 3,5 тонны с телескопической стрелой с вылетом 10 м — дополнительный размерный класс в имеющемся ассортименте машин.

На выставке будут представлены 3 новых асфальтоукладчика. AP300F, AP355F и AP555F сконструированы с использованием интуитивно понятных и доступных технологий и системы быстрого подогрева вибробруса, повышающей производительность и сокращающей время простоев бригады. Все машины оснащены двигателями, соответствующими требованиям Stage IV ЕС/Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. Также они дополнены новым виброуплотнителем барабанного типа CD54B с функциями, облегчающими работу оператора.

В части выставки, посвященной горнодобывающей технике, можно будет увидеть новый гидравлический экскаватор для горных работ 6015B, демонстрирующий лучшие в своем классе показатели скорости и мощности, а также оптимизированные для погрузки самосвалы Cat 773, 775 и 777, которые можно загрузить за четыре, пять и семь проходов соответственно.

Промышленные двигатели, соответствующие требованиям стандартов Stage IV ЕС/Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, будут представлены в различных частях выставки. Двигатель C7.1 ACERT мощностью 225 кВт вы сможете найти в Зале 6, а остальные системы выработки электроэнергии Cat — в Зале 4.

Также вы сможете посмотреть презентацию навесного оборудования, демонстрирующую универсальность машин Cat, узнать больше о гибких системах финансирования и расширенных вариантах защиты от компании Cat Financial и получить актуальную информацию о предоставляемых в аренду решениях Cat и сертифицированном Cat подержанном оборудовании, реализуемом через сеть дилеров Cat.  

Печатные материалы

D6 со встроенной системой Cat GRADE и функцией контроля уклона

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.


 

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly):   Kelly_Johanna_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_m@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Заявки посетителей

 

www.cat.com/requestCatinfo