Топливоэффективные колесные экскаваторы Cat® M315D2 и M317D2 обладают высокой долговечностью и гарантируют простое техническое обслуживание

  

Для публикации на Ближнем Востоке (кроме Израиля и Турции), в Африке, Южной Америке (кроме Бразилии),
Азии (кроме Австралии, Новой Зеландии, Китая, Японии), Тайване (только M315D2):  май 2017 г.
Номер пресс-релиза: 291PR17


Колесные экскаваторы Cat® M315 и M317 заработали безупречную репутацию по всему миру благодаря надежной работе, длительному сроку службы, универсальности, топливной эффективности, низким эксплуатационным расходам и простому техническому обслуживанию. Новые модели серии "D2 " (M315D2 и M317D2) соответствуют ожиданиям и отличаются более надежной системой впрыска топлива, универсальной конфигурацией рычажного механизма, увеличенной производительностью навесного оборудования и новыми функциями для комфорта оператора.

Характеристики двигателя

Новый двигатель Cat C4.4 ACERT™ соответствует требованиям китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ Nonroad Stage III ЕС, эквивалентного стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС, при этом обеспечивая ту же мощность и экономию топлива, что и предшествующие двигатели, как в рабочем режиме, так и в режиме движения. C4.4 ACERT также обеспечивает надежность благодаря топливной системе, предназначенной для работы с топливом разного качества по всему миру. Фильтр грубой очистки / водоотделитель оснащен датчиком наличия воды в топливе, который показывает, когда необходимо выполнить слив, таким образом снижая риск загрязнения топливной системы. Еще один фильтр тонкой очистки добавлен для обеспечения дополнительной фильтрующей способности.

Эксплуатационная гибкость и универсальность

Колесные экскаваторы Cat универсальны и способны работать на подготовленных поверхностях и бездорожье. Они могут самостоятельно перемещаться между рабочими площадками на высокой скорости (до 37 км/ч), снижая транспортные расходы. Новые модели также могут использоваться для перемещения материала на площадке.

Для каждой модели доступны два варианта рукоятей, а моноблочная стрела обеспечивает простое выполнение таких операций, как загрузка самосвалов, работа вблизи отвала или в ситуациях, требующих максимальной глубины копания и вылета. Двухзвенная стрела (VA) разработана для улучшения видимости с правой стороны и баланса при движении, а также для облегчения работы в ограниченном пространстве или при подъеме тяжелых грузов. Для выполнения бульдозерных работ новые модели используют радиальный отвал, а наличие выносных опор повышает устойчивость.

Навесное оборудование Cat проектируется как неотъемлемая часть экскаватора и идеально соответствует конструктивным особенностям и эксплуатационным показателям машин Cat. Для новых колесных экскаваторов доступен широкий ассортимент навесного оборудования, включая быстроразъемные соединения, специальные ковши, гидромолоты, многоцелевые грейферные захваты, уплотнители с виброплитой и гидроножницы.

Комфорт оператора

Просторное и комфортное рабочее место оператора предлагает дополнительное оснащение сиденья (включая подогреваемые подушки и автоматическую регулировку по весу), стандартную автоматическую систему кондиционирования воздуха, низкий уровень шума и удобное расположение органов управления для простой работы. Большие стекла обеспечивают оптимальный обзор, а фонари рабочего освещения — дополнительную безопасность. Удобный доступ к кабине с хорошим расположением поручней, обеспечивающим три точки соприкосновения в любой момент времени. Противоскользящие накладки на всех поверхностях для ходьбы и ступенях снижают риск поскальзывания.

Удобство технического обслуживания и технология

Ежедневное техническое обслуживание может осуществляться с уровня земли, что повышает безопасность, а точки обслуживания сгруппированы в одном месте для удобства и уменьшения времени простоя.

Экскаваторы M315D2 и M317D2 оснащены системой Cat Product Link™, встроенной в системы машины и предоставляющей своевременную полезную информацию, которая помогает эффективно управлять оборудованием и сопутствующими расходами. Дистанционный контроль через приложение VisionLink® обеспечивает доступ к таким данным, как местоположение, предупреждения безопасности, расход топлива, время работы на холостом ходу относительно общего времени работы, диагностические коды и коды событий. Зная, где расположено оборудование, какую работу оно выполняет, его производительность и общее состояние, владельцы машин могут повышать общую эффективность и снижать эксплуатационные расходы.  

 

Технические характеристики M315D2 & M317D2

     

Двигатель

Cat C4.4 ACERT

Cat C4.4 ACERT

Полезная мощность ISO14396 (л.с./кВт)

147/108

147/108

Эксплуатационная масса (кг)

13 500-15 200

15 300-17 500

Макс. глубина копания (мм)

5300

6090

Стандартный объем ковша (м³)

0,6  

0,8

Макс. скорость (км/ч)

37

34

# # #

 

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает в продажу изделия и услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2017 Caterpillar. Все права защищены

 

 

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo