Топливоэффективный экскаватор Cat® 330D2 L отличается высокой производительностью, универсальностью, надежностью и долговечностью

Для распространения в Южной Америке. Не подлежит распространению в Бразилии, Тайвани, Индонезии, странах Африки, Ближнего Востока, СНГ и Юго-Восточной Азии & Индия: декабрь 2015 г.
Номер пресс-релиза: 363PR15

Максимальная эксплуатационная масса нового гидравлического экскаватора Cat® 330D2 L — 30 305 кг. Машина оснащена топливоэффективным двигателем Cat C7.1 ACERT™ мощностью 157 кВт с трехступенчатой системой фильтрации для оптимальной защиты компонентов системы подачи топлива при эксплуатации в регионах с низким качеством топлива. Двигатель соответствует требованием стандартов, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Новая машина сконструирована, чтобы обеспечивать высокую производительность, универсальность, низкую стоимость эксплуатации, непревзойденную надежность благодаря основным конструкциям, адаптированным к тяжелым условиям эксплуатации. К числу особых преимуществ можно отнести мощную гидравлическую систему с возможностью установки вспомогательных контуров, комфортную кабину с низким уровнем шума, способствующую повышению эффективности работы оператора, а также простоту регулярного технического обслуживания и, как следствие, сокращение расходов на владение и эксплуатацию.

Двигатель и гидросистема

Система автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя уменьшает частоту вращения в условиях работы без нагрузки или с малой нагрузкой, способствуя экономии топлива, а скорость вращения частотно-регулируемого вентилятора автоматически настраивается в соответствии с потребностью машины в охлаждении, что обеспечивает снижение уровня шума и расхода топлива. Воздушный фильтр с радиальным уплотнением оснащен двухслойной фильтровальной сеткой, повышающей эффективность фильтрации, а индикатор засора указывает на потребность в техническом обслуживании. Система воздухозаборника также защищена эффективным воздухоочистителем. Кроме того, электрический топливоподкачивающий насос устраняет необходимость подкачивания топлива вручную после замены фильтра и снижает риск загрязнения топлива, предотвращая попадание нефильтрованного топлива назад в систему во время замены фильтров.

Машина 330D2 L оснащена мощной сервоуправляемой гидравлической системой с двумя силовыми гидронасосами, обеспечивающими поток 480 л/мин на рабочем оборудовании при разгрузочном давлении 35 МПа. Система разработана, чтобы использовать 100% мощности двигателя для максимальной эффективности работы гидравлики. Клапаны контура рекуперации уменьшают требуемый расход гидравлического масла при опускании стрелы и втягивании рукояти, способствуя экономии топлива и снижению эксплуатационных расходов.

Демпферы гидроцилиндров обеспечивают поглощение ударных нагрузок в контурах стрелы и рукояти, защищая компоненты гидросистемы и повышая комфорт оператора. Клапан вспомогательных гидравлических контуров управления повышает универсальность экскаватора. Контуры управления позволяют использовать навесное оборудование высокого и среднего давления, такое как гидроножницы, грейферы, гидромолоты, вторичные измельчители, мультипроцессоры и виброуплотнители барабанного типа с плитой.

Конструкции

Машины 330D2 L оснащены удлиненной ходовой частью, а опорная длина гусеницы составляет 3990 мм, что позволяет обеспечить оптимальную производительность при выполнении тяжелых работ по выемке и подъему. Противовес массой 5,9 тонн повышает грузоподъемность. Он установлен с помощью болтов непосредственно на главную раму для обеспечения дополнительной надежности.

Ходовая часть оснащена усиленными элементами конструкции, герметизированными/смазываемыми опорными катками и гусеницами. Усиленная Х- образная рама, состоящая из элементов коробчатого сечения, обладает устойчивостью к скручивающему изгибу, перенося рабочие усилия с верхней основной рамы на массивные рамы опорных катков из штампованных заготовок. 95% сварных соединений выполнены с помощью роботизированной сварки, что позволяет в три раза увеличить глубину проплавления по сравнению с ручной сваркой.

Экскаватор 330D2 L может быть оборудован одной из конфигураций переднего рычажного механизма в зависимости от требований области применения. Усиленная удлиненная стрела 6,15 м предназначена для тяжелых условий эксплуатации. Стрелы имеют два варианта рукоятей: 3,2 и 2,65 метра. Конструкция всех стрел и рукоятей с коробчатым сечением изготовлена из высокопрочной стали и обеспечивает оптимальное усилие копания.

Передний рычажный механизм для массовых земляных работ создан, чтобы оптимизировать производительность машины, обеспечить непревзойденное усилие копания и возможность использования ковшей большего объема. Стрела длиной 5,55 метра отличается увеличенным коробчатым сечением и усилена с помощью внутренних перегородок для повышения прочности. Стрела для массовых земляных работ дополнена рукоятью длиной 2,5 метра.

Ковши Cat для экскаватора 330D2 L соответствуют возможностям машины, гарантируя высокую производительность и уменьшенный расход топлива. Например: ковши общего назначения для работы со слабо спрессованными среднеабразивными материалами, ковши для тяжелых условий эксплуатации для работы со смешанными материалами и связным грунтом, ковши для особо тяжелых условий эксплуатации для работы с высокоабразивными материалами и ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации для работы в условиях повышенного абразивного износа. Устройства для быстрой смены навесного оборудования, включая устройство Cat с захватами, обеспечат быструю замену инструментов.

Кабина оператора

Оператор может по своему желанию регулировать правую и левую консоли джойстиков, а джойстики управления с низким усилием обеспечивают точное пропорциональное управление функциями гидросистемы. Жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением запрограммирован на 42 языка и оснащен функцией уведомления оператора о выходе значений температуры и давления за допустимые пределы и необходимости замены рабочих жидкостей/фильтров. Большие стекла обеспечивают круговой обзор, а автоматический двухрежимный кондиционер и полностью регулируемые сиденья с механической или пневматической подвеской гарантируют максимальный комфорт оператора.

Удобство технического обслуживания и технология

Дверцы для технического обслуживания на поворотной платформе обеспечивают простой доступ с уровня земли к силовым гидронасосам, управляющему фильтру, водоотделителю/топливному фильтру, радиатору, маслоохладителям, охладителю наддувочного воздуха и охладителю топлива. Вынесенный блок смазки, расположенный на стреле, обеспечивает подачу смазки к труднодоступным компонентам, гарантируя безопасность и обслуживание всех соединений рычажного механизма, что позволяет уменьшить их износ и продлить срок службы. Клапаны для планового отбора проб масла позволяют отбирать пробы гидравлического и моторного масла, а также охлаждающей жидкости для проведения анализа.

Дополнительными преимуществами для клиентов являются технологии Cat Connect, которые можно использовать на экскаваторе 330D2 L, включая систему Product Link, которая предоставляет необходимую информацию о работе оборудования с помощью пользовательского интерфейса VisionLink®. Эта информация включает данные о местоположении машины, моточасах, расходе топлива, времени холостого хода и кодах событий. Для повышения безопасности на рабочей площадке технология Cat Detect сочетает в себе функции оповещения оператора о зонах вокруг машины.  

Технические характеристики 330D2 L

   
ДвигательCat C7.1 ACERT
Полезная мощность  (ISO 9249)157 кВт
Эксплуатационная масса, мин.28 955 кг**
Эксплуатационная масса, макс.30 305 кг ***
Тяговое усилие  248 кН
Основное гидравлическое давление35 МПа
Макс. расход гидравлического масла480 л/мин
Максимальная глубина копанияот 6140 до 7290 мм

Максимальный вылет на уровне земли

от 9470 до 10 720 мм

** Конфигурация с удлиненной стрелой для тяжелых условий эксплуатации
*** Конфигурация со стрелой для массовых земляных работ

#####

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.  

VisionLink — торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©Caterpillar, 2015 г. Все права защищены.

 

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo