Новая модель 18M3 добавляет мощности и производительности линейке карьерных автогрейдеров Cat®

Для распространения во всех странах мира: ноябрь 2015 г.
Номер пресс-релиза: 288PR15

Caterpillar расширяет линейку техники новым автогрейдером 18M3. Теперь горнодобывающие предприятия, использующие самосвалы грузоподъемностью до 190 амер. т (172 т) могут выбирать между популярной в данной отрасли "рабочей лошадкой" 16M3 и, если требуется большая производительность, моделью 18M3. Новая машина 18M3 демонстрирует на 5 процентов более высокую мощность на каждой передаче по сравнению с моделью 16M3. Новый автогрейдер оборудован 18-футовым (5,5 м) отвалом. Для сравнения, ширина отвала модели 16M3 составляет 16 футов (4,9 м). Более высокая мощность и большая территория, охватываемая за проход, способствуют повышению производительности.

Дополнительная длина отвала также может использоваться для профилирования с более агрессивным углом отвала — около 8 градусов. Увеличенный угол отвала снижает нагрузку на отвал и, в сочетании с большей мощностью, массой и устойчивостью модели 18M3, обеспечивает более производительные режущие проходы.

Машина 18M3 предназначена для горных работ. Передний мост и щитки для защиты коробки передач защищают ключевые компоненты машины от тяжелых камней и мусора. Имеются все необходимые условия и кронштейны для установки большинства противопожарных систем ведущих производителей без помех для компонентов и конструкций машины. Комплект для установки противопожарной системы соответствует требованиям и рекомендациям крупнейших поставщиков в этой области.

Двигатель и силовая передача

Модель 18M3 оснащена двигателем Cat® C13 ACERT с системой оптимизации мощности Caterpillar, разработанную для предоставления оптимальной мощности на любой передаче в соответствии с рабочей ситуацией. Доступны три конфигурации двигателя, соответствующих требованиям международных стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС/японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final); стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA/японскому стандарту 2006 г. (Tier 3) и Tier 2/Stage II/японскому стандарту 2001 г. (Tier 2).

Для повышения топливной эффективности экономичный режим ограничивает частоту вращения коленчатого вала двигателя величиной 1900 об/мин на рабочих передачах в условиях легких и умеренных нагрузок. Данная функция, выбираемая оператором, поддерживает максимальную производительность на нижних передачах и автоматически отключается на 6-8-й передачах переднего и 4-6-й передачах заднего хода. Экономичный режим недоступен для машин с двигателями, соответствующими стандартам на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA/японскому стандарту 2006 г. (Tier 3).

Коробка передач прямого привода Cat с переключением под нагрузкой (восемь передач переднего и шесть передач заднего хода) использует систему электронного управления повышенной производительности Cat (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) для плавного переключения передач и увеличения срока службы компонентов. Модульный трансмиссионный агрегат для тяжелых условий эксплуатации оборудован стандартной автоматической блокировкой дифференциала, которая обеспечивает надлежащую блокировку/разблокировку.

В гидравлических тормозах используются большие диски и поршни, гарантирующие высокий динамический тормозной крутящий момент. Новый индикатор износа тормозных дисков ручного торможения упрощает измерение степени износа тормозных дисков без необходимости снятия тормозных колодок.

Конструкции и гидравлика

Передняя полурама представляет собой цельную конструкцию, состоящую из верхней и нижней пластин. Секция поперечного смещения выполнена из усиленной литой стали, что позволяет эффективно распределять нагрузку в наиболее нагруженных участках главной рамы. Удлиненная конструкция задней полурамы включает две литые детали бампера и толстые шарнирные сочленения, обеспечивающие продолжительный срок службы. Передний мост разработан для увеличения срока службы подшипника гидроцилиндра. Стандартное оборудование модели 18M3 включает рыхлитель и передний противовес.

Машина 18M3 оснащена гидросистемой Cat с регулированием по нагрузке и улучшенными приоритетно-пропорциональными электрогидравлическими клапанами компенсации давления. Система обеспечивает точное управление рабочим оборудованием и расход гидравлического масла, постоянно соответствующий требуемой мощности, для дополнительной экономии топлива и снижения тепловыделения.

Кабина оператора

Полноцветный сенсорный дисплей позволяет контролировать производительность машины, устанавливать рабочие параметры (например, модуляцию подъема отвала) и получать доступ к сервисной информации для выполнения начальной диагностики. Дисплей отображает показания системы контроля профиля поперечного наклона Cat, уровень жидкости для очистки дизельных выхлопных газов и информацию, относящуюся к ежедневной работе. Усовершенствованные джойстики гарантируют простое управление системами автоматического поддержания поперечного уклона профиля дороги Cat или AccuGrade™. Клавиатура с подсвечиваемыми кнопками быстрого доступа к функциям упрощает работу.

 Аппаратное обеспечение для Product Link Elite, усовершенствованной телеметрической системы Cat, является стандартным и использует технологии для улучшенного управления парком техники при помощи интерфейса VisionLink®, работающего в режиме реального времени. Новые возможности включают глобальную сотовую сеть 3G и спутниковые соединения с меньшим периодом ожидания.

Безопасность и сервисное обслуживание

Стандартная система камер заднего вида передает изображения на новый информационный дисплей или на дополнительный ЖК-экран над зеркалом заднего вида. Также в стандартную комплектацию входят чувствительное к скорости рулевое управление и индикатор ремня безопасности, который предупреждает оператора о непристегнутом ремне и регистрирует данную ситуацию как код неисправности.

Дополнительная платформа облегченного доступа оснащена лестницами, мостками и поручнями, обеспечивающими второй доступ в кабину или моторный отсек, а альтернативная конфигурация предоставляет улучшенный доступ в моторный отсек. Поручни и ступени с противоскользящим покрытием упрощают доступ к сдвоенным платформам, если платформы не заказаны. Застекленные створчатые панели на моторном отсеке обеспечивают простой доступ к точкам обслуживания. Два больших светодиодных фонаря освещают моторный отсек. Доступные с уровня земли выключатель "массы" и выключатель двигателя входят в стандартную комплектацию машины. Модель 18M3 также использует новую модульную систему охлаждения, конструкция которой упрощает снятие и установку компонентов системы охлаждения.

Для получения более подробной информации посетите сайт www.cat.com/18m3

Технические характеристики автогрейдера Cat 18M3

   
Производитель/модель двигателяCat C13 ACERT
Диапазон полезной мощности, л.с. (кВт)304-357 (227-266)
Эксплуатационная масса, фунты (кг)  74,300 (33 700)
Ширина отвала, футы (м)18 (5.5)
Коробка передачПрямой привод, переключение под нагрузкой
Диапазон передач8 передач переднего хода и 6 передач заднего хода

*Стандартное оснащение

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, их логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.  

VisionLink — торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©Caterpillar, 2015 г. Все права защищены.  

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo