Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой новой серии C увеличивают потенциальную прибыльность благодаря сниженной продолжительности циклов, топливной эффективности, наличию автоматизированных систем и простоте в эксплуатации

Для распространения во всем мире: март 2015 г.
Номер пресс-релиза: 36PR15

Новые самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735C, 740C EJ и 745C Cat® имеют не только такую же производительность, надежность и прочность, что и предшествующие модели серии B, но и значительные улучшения. К ним относятся двигатели, соответствующие стандартам США на выбросы загрязняющих веществ EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, новые коробки передач с расширенным электронным управлением, автоматическое регулирование тяги, автоматическое управление замедлителем, система помощи при движении на подъеме, ожидающая тормозная система и дополнительная система определения полезной нагрузки — все это обеспечивает низкую стоимость перевозки тонны материала за счет снижения продолжительности циклов, экономичного использования топлива и уменьшения нагрузки на оператора.

Полезная грузоподъемность новых моделей составляет 36, 42 и 45,2 тонны (32,7, 38 и 41 метрическая тонна) соответственно, благодаря чему они заменяют машины предшествующей серии В. Повышенная грузоподъемность до 1,7 тонны (1,5 метрической тонны) модели 745C (при сравнении с грузоподъемностью 740B) и сниженная продолжительность циклов обеспечивают значительный прирост производительности.

Новая модель выталкивателя 740C в сочетании с бульдозером 745C и кузовом с горизонтальной разгрузкой обеспечивает большую универсальность и безопасность самосвала при выполнении определенных работ. 740C EJ может равномерно разгружать материал при движении, тем самым практически устраняя необходимость в использовании на площадке разравнивающего оборудования. Кроме того, благодаря повышенной устойчивости эта машина способна производить сброс груза на мягкой почве, боковых склонах, уклонах и в местах с помехами сверху.

Эффективность новой силовой передачи

Двигатели в новых моделях соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV; возможна установка других версий двигателей, соответствующих стандартам на выбросы загрязняющих веществ, применимым к контролируемым в меньшей степени или неконтролируемым зонам. Двигатель Cat C15 ACERT™ модели 735C имеет номинальную мощность 452 л. с. (337 кВт), а двигатель C18 ACERT в машинах 740C EJ и 745C — 511 л. с. (381 кВт).

Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой, предназначенные для продажи на территориях, в отношении которых применяются строгие законы по защите окружающей среды, оборудуются модулями очистки выхлопных газов от токсичных веществ (CEM) компании Cat. Эта система очистки выхлопных газов включает дизельный сажевый фильтр, который восстанавливается (удаляет накопленную сажу) автоматически, без вмешательства оператора или прерывания рабочего цикла. Полностью интегрированный CEM Cat также имеет систему избирательной каталитической нейтрализации (SCR) и бак для жидкости дизельного выхлопа (DEF). Бак для DEF расположен таким образом, что доступ к нему предоставляется на уровне земли.

Новая коробка передач с высокой плотностью ряда и переключением под нагрузкой Cat CX38, используемая в самосвалах серии С, имеет девять передач переднего и две передачи заднего хода, а также несколько функций, реализованных с помощью электронного оборудования, которые увеличивают общую производительность машины.

Например, система электронного управления давлением в муфтах сцепления (ECPC) модулирует включение муфты для плавного переключения передач и увеличения срока службы элементов, а стратегия электронного управления производительностью (APECS) обеспечивает оптимальный выбор передач во всех рабочих условиях для высокой производительности и экономного расхода топлива.

Управление крутящим моментом при переключении передач и алгоритм переключения передач сохраняют постоянный поток крутящего момента в КПП во время смены диапазона передач, осуществляют автоматический выбор передач в соответствии с рабочими условиями, а также производят автоматическое понижение передачи для ускорения. Неполное раскрытие дроссельной заслонки позволяет переключать передачи при низких частотах вращения двигателя, что обеспечивает повышенную топливную эффективность, тихую работу и более простое маневрирование на низких скоростях.

Когда самосвалы новой серии С, оснащенные постоянным приводом на шесть колес, движутся по разным видам почвы и грунта, система автоматического регулирования тяги изменяет уровень задействования блокировки муфты в промежуточном дифференциале и дифференциалах трех мостов. Эта подстройка производится во время движения машины и не требует вмешательства оператора. Система сохраняет оптимальную тягу для постоянной производительности, освобождает оператора от необходимости ручного включения системы, экономит топливо за счет пропорционального включения блокировки муфт в зависимости от рабочих условий и не препятствует маневрированию на узких участках.

Управление замедлением в моделях серии С теперь может быть, в дополнение к ручному, полностью автоматическим. В автоматическом режиме машина замедляется посредством комбинирования действий тормозного двигателя, коробки передач и рабочего тормоза без вмешательства со стороны оператора. Автоматическая система может использоваться при движении как вперед, так и назад, а ручное управление обеспечивает два уровня задействования для более опытных операторов.

К другим функциям, способствующим увеличению общей производительности и простоте управления, относятся система помощи при движении на подъеме, которая упрощает остановку и трогание на подъемах, и ожидающая тормозная система, включающая рабочие тормоза во время пауз в ходе выполнения работ, будь это ожидание на месте загрузки или разгрузки или задержка из-за заторов на площадке.

Технологии Cat Connect

Технологии Cat Connect PAYLOAD  для 735C, 740C EJ и 745C помогают заказчикам оптимизировать работу и повысить общую производительность на площадке. Благодаря такой опции, как Cat Production Measurement, операторы могут измерять и обеспечивать полезную нагрузку, увеличивая производительность, снижая затраты и устраняя риски повреждения машин из-за перегрузки. При использовании технологий Cat Connect LINK доступ к данным PAYLOAD можно получить через пользовательский онлайн-интерфейс VisionLink®. Располагая точными и достоверными данными о производительности и продуктивности, заказчики могут принимать своевременные и основанные на фактах решения, касающиеся парка машин, и эффективно управлять работой на объектах.

Технические характеристики машины

 

735C

740C EJ

745C

Модель двигателя

Cat C15 ACERT

Cat C18 ACERT

Cat C18 ACERT

Номинальная мощность, л. с. (кВт)

452 (337)

511 (381)

511 (381)

Эксплуатационная масса, фунты (кг)

164,024
(74 400)

141,316
(64 100)

163,296
(74 070)

Номинальная грузоподъемность, тонны (метрич. тонны)

36 (32.7)

42 (38)

45.2 (41)

Номинальная вместимость, ярды33)

26.8 (20.5)

30.1 (23)

32.7 (25)

Число мостов

3

3

3

Конфигурация привода

6-колесный

6-колесный

6-колесный

###

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar внедряет продукцию и услуги на территориях через разные промежутки времени. Несмотря на то, что мы прикладываем максимальные усилия, чтобы информация о готовности предоставлять услуги и наличии изделий в определенном регионе передавалась только после получения от дилерской сети, заводов и дочерних предприятий подтверждения этого факта, просим редакторов уточнять наличие изделий и их характеристики у региональных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, «Caterpillar Yellow» и маркировка техники «Power Edge», а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без разрешения. 

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

©2015 Caterpillar. Все права защищены.

Вопросы публикации

Уполномоченные лица Caterpillar Trade по связям со СМИ

Северная и Южная Америка
Шерон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Eвропа, Африка, Средний Восток
Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo