Новаторский проект горного гидравлического экскаватора Cat® 6020B обеспечивает безопасную, эффективную и простую эксплуатацию и удобство обслуживания

Выпуск для всех стран мира: ноябрь 2014 г.
Номер выпуска: 580PR14

Горный гидравлический экскаватор Cat® 6020B — это новая модель в широкой линейке горных гидравлических экскаваторов Cat. Принципиально новый проект характеризуется тем, что допускает полезную нагрузку 22 метрические тонны (24 короткие тонны), имеет эксплуатационную массу 224 метрические тонны (247 коротких тонн) и подходит для внедорожного самосвала Cat 777G, обеспечивая оптимизированную загрузку и транспортировку

Модель 6020B была анонсирована в прошлом году и после обширных испытаний в полевых условиях скоро скоро поступит в продажу. Главным в конструции экскаватора являются простота и надежность, достигнутые без ущерба для безопасности. "Требования к машине были сформулированы с помощью службы обратной связи "Голос клиента". Все решения, все детали проекта были основаны на сотнях комментариев, которые мы получили в течение нашего исследования мнений клиентов, — объяснила Анита Рассверм, менеджер по внедрению новых продуктов для 6020B. — При ознакомлении с этим вкладом клиентов были определены три общие темы. Клиенты хотели бы иметь машину, которая является безопасной, простой и надежной. Именно это мы заложили в проект и можем видеть во всей машине".

Модель 6020B имеет новую, современную кабину и рабочее место оператора с самой высокой обзорностью в своем классе, которая достигается применением большого напольного окна, широкого ветрового стекла и боковых окон. Открывается прямая видимость на гусеничные ленты и дно раскопа, что упрощает работу оператора при перестановке экскаватора и загрузке самосвалов. Новаторский проект кабины включает также два дополнительных сиденья для инструктора и наблюдателя. В экскаваторах с размерами этого класса трехместная кабина установлена впервые.

"С нашими тремя испытательными машинами работали операторы трех горнодобывающих компаний из трех разных стран, и все они приспособились к 6020B очень быстро, независимо от предыдущего опыта работы на другом оборудовании, — сказал Стив Малони, инструктор по обучению операторов Caterpillar. — Трехместная кабина позволяла мне обучать одновременно двух операторов, поэтому этот процесс проходил более эффективно.

Кроме того, сиденье инструктора расположено выше, поэтому обзор области выемки грунта становится беспрепятственным, а это очень важно при обучении операторов на новом оборудовании".

Проект, обеспечивающий высокую производительность и простое обслуживание

Модульная конструкция с модулем энергетической установки, прошедшим сквозной контроль, обеспечивает свободный доступ к компонентам и непревзойденное удобство обслуживания. Кроме того, модульный проект упрощает доставку и сборку 6020B в поле. В конфигурации предусмотрен единственный двигатель, что также упрощает обслуживание. Двигатель Cat C32 ACERT на 778 кВт (1043 л. с.) приводит в действие усовершенствованную гидравлику, которая обеспечивает ведущую в отрасли эффективность системы.

Новаторская, защищенная заявками на патенты технология размещения выделенных насосов обеспечивает управление гидронасосами, что позволяет сократить потери энергии и увеличить экономию топлива. Кроме того, выделенные насосы прокачивают гидравлическое масло через контур охлаждения для поддержания оптимальной температуры масла и обеспечения работы машины даже в наиболее сложных климатических условиях и областях применения.

"Это гибкая, быстрая машина, — сказал Рил Моро, помощник главного диспетчера золотого рудника Rosebel, Суринам (на этом горном предприятии прошел испытания опытный образец 6020B). — Она позволяет нам получить высокую производительность и необходимую продуктивность. Экономическая эффективность, топливная эффективность, полная мощность — все это мы получили от 6020B".

Кроме того, в модели 6020B предусмотрено применение автоматической системы смазки для сокращения времени обслуживания и обеспечения долговечности. Насос с гидравлическим приводом подает смазку в подшипник механизма поворота платформы, подшипник коробки передач механизма поворота платформы и во все точки поворота конструкции.

Экскаватор 6020B имеет конфигурацию в виде обратной лопаты и создает превосходные усилия копания для достижения высокой производительности. В нем применяется стандартный размер ковша на 12,0 кубических метров (15,7 кубических ярдов). Ковш для скальных пород Cat MultiPlus подходит для стандартных областей применения с каменистыми породами и грунтом, а ковши для скальных пород с высокой абразионной стойкостью в большей степени защищены для работы с плотной горной породой, при сложных условиях заглубления. Имеется также угольный ковш. Зубья ковша Cat, устанавливаемые без применения молота, спроектированы специально для 6020B и позволяют достичь оптимальной производительности. Достаточно просто повернуть зуб на 180 градусов, после чего происходит его блокирование или разблокирование, поэтому установка и снятие происходят безопасно и быстро.

"Если работа осуществляется непрерывно в три смены, наиболее важным фактором становится надежность, а производительность занимает по важности второе место. Создается впечатление, что эта машина отвечает заданным критериям и подходит для нас", — сказал Арто Хартикайнен, генеральный директор E. Hartikainen Oy, Финляндия. Подрядчик по горнодобыче провел полевые испытания опытного образца 6020B.

Технология управления машиной

Модель 6020B спроектирована для поддержки четырех наборов возможностей системы Cat MineStar — наиболее полного пакета технологических продуктов, предоставляемых для горнодобывающей промышленности. Набор возможностей Detect включает видеокамеры и более совершенные технологии применения датчиков, что позволяет повысить информированность операторов, Terrain обеспечивает управление загрузкой. Fleet предоставляет возможности отслеживания, назначения и формирования производственной отчетности, а Health формирует отчеты о состоянии машины и предоставляет диагностические средства.

Модель 6020B не только обеспечивает применение системы MineStar, но и оснащена стандартными диагностическими средствами и функциями поиска и устранения неисправностей, поддерживаемыми ее бортовой системой управления, в которой используются все установленные на машине датчики для отслеживания эксплуатационных данных, регистрации неисправностей, а также подачи оператору звуковых и визуальных уведомлений. Тем самым обеспечивается наиболее раннее обнаружение неисправностей, а также своевременное планирование обслуживания и помощь для быстрого ремонта. 

Чтобы получить дополнительные сведения о горных гидравлических экскаваторах Cat, обратитесь к местному дилеру Cat или посетите веб-сайт: https://mining.cat.com/products/surface-mining/hydraulic-shovels

 

6020B Hydraulic Shovel Specifications

Engine

 Cat C32 ACERT

Power

 778 kW (1,043 hp)

Payload

 22 tonnes (24 tons)

Std. bucket volume

 12.0 m3 (15.7 yd3)

Operating weight

 224 tonnes (247 tons)

Tearout force

 630 kN (141,580 lb)

Breakout force

 730 kN (154,050 lb)

Вопросы публикации

Уполномоченные лица Caterpillar Trade по связям со СМИ

Северная и Южная Америка
Шерон Холлинг: Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли: Kelly_Johanna_L@cat.com

Страны Европы, Африки и Ближнего Востока
Фрэнсин Шор: Shore_Francine_M@cat.com

Адрес общей электронной почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Адрес для запросов читателей
www.cat.com/requestCatinfo