Новый колесный погрузчик Cat® 994K отличается повышенной полезной нагрузкой, мощностью и производительностью, а также уменьшенными удельными затратами на тонну

Для распространения во всех странах мира: ноябрь 2014 г.
Номер пресс-релиза: 549PR14

Новая модель Cat® 994K представляет собой самый большой колесный погрузчик Caterpillar со значительно увеличенной полезной нагрузкой по сравнению с предыдущей моделью — 994H. Результатом является меньшее количество проходов, требуемое для загрузки больших карьерных самосвалов, повышенная производительность и сниженные удельные затраты на тонну перемещаемого материала. Стандартная модель 994K перемещает 45 амер. т (40,8 т) материала за один проход, а конфигурация с высоким подъемом позволяет перемещать 42 амер. т (38,1 т) за проход — соответственно, на 18 и 20 процентов больше, чем аналогичные конфигурации предыдущей модели.

Для загрузки карьерных самосвалов массой 250, 200 и 150 амер. т погрузчику 994K требуется на один проход меньше, чем предыдущей модели. Конфигурация с высоким подъемом обеспечивает загрузку популярного карьерного самосвала Cat 793 за шесть проходов, а загрузка самосвала Cat 789 за пять проходов выполняется как при использовании стандартной конфигурации, так и конфигурации с высоким подъемом. Стандартная конфигурация позволяет загружать Cat 785 за четыре прохода. Увеличенные мощность двигателя, расход гидравлического масла, усилие отрыва и тяговое усилие, а также повышенная поперечная устойчивость способствуют высокой производительности.

Для расширения возможностей применения новой модели 994K также доступно дополнительное оборудование. Новый комплект для работы при высоких температурах доступен для установки на погрузчик и работы при температуре до 50 градусов Цельсия, а стандартная система охлаждения обеспечивает улучшенное охлаждение по сравнению с предыдущей моделью. Дополнительный топливный бак вмещает достаточно топлива для работы погрузчика в течение 24 ч без дозаправки. Новые высокопроизводительные ковши различной вместимости оптимизированы для кинематической схемы рычажного механизма 994K. Новая конструкция ковша обладает более длинным днищем, увеличенным радиусом и изогнутыми боковыми профилями. Она обеспечивает высокие коэффициенты заполнения и улучшенное удержание материала.

Ряд улучшений, направленных на повышение эффективности, например вентилятор системы охлаждения с гидромотором и электронным управлением, помогают сократить эксплуатационные расходы. Новая система фильтрации воздуха для двигателя прослужит в три раза дольше предыдущей системы.

Новая модель 994K также содержит улучшения для повышения безопасности и защиты здоровья оператора, например ступени с более пологим углом наклона для простого доступа к кабине, сиденье Cat Deluxe и четырехточечные ремни безопасности. Прекрасный обзор из кабины оператора гарантируется новыми зеркалами для горной промышленности, оптимизированным светодиодным освещением и усовершенствованной камерой, позволяющей полностью контролировать ситуацию на рабочей площадке. Погрузчик также отличается пониженным уровнем шума в кабине, что способствует снижению утомляемости оператора, а также повышенным давлением воздуха в кабине и системой фильтров для предотвращения попадания внутрь грязи и пыли.

Модель 994K требует минимального технического обслуживания. Минимальные интервалы замены моторного масла составляют 500 часов, а все точки планового технического обслуживания удобно расположены с левой стороны погрузчика. Автоматическая система смазки с гидроприводом обеспечивает смазку рычажного механизма. Улучшенная фильтрация гидравлической системы помогает добиться длительного срока службы и оптимальной производительности, а прочные светодиодные фонари гарантируют увеличение межсервисных интервалов. Модульная конструкция позволяет быстрее выполнять сборку и замену компонентов в полевых условиях.

Конструкция 994K позволяет использовать систему Cat MineStar. Систему обнаружения объектов Detect и систему определения расстояния до объектов можно легко установить на погрузчик.

Проверенная силовая передача

Двигатель Cat 3516E обеспечивает полезную мощность 1739 л.с. (1297 кВт) и уже хорошо зарекомендовал себя на предыдущих моделях погрузчиков серии 994 и других больших карьерных самосвалах. Двигатель работает через планетарную коробку передач Cat с переключением под нагрузкой, специально разработанную для горных работ. Встроенный гидротрансформатор с муфтой крыльчатки и система регулирования тягового усилия позволяют оператору точно регулировать мощность на колесах в соответствии с конкретными условиями погрузки за счет изменения тягового усилия от 100 до 25 процентов и уменьшения риска проскальзывания колес без снижения емкости гидросистемы.

Колесный погрузчик 994K поступит в продажу в первом квартале 2016 г. Для получения дополнительной информации о новом горном погрузчике обратитесь к региональному дилеру Cat.

Specifications for 994K Wheel Loader

  Standard Lift High Lift
Engine model Cat 3516E Cat 3516E
Engine power    
   Gross power 1,847 hp (1377 kW) 1,847 hp (1377 kW)
   Net power 1,739 hp (1297 kW) 1,739 hp (1297 kW)
Rated payload 45 tons (40.8 tonnes) 42 tons (38.1 tonnes)
Bucket capacities 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3)
Bucket pin max height

28.8 ft (8790 mm)

31.7 ft (9647 mm)

Approx. operating weight

523,000 lb (237200 kg)

527,000 lb (239000 kg)

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo