Новый бульдозер Cat® D10T2 гарантирует повышенную топливную эффективность, надежность, прочность и безопасность, а также удобство технического обслуживания.

Для распространения во всех странах мира: февраль 2014 г.
Номер пресс-релиза: 549PR14

К преимуществам нового бульдозера Cat® D10T2, созданного на основе хорошо зарекомендовавшей себя модели D10T, относятся усовершенствованные силовая передача, автоматизированная система управления и несущие конструкции. За счет этих преимуществ достигается высокая производительность, великолепная топливная эффективность, надежная эксплуатация и длительный срок службы несущих конструкций, а также упрощенный доступ к точкам обслуживания для операторов и специалистов по техобслуживанию.      

На бульдозере D10T2 используется новейшая гидросистема с регулированием по нагрузке в сочетании с усовершенствованными органами управления двигателем Cat, что обеспечивает максимальный объем перемещаемого материала на каждую единицу объема использованного топлива. Улучшенная система фильтрации защищает топливную и гидравлическую системы, а также систему смазки силовой передачи, обеспечивая надежность и минимальное время простоя машины. Высококачественные большие несущие конструкции, такие как модифицированные рамы опорных катков, гарантируют увеличенный период эксплуатации до проведения капитального ремонта. Упрощенный доступ в кабину способствует повышению производительности и безопасности операторов и специалистов по техническому обслуживанию. Дополнительные системы доступа в кабину с приводом и платформы дают возможность конфигурации D10T2 для условий конкретной рабочей площадки.

Caterpillar предлагает модель D10T2 с двумя вариантами двигателя Cat C27 с технологией ACERT™. Один из вариантов соответствует стандарту Tier 4 Final, а второй обеспечивает уровень выбросов, соответствующий требованиям стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. Полезная мощность обеих конфигураций двигателя составляет 600 hp на передачах переднего хода и 722 hp на передачах заднего хода (447 кВт и 538 кВт соответственно). Контроллер двигателя выполняет автоматическую настройку выходной мощности с учетом направления движения машины. Новая система гарантирует бульдозеру D10T2 приблизительно на 20% большую мощность при движении задним ходом по сравнению с предыдущей моделью. Результатом является сокращение продолжительности рабочего цикла и повышенная производительность при выполнении определенных работ.

Модель D10T2 является достойным наследником машины D10 и обеспечивает высокую производительность в различных областях применения, включая горную добычу, строительство крупных инженерных сооружений, а также погрузку и разгрузку сыпучих материалов.

Интеллектуальная машина
Проверенная на практике гидравлическая система рабочего оборудования с регулированием по нагрузке повышает топливную эффективность и производительность машины D10T2. Эта система автоматически и в непрерывном режиме регулирует гидравлическую мощность рабочего оборудования и обеспечивает необходимый расход и давление гидравлического масла для максимально эффективного выполнения работы. Результатом является повышение мощности на гусеничных лентах для обеспечения движения машины.

В стандартную комплектацию бульдозеров D10T2 входит усовершенствованная система автоматического переключения передач (EAS). Система обеспечивает повышение топливной эффективности и производительности за счет автоматического переключения на оптимальную передачу и выбора оптимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя в соответствии с нагрузкой на силовую передачу и требуемой скоростью хода. Принцип работы EAS схож с автоматической коробкой передач. Функциональность системы в сочетании с увеличением мощности при движении задним ходом позволяет повысить производительность при перемещении по склонам задним ходом.

В помощь оператору бульдозера D10T2 предлагается ряд новых электронных систем, устанавливаемых по заказу. Использование автоматических функций этих систем разгружает оператора и повышает производительность машины. Дополнительная система Autocarry, хорошо зарекомендовавшая себя на модели D10T, осуществляет автоматическое управление отвалом при перемещении дозированных объемов материала в ходе бульдозерных работ. Управление выполняется на основе измерения скорости хода и проскальзывания гусеничных лент с помощью прочного приемника глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Система Autocarry автоматически изменяет положение отвала так, чтобы обеспечить оптимальное проскальзывание для максимальной производительности. Для повышения эффективности функции Autocarry машины D10T2 оснащаются новой функцией Adaptive Load Select (адаптивный выбор нагрузки), позволяющей автоматически регулировать нагрузку на отвал в зависимости от рабочих условий, таких как состояние опорной поверхности и износ гусеничных лент. Аналогичным образом новая функция Automatic Ripper Control (автоматическое управление рыхлителем) контролирует скорость при помощи GNSS и автоматически регулирует частоту вращения коленчатого вала двигателя отслеживание скорости движения бульдозера и глубину погружения рыхлителя с целью минимизации проскальзывания гусеничных лент.

Система Cat MineStar System гарантирует дополнительные возможности управления отвалом. Модуль Terrain для профилирования позволяет отправлять электронный план местности из офиса в режиме реального времени для предоставления оператору информации о том, какие из участков требуют срезания или насыпания грунта. Теперь также доступен модуль Terrain для профилирования с функцией управления отвалом. Новая система управления отвалом автоматически направляет отвал по желаемому проектному профилю. При этом осуществляется взаимодействие с функцией Autocarry для контроля и автоматического управления нагрузкой на отвале, что позволяет повысить производительность и эффективность загрузки отвала при бульдозерных работах больших объемов.

Более подробные сведения о модели бульдозера D10T2 можно получить у местного дилера Cat или на веб-сайте mining.cat.com.
 

Технические характеристики бульдозера D10T2

Двигатель

Cat C27 ACERT

Полезная мощность двигателя, передний/задний ход

600/722 hp (447/538 кВт)

Эксплуатационная масса

154 700 фунтов (70 171 кг)

Коробка передач

Планетарная, с переключением под нагрузкой, 3 передачи переднего и 3 передачи заднего хода

Опорная длина гусеничной ленты

153 дюйма (3885 мм)

Колея гусеничного хода

100 дюймов (2550 мм)

Вместимость отвала

   Полусферический

   Сферический

 

24,2 ярда3 (18,5 м3)

28,7 ярда3 (22,0 м3)

 

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

 

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты
Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo