Новый гусеничный бульдозер Cat® D6K2 отличается улучшенным управлением отвалом, повышенной производительностью и топливной эффективностью и гарантирует комфорт оператора

Для публикации в странах Африки, Ближнего Востока, СНГ, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Австралии, Новой Зеландии и Японии): апрель 2014
Номер пресс-релиза: 171PR14

Новый гусеничный бульдозер Cat® D6K2 обеспечивает непревзойденную производительность при конечном профилировании и отличается повышенной топливной эффективностью. В новой функции управления отвалом применяется технология, дополняющая действия оператора по управлению отвалом для ускорения процесса конечного профилирования при меньших усилиях оператора. Экономичный режим при движении как передним, так и задним ходом снижает потребление топлива и эксплуатационные расходы. Бульдозер D6K2 также оснащен гидростатическим приводом с системой регулирования тяги, которая сокращает проскальзывание гусеничных лент при работе под максимальной нагрузкой. Новые более широкие отвалы позволяют обрабатывать большую площадь за один проход, что обеспечивает повышение производительности на 8 процентов при выполнении траншейных работ. Новая функция ручного регулирования угла наклона позволяет оператору контролировать наклон отвала вперед/назад для максимального повышения производительности при работе с различными материалами.

D6K2 заменяет D6K. Он оснащен мощным двигателем Cat C7.1 ACERT™, разработанным для соответствия требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США. Двигатель обеспечивает полезную мощность 97 кВт (130 hp) при 2200 об/мин и оснащен турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха для повышения мощности и эффективности использования топлива. Новая топливная система отличается улучшенной фильтрующей способностью и уменьшенным расходом для увеличения срока службы.

Новые функции D6K2 сочетаются с проверенной в полевых условиях конструкцией машин семейства K, включающей управление ходом/рулевое управление с помощью одного рычага, один рычаг управления отвалом, просторное рабочее место оператора и смазываемые герметизированные гусеничные ленты Cat для тяжелых условий эксплуатации или ходовую часть Cat SystemOne™ для сокращения почасовых издержек. Бульдозер D6K2 оптимизирован для выполнения конечного профилирования за счет второго поддерживающего катка и восьми роликов гусеничной ленты, обеспечивающих плавность хода и повышение качества профилирования при движении на более высокой скорости.

Эффективный и производительный
Функция управления отвалом дополняет действия оператора по управлению отвалом, помогая снизить усталость и усилия, повышая при этом производительность работ по конечному профилированию. Функция управления отвалом остается активированной, если не отключена оператором. Для еще большего повышения производительности конструкция органа управления углом наклона отвала была упрощена, что позволяет оператору регулировать наклон отвала с помощью настройки глубины проникновения отвала при погрузке тяжелых материалов или наклона отвала назад для повышения его грузоподъемности. Новые более широкие отвалы VPAT (стандартная и складная модификации) могут повысить производительность до 8 процентов.

Новая система экономичного режима для бульдозера D6K2 может помочь сэкономить до 18 процентов топлива за счет снижения частоты вращения коленчатого вала двигателя, когда в максимальной частоте нет необходимости. Экономичный режим имеет две настройки (движение передним/задним ходом или только задним ходом), которые регулируются с помощью вращающегося переключателя дроссельной заслонки. После включения экономичный режим автоматически поддерживает частоту вращения коленчатого вала двигателя на оптимальном уровне, при необходимости быстро обеспечивая максимальную частоту и мощность.

Активируемая оператором система регулирования тяги сокращает проскальзывание гусеничных лент при работе под максимальной нагрузкой за счет определения и контроля скорости хода. Это позволяет в большинстве случаев избежать необходимости подъема отвала для предотвращения проскальзывания. К числу преимуществ также относятся повышение производительности, сокращение износа ходовой части и снижение нагрузки на оператора. Доступны ходовые части следующих конфигураций: XL (сверхдлинная) и LGP (с низким давлением на грунт). Модификация LGP оснащена башмаками гусеничных лент шириной 760 мм (30 дюймов).

Для обеспечения непревзойденного комфорта оператора дополнительно доступны сиденья с подогревом/вентиляцией. Электрогидравлические устанавливаемые на сиденье органы управления исключают воздействие вибрации на оператора, а подлокотники с легкостью регулируются.

Для повышения производительности и эффективности выравнивания и профилирования D6K2 можно оборудовать дополнительной системой Cat AccuGradeTM для автоматического управления отвалом. В качестве источника для навигации AccuGrade может использовать лазерную систему, станции позиционирования или спутниковую систему позиционирования. AccuGrade снижает необходимость в геодезических работах, исключает повторные работы и разгружает оператора при выполнении конечного профилирования. Решение AccuGrade продемонстрировало свою способность сократить общие эксплуатационные расходы на машину за счет точного выполнения большего объема работ при меньшем расходе топлива.

Дополнительную информацию о бульдозере D6K2 можно получить у местного дилера Cat.

Технические характеристики D6K2

Эксплуатационная масса

XL: 13 311 кг (29 346 фунтов)

LGP: 13 948 кг (30 750 фунтов)

Меньше

Номинальная мощность при 2200 об/мин

97 кВт (130 hp)

Меньше

Вместимость отвала

XL: 3,07 м3 (4,01 ярда3)

LGP: 3,35 м3 (4,38 ярда3)

Меньше

Ширина отвала

XL: 3196 мм (10,5 фута)

LGP: 3683 мм (12 футов)

Меньше

Давление на грунт (ISO 16754)

XL: 39,8 кПа (5,77 фунта/кв. дюйм)

LGP: 30,7 кПа (4,45 фунта/кв. дюйм)

Меньше

 

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

 

 

Информация для прессы

 

Представители Cat Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей

www.cat.com/requestCatinfo