Новый бульдозер Cat® D8R обеспечивает повышенную производительность, опции технологии GRADE и улучшенный контроль температуры

Для публикации в ЮАР, Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Китая), СНГ:
март 2017 г.
Номер пресс-релиза: 115PR17

Новый бульдозер Cat® D8R с повышенной мощностью и увеличенным стандартным отвалом для большей производительности, а также рядом дополнительных технологий GRADE, которые помогают операторам выполнять больше работы за меньшее время. Более эффективная силовая передача и охлаждающая система улучшают контроль температуры на 20%.*

Оснащенный самым большим стандартным отвалом в своем классе (10,3 м3), бульдозер перемещает на 13% больше материала за один проход. Высокопрочная стальная конструкция и прочная конструкция коробчатого сечения предназначены для работ в самых экстремальных условиях.

Новая электронная коробка передач обеспечивает более плавное переключение и простое управление благодаря сенсорным кнопкам переключения передач. Проверенные характеристики, такие как приподнятые ведущие звездочки, система дифференциального управления поворотом и планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой с высокоэффективным делителем момента обеспечивают эффективную, длительную и надежную эксплуатацию, бесперебойную работу и высокую производительность.

Кабина с пониженным уровнем шума, системой кондиционирования воздуха и встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS, Roll Over Protection Structure) гарантирует оператору улучшенный круговой обзор для повышения безопасности и производительности. В дополнение к контролю работы машины, диагностическим операциям и режимам работы, обновленный основной дисплей D8R совместим с камерой заднего вида для дополнительной безопасности.

Простые поворотные регуляторы управляют частотой вращения коленчатого вала. Двунаправленная функция позволяет оператору предварительно выбирать переднюю/заднюю передачу для снижения усилий оператора и повышения эффективности.

Меньшее количество проходов становится возможным с помощью технологий

Подрядчики могут повысить производительность и качество профилирования, выбрав доступные электрогидравлические органы управления для снижения усилий оператора, повышения точности и более быстрого отклика. Эти органы управления также включают технологии Cat Connect GRADE. Данные высокотехнологичные инструменты помогают подрядчикам выполнять профилирование площадки более быстро и точно за меньшее количество проходов для экономии времени и увеличения прибыли.

Функция индикации уклона Cat в стандартной комплектации с электрогидравлическими органами управления отображает в реальном времени поперечный уклон машины и продольную ориентацию, позволяя операторам точнее работать на склонах. Дополнительная технология Cat GRADE с функцией контроля уклона Slope Assist автоматически поддерживает положение отвала для более быстрого завершения работ с повышенным качеством поверхности и значительным снижением усилий оператора. Дополнительная система регулирования уклона Cat AccuGrade™, установленная дилером, предоставляет подрядчикам на выбор лазерные датчики, глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS) и универсальную станцию позиционирования (UTS) для обеспечения необходимого уровня точности в соответствии с техническим заданием.

В дополнение к технологиям регулирования уклона телематическая система Cat Product Link™ (при наличии)  предоставляет актуальные данные, такие как местоположение, часы работы, расход топлива, производительность, время простоя и диагностические коды, которые легко просмотреть с помощью сетевого пользовательского интерфейса VisionLink®. Система помогает владельцам машин добиваться более эффективного управления активами, повышенной производительности и снижения эксплуатационных затрат.

Проверенный двигатель ACERT™

Двигатель Cat C15 ACERT обеспечивает проверенную в течение более 10 лет надежность в самых разных условиях эксплуатации — от арктических холодов до жары в пустыне. Он развивает полезную мощность 242 кВт, позволяя бульдозеру эффективно работать в самых сложных условиях. Функция автоматического переключения передач выполняет автоматическое понижение передачи в зависимости от нагрузки, повышая эффективность перемещения материала и экономию топлива. Контроль температуры также улучшен благодаря более эффективной силовой передаче, вентилятору с гидроприводом и новой конфигурации радиатора.  

Повышенное удобство обслуживания

Новый D8R, как и все бульдозеры Cat, оснащен такими функциями, как широко открывающиеся дверцы для доступа к моторному отсеку, что позволяет сократить время технического обслуживания. Дополнительные сервисные возможности, такие как экологически безопасные сливные краны, система быстрой заправки топлива с уровня земли и система быстрой замены масла, дополнительно упрощают операции технического обслуживания.

Устанавливаемый дополнительно конденсатор системы кондиционирования воздуха поддерживает производительность системы, улучшает охлаждение двигателя и упрощает техническое обслуживание. Имеющиеся панели доступа к нижнему щитку упрощают очистку машины.

Дополнительную информацию можно найти на этой странице.

 

Бульдозер D8R
Доступные технологии GRADE дополнительно повышают общую производительность нового бульдозера Cat D8R.

Технические характеристики D8R

   

Двигатель

Cat C15 ACERT

Полная мощность (SAE J1995)

273 кВт

Мощность  двигателя (ISO 9249)

242 кВт

Эксплуатационная масса (стандартная комплектация)

38 351 кг

Эксплуатационная масса (LGP)

36 763 кг

Вместимость отвала бульдозера (стандартная комплектация)

10,3 м3

*Все сравнения приведены с предыдущей моделью D8R/D8T, в зависимости от региона.

# # #

 

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

©2017 Caterpillar. Все права защищены  

Печатные материалы

Место для изображения

Доступные технологии GRADE дополнительно повышают общую производительность нового бульдозера Cat D8R.

Загрузить изображение с высоким разрешением

Место для изображения

Новый D8R оснащен увеличенным отвалом для перемещения большего количества материала за меньшее время.

Загрузить изображение с высоким разрешением

Место для изображения

Новый D8R оснащен двигателем Cat C15 ACERT™ с увеличенной мощностью по сравнению с предыдущими моделями и надежностью, проверенной в различных условиях эксплуатации.

Загрузить изображение с высоким разрешением

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo