Новая струговая система разработки длинными забоями Cat® GH800B обеспечивает высокую производительность на очень тонких угольных пластах

Для распространения во всем мире: ноябрь 2014 г.
Номер пресс-релиза: 582PR14

Компания Caterpillar выпустила струговую систему разработки длинными забоями Cat® GH800B, которая предназначена для высокоэффективной разработки очень тонких угольных пластов. Основываясь на характеристиках надежной струговой системы GH1600, группа Caterpillar по разработке длинными забоями (Люнен, Германия) совместно со специалистами шахты "Иббенбюрен" сконструировали систему для разработки пластов угля-антрацита средней толщиной всего 0,85 м (33,5 дюйма). Результатом их работы стал струг GH800B и соответствующая система разработки длинными забоями, которая на сегодняшний день успешно работает на шахте "Иббенбюрен", где толщина пластов не превышает 1,0 м (39 дюймов).

Струг Cat GH800 с установленной мощностью 2 x 400 кВт является оптимальным выбором для пластов толщиной от 0,9 до 2,0 м (35–78 дюймов) независимо от наклона пласта или твердости угля. Однако чем тоньше пласт угля, тем сложнее процесс его выемки. Для обеспечения максимальной производительности на пластах такой толщины требовалось усовершенствовать гибкость, надежность, эффективность и удобство эксплуатации всей системы. Для достижения поставленной цели было внесено несколько основных изменений.

Среди изменений забойного скребкового конвейера (AFC) для струговой системы GH800B линейные рештаки PF4 со сменным верхним желобом, а также новая направляющая струга, более низкая по сравнению с предыдущими сварными моделями и выполненная из цельной отливки для увеличения прочности и долговечности. Для адаптации конвейера к осуществлению работ в пластах малой мощности между линейными рештаками были установлены дополнительные соединители стяжек, а между AFC и механизированными крепями (щитами) — очень прочная и гибкая связующая крепь. В целях повышения объема выработки угля проектная группа модифицировала поперечное сечение конвейера дополнительными боковыми панелями.

Корпус струга системы GH800B также был адаптирован к высоте вруба от максимального значения 1,55 м (61 дюйм) до всего лишь 0,75 м (30 дюймов). Оптимизированная конструкция с обеих сторон корпуса плуга позволяет загружать больше угля на забойный конвейер и уменьшает мощность, затрачиваемую на процесс резания. Cat GH800B располагает эффективной системой контроля горизонта, которая обеспечивает возможность следования по линии пласта без вруба в смежную породу.

Механизированные крепи Cat для пластов малой мощности также разрабатывались специально для этой области применения. Укороченные защитные козырьки позволяют избежать столкновения со стругом даже в самом нижнем положении, а козырьки крепи толщиной 8 см (3 дюйма) обеспечивают более эргономичные производственные условия для забойной бригады. Интервалы распыления воды с козырьков синхронизированы с работой плуга, что уменьшает уровень запыленности.

Полная автоматизация струговой системы для разработки длинными забоями Cat, а также дистанционное управление всеми функциями и настройками обеспечивают высокую производительность без присутствия персонала в забое. Эта система повышает уровень безопасности и сокращает эксплуатационные расходы до минимума.

Новая струговая система GH800B использовалась на шахте "Иббенбюрен" для выполнения подземных работ в четвертом квартале прошлого года. Кроме обеспечения высокой ежедневной производительности новая система сокращает эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание на 50% по сравнению с соседним угольным забоем. Скорость продвижения до 10 м в день свидетельствует о невероятной производительной способности системы.

Предполагается использование струговой системы Cat GH800B на пяти последующих панелях разработки длинными забоями шахты "Иббенбюрен"

GH800B Longwall Plow Specifications

Plow length

2636 mm

8.65 ft

Plow heights 750-1030 mm
1000-1285 mm
1270-1550 mm
2.64-3.38 ft
3.28-4.22 ft
4.17-5.09 ft
Plow heights with gob-side support 1535-1700 mm
1685-1965 mm
5.04-5.58 ft
5.53-6.45 ft
Mechanical height adjustment

180-280 mm

0.59-0.92 ft

Cutting depth

205 mm

0.67 ft

Weight (single plow)

4385-5625 kg

10,660-12,401 lb

Bottom bit positions

 

 

 
   Position 1 +19 mm

 

+0.06 ft

 

   Position 2

-9 mm

-0.03 ft

   Position 3 -22 mm -0.07 ft
   Position 4 -39 mm -0.13 ft
Maximum drive power

2 × 400 kW

2 × 536 hp

Maximum plow speed

3.0 m/sec

600 ft/min

Coal hardness

Soft to hard coal

 
Maximum seam inclination 60°  

Вопросы публикации

Уполномоченные лица Caterpillar Trade по связям со СМИ

Северная и Южная Америка
Шерон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Страны Европы, Африки и Ближнего Востока
Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей
www.cat.com/requestCatinfo